(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,995円 ~ 32,719円
税込価格
21,995円 ~ 35,991円

交流回路の電力諸量を表示・SDカードに記録する小型電力量計。【特長】・立ち上げ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品名称:
    小型電力パルスモジュール
  • 電源(V):
    AC100~240

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

オフィスや工場、店舗の使用電力計測や電力量管理分析に

電力量だけをより安く計算したい方にWPC-NP

「限られた、必要な部分を測定したい」という用途なら、標準モデルがオススメ。

「限られた、必要な部分を測定したい」という用途なら、標準モデルがオススメ。計測した電力量をパルス信号として出力でき、1パルスの重み付けやパルス幅を設定可能で、接続機器や設置条件を選ばない。その上、価格もリーズナブル。機器の追加や、入れ替え時の導入コストを大幅に抑えられる。

施設や拠点の局所のデータを取りたい方にWPC-SP

オフィスビルの各フロアやチェーン店舗から、工場内の装置の個別電力量まで「局所監視」ならSDモデル。

オフィスビルの各フロアやチェーン店舗から、工場内の装置の個別電力量まで「局所監視」ならSDモデル。現場からSDカードを持ち運び、PCに読み込める機動性の高さが特長。大型装置への機器の組み込みや、LEDや省エネ対応機器を設置した部屋の効果測定などがすぐに検証ができる。

小形電力パルスモジュールの形式

形式の説明

形式の説明

外形図

外形図

外形図

製品仕様

  • 測定精度:電流・電圧:±1.0% fs(平衡時)
  • 有効電力:±1.0% fs(cosΘ=0.5~1)
  • 有効電力量:±1.0% fs(cosΘ=1)
  • 電源電圧:AC85~242V
  • 外形寸法:65.2(W)×80.3(H)×50(D)mm
  • 質量:約150g
  • 取付方法:DINレールまたは壁面取付け

製品仕様

  • 入力回路:単相2線/単相3線/三相3線(マルチ相線区分計測)
  • 入力信号:交流電圧(VT)1系統 110/220/440V
  • 交流電流(CT)1ch入力(専用CT2台) 5/50/100/200/400/600A

製品仕様

  • 出力信号:オープンコレクタ1点
  • 出力定格:DC30V 50mA
  • 出力要素:有効電力量(受電)
  • 出力幅:100ms/250ms/500ms/1,000ms(選択可能)
  • 単位パルス:重み0.01~100,000kWh/pulse(定格電力に応じて4段階設定)

便利機能

  • 電圧レス計測:任意の電圧/力率を設定し、その値をもとに電力計測を行う機能
  • 簡易誤配線検出:問題と考えられる配線状態を本体前面の表示器に表示させる
  • パルス出力 テスト機能:本体のパルス出力を受けれるかの確認のため、疑似的にパルス信号を出力させる

SDカード保存

  • 保存間隔:1/5/10/30/60分より選択
  • 保存要素:電流/電圧/有効電力/有効電力量/無効電力/無効電力量/力率/周波数
  • 作成データ:保存要素の瞬時/最大/最小/平均/差分データで1日ごとのCSVファイルを作成

SD Viewer 仕様

  • 管理点数:最大99点(SDカードで管理)
  • 対応要素:有効電力量(差分データ)、電流(最大値/平均値)
  • データ表示:有効電力量:帳票(日/月/年)、棒グラフ(日/月/年)、電流:帳票(日/月)、折線グラフ(日/月)

開発秘話

 

従来は工場などの比較的負荷の大きいお客様へのご提案がメインでしたが、オフィスや店舗での電力見える化のニーズが高まり、従来製品とは異なる小型・盤内取付等の特長を持たせました。

型番リスト

型番
オプション
検査成績書
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パルス出力1点
なし

1個

20,017( 22,019円 )

19日目

パルス出力1点
付き

1個

19,995( 21,995円 )

19日目

パルス出力1点 SD搭載モデル
なし

1個

31,810( 34,991円 )

19日目

パルス出力1点 SD搭載モデル
付き

1個

32,719( 35,991円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交流回路の電力諸量を表示・SDカードに記録する小型電力量計。
【特長】
・立ち上げ設定の簡略化に特化。前面で計測値が表示でき、状態確認が容易。
・電圧配線なしで仮想計測が可能(電圧、力率の仮想値設定)。
・AC440Vダイレクト入力で、VTコストの削減に貢献。
・電力量計測誤差±1.0%fsの高精度計測。
・SDカードへの定期データロギング(SDビューアソフトで表示可能)。
・任意のタイミングでデータロギング(本体前面ボタン操作)。
【用途】
・分電盤や装置の使用電力量などのエネルギー管理。
・中央監視システムへの電力量データの提供(PLC等への接続)。
・電力計測用の簡易データロガーとして。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

    フロートなしスイッチ 61F

    フロートなしスイッチ 61F

      BESM対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Vシリーズ

      BESM対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Vシリーズ

        Web対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Cシリーズ

        Web対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Cシリーズ

          漏電リレー K6EL

          漏電リレー K6EL

            ボルティジ・センサ SDV

            ボルティジ・センサ SDV

              交互運転リレー 61F-AN/-APN2

              交互運転リレー 61F-AN/-APN2

                ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                  単相電力調整器 G3PW

                  単相電力調整器 G3PW

                    カレントセンサ SAO

                    カレントセンサ SAO

                      電力調整器 Unitz B3000シリーズ

                      電力調整器 Unitz B3000シリーズ

                        長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

                        長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

                          漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式

                          漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式

                            メーカー 渡辺電機工業 オムロン 渡辺電機工業 渡辺電機工業 オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 東北電子 オムロン オムロン
                            通常価格 19,995円 4,939円 146,300円 128,378円 9,652円 21,299円 9,293円 6,449円 3,709円 11,238円 34,608円 17,005円 17,005円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 デマンド関連 デマンド関連 スマートリレー ボルティジ・センサ - - - その他 電力調整器 その他 その他
                            商品名称 小型電力パルスモジュール - BEMS対応デマンドコントローラ Web対応デマンドコントローラ - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100~240 - AC100~240 AC85~242 - - - - - - - - -

                            小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SDカードの容量はどのぐらい必要ですか?
                            A
                            256MB~4GBの使用をお願いします。
                            2GBの場合、1分毎の記録でも10年分の保存が出来ます。
                            Q 停電時の挙動はどうなっていますか?
                            A
                            停電時も内部不揮発メモリにより設定値や電力量積算値は保持します。

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました