(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BAS

イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,670円
税込単価
5,137円

連結構造でワイドエリアをムラなく除電するコントローラ。クラス最高レベルの本格除...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ZJ-BAS-MC02B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BASの仕様

形ZJ-BAS(本体)の外観

形ZJ-BAS(本体)の外観

項目形式
形ZJ-BAS050形ZJ-BAS058形ZJ-BAS074形ZJ-BAS090形ZJ-BAS130形ZJ-BAS154
本体長(mm)3704506107701,1701,410
有効除電長(mm)*15005807409001,3001,540
電源電圧DC24V±10% リップル(P-P)10%以下
消費電流520mA max.(放電周波数 0.08~0.5Hz:400mA(TYP.)、1~10Hz:350mA(TYP.)、20~40Hz:300mA(TYP.))
放電方式センシングバリアブルAC方式
放電電圧6.5kV P-P
放電針タングステン針
推奨設置距離50~2,000mm
イオンバランス *2±30V以下
電源コネクタモジュラータイプ8pinコネクタ(本体に2ヵ所配置)
エア導入口φ6(直径6mm)ワンタッチ継手(本体両端に配置)
最大エア圧0.3MPa max.
外部入出力入力放電停止入力 *DC12~24VにてON 入力インピーダンス 8.2kΩ
出力放電停止出力/クリーニング出力/アラーム出力/高圧異常出力
*フォトMOSリレーによる信号出力 DC24V、100mA max.
表示7セグメントLED表示
ID番号設定001~050
イオンバランス調整機能あり
最大連結台数7台
材質本体:ABS樹脂 対向電極:ステンレス
周囲温度範囲動作時:+10~+40℃、保存時:0~+40℃(ただし、氷結、結露なきこと)
周囲湿度範囲動作時:35~65%RH、保存時:35~85%RH(ただし、結露なきこと)
質量(本体のみ)約0.58kg約0.64kg約0.8kg約0.94kg約1.28kg約1.5kg
付属品取りつけ金具:2個、ネジ(M4):2個、取扱説明書取りつけ金具:2個、ネジ(M4):2個、中間ブラケット:1個、取扱説明書

*1.測定条件
設置距離:50mm
エア流量:1L/min 1穴あたり
周波数:10Hz
プレートモニタ:150×150mm 20pF
除電時間(+1,000V→+1,00V/-1,000V→-100V):1s以下)

*2.測定条件
設置距離:300mm
エア流量:1L/min 1穴あたり
周波数:10Hz
プレートモニタ:150×150mm 20pF

外形図

 

(単位:mm)

 

ZJ-BASシリーズ本体の寸法図

ZJ-BASシリーズ本体の寸法図

形式A(mm)B(mm)C(mm)放電針モジュール
形ZJ-BAS0503703944165
形ZJ-BAS0584504744966
形ZJ-BAS0746106346568
形ZJ-BAS09077079481610
形ZJ-BAS1301,1701,1941,21615
形ZJ-BAS1541,4101,4341,45618

 

(単位:mm)

 

取りつけ金具の寸法図

取りつけ金具の寸法図

 

(単位:mm)

 

ブラケット(補助金具)の寸法図(形ZJ-BAS130/形ZJ-BAS154に付属)

ブラケット(補助金具)の寸法図(形ZJ-BAS130/形ZJ-BAS154に付属)

特性データ(参考値)

エアー圧力と設置距離による除電時間のグラフ

エアー圧力と設置距離による除電時間のグラフ

バーの長さによるエアー圧力と流量のグラフ

バーの長さによるエアー圧力と流量のグラフ

除電領域毎の除電時間

設置距離 50mm時(参考値)のグラフ

設置距離 50mm時(参考値)のグラフ

測定条件

  • 形式:ZJ-BAS050
  • 設置距離:50mm
  • エアー圧力:0.3MPa
  • 周波数設定:10Hz
  • CPM 150×150mm 20pf
  • ±100~±1,000Vまでの減衰時間
設置距離 1,500mm時(参考値)のグラフ

設置距離 1,500mm時(参考値)のグラフ

測定条件

  • 形式:ZJ-BAS050
  • 設置距離:1,500mm
  • エアー圧力:0.3MPa
  • 周波数設定:10Hz
  • CPM 150×150mm 20pf
  • ±100~±1,000Vまでの減衰時間

注意・禁止事項

  • ※ 安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
  • ※ 定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
  • ※ 本誌は主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は記載しておりません。ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。

型番リスト

型番
種類
製品種類
ケーブル長(m)
電源電圧(V)
有効除電長(mm)
仕様
サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZJ-BAS-MC02B

イオナイザ関連
電源ケーブル
2
-
-
両側コネクタタイプ
-
-

1個

4,670( 5,137円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連結構造でワイドエリアをムラなく除電するコントローラ。
クラス最高レベルの本格除電。
【特長】
・ワイド・近距離・長距離
・すべての領域で、クラス最高レベルの本格除電性能。
・センシング・バリアブルAC方式で高速かつきめ細かな除電。
・連結構造でワイドエリアをムラなく除電。
・本体底面に配置されたイオン量センサで、帯電状態やイオンバランスをセンシング。
・センシング状態に応じて印加電圧をフレキシブルに制御し、除電効率を向上させている。
・デジタルイオンディスプレイで簡単確実設定。
・本格除電を支える3つのテクノロジー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ZJ-BAS-MC02Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BASの型番ZJ-BAS-MC02Bのページです。
型番ZJ-BAS-MC02Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BAS

イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BAS

    小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

    小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

      RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

      RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

        単相電力調整器 G3PW

        単相電力調整器 G3PW

          イオナイザユニット ZN-J

          イオナイザユニット ZN-J

            電力調整器 Unitz E3000シリーズ

            電力調整器 Unitz E3000シリーズ

              電力調整器 Unitz D3000シリーズ

              電力調整器 Unitz D3000シリーズ

                電力調整器 Unitz B3000シリーズ

                電力調整器 Unitz B3000シリーズ

                  BESM対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Vシリーズ

                  BESM対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Vシリーズ

                    ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                    ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                      Web対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Cシリーズ

                      Web対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Cシリーズ

                        RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)

                        RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)

                          多点パワーコントローラ G3ZA

                          多点パワーコントローラ G3ZA

                            メーカー オムロン 渡辺電機工業 オムロン オムロン オムロン 東北電子 東北電子 東北電子 渡辺電機工業 オムロン 渡辺電機工業 オムロン オムロン
                            通常価格 4,670円 19,995円 122,237円 3,709円 5,328円 80,750円 80,750円 34,608円 146,300円 6,449円 128,378円 192,652円 39,632円
                            通常出荷日 39日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   5日目~   5日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目  

                            イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました