【特長】・汚水、水垢のたまりやすい深井戸ポンプの用途には形PH-1を、水面まで...
形PH-1の外形寸法図
形PH-2の外形寸法図
形式 | 形PH-1 | 形PH-2 |
---|---|---|
コード長さ | 5、15、20m | 5、15、30m |
使用温度 | ビニールコード:-10~+60℃ | ビニールコード:-10~+60℃ |
電極+コード1m付き | コード単体(m) | ||
---|---|---|---|
形PH-1 | ビニールコード | 約140g | 約40g |
形PH-2 | ビニールコード | 約230g | 約60g |
※その他仕様、注意事項等につきましては、メーカーカタログを参照してください。
型番 |
製品種類 |
長さ(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
単極形
|
5
| - | 1個 | 4,840円(
5,324円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
単極形
|
15
| - | 1個 | 5,700円(
6,270円
) | 1日目 | |
単極形
|
20
| - | 1個 | 6,588円(
7,247円
) | 1日目 | |
2極形
|
5
| - | 1個 | 6,717円(
7,389円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2極形
|
15
| 10 | 1個 | 7,897円(
8,687円
) | 1日目 | |
2極形
|
30
| 10 | 1個 | 11,440円(
12,584円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】・汚水、水垢のたまりやすい深井戸ポンプの用途には形PH-1を、水面までの距離が長い用途には形PH-2を用意