(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H8PS-32A
カムポジショナ H8PS H8PS

カムポジショナ H8PS H8PS-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,007円
税込単価
92,408円

簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップしたコントローラ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 電源電圧(V):
    DC24

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

H8PS-32A 解除

Loading...

H8PS-32A の仕様・寸法情報

商品情報

カムポジショナ H8PSの仕様

カムポジショナ H8PS:関連画像

H8PSの外観

カムポジショナ H8PS:関連画像

形H8PS-8A□(8点)の寸法図
単位:mm
埋込み取りつけタイプ

カムポジショナ H8PS:関連画像

形H8PS-16A□(16点) 形H8PS-32A□(32点)の寸法図
単位:mm
埋込み取りつけタイプ

カムポジショナ H8PS:関連画像

パネルカット寸法図
(DIN-43700準拠)
単位:mm

  • ※ 取りつけパネルの板厚は1~5mm。
カムポジショナ H8PS:関連画像

埋込み取りつけ時寸法図
単位:mm

  • ※ 図は8点出力タイプ。16点/32点出力タイプは、エンコーダの引き出し方向が下方向。
カムポジショナ H8PS:関連画像

形H8PS-8AF□(8点)の外形寸法図
単位:mm
表面取りつけタイプ

カムポジショナ H8PS:関連画像

形H8PS-16AF□(16点) 形H8PS-32AF□(32点)の寸法図
単位:mm
表面取りつけタイプ

カムポジショナ H8PS:関連画像

取りつけ穴加工寸法図
単位:mm

カムポジショナ H8PS:関連画像

表面取りつけ時寸法図
単位:mm

  • ※ 図は8点出力タイプ。16点/32点出力タイプは、エンコーダの引き出し方向が下方向。
カムポジショナ H8PS:関連画像

DINレール取りつけ時寸法図
単位:mm

  • ※ DINレールの種類による。図は8点出力タイプ。16点/32点出力タイプは、エンコーダの引き出し方向が下方向。

H8PSの種類

出力点数 取りつけ方式 出力構成 サポートソフト
設定
バンク機能 形式
8点 埋込み取りつけ NPNトランジスタ出力 不可 なし 形H8PS-8A
表面取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-8AF
16点 埋込み取りつけ NPNトランジスタ出力 あり 形H8PS-16A
表面取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-16AF
32点 埋込み取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-32A
表面取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-32AF

H8PSの特長

  • DIN96×96mmの小型サイズながら、32点出力タイプまで品揃え。
  • 並列運転アダプタを使用すると、1台のエンコーダで最大64点まで拡張可能。
  • 大きな画面表示で運転状態が一目瞭然。
  • 大きなバックライト付ネガLCDによるカラー表示で運転状態を豊富に表示。動作が一目でわかり運転中は、回転数(r/min)と現在角度をダブル表示。また、第1表示に回転数を表示することも可能。
  • あらかじめ8種類のプログラムを登録可能。品種切替の段取り替えに簡単に対応。(16点/32点出力タイプのみ)
  • 機械(エンコーダ)の回転速度に比例してON/OFF角度を自動的に設定角度より進めて出力。動作タイミングの遅れを補正。7点のカム出力に対し個別に設定可能。
  • 回転数警報(上限/下限)出力機能で回転速度異常を検出可能。
  • 1回転あたりに設定したパルス数を出力可能。
  • キープロテクト、カムプロテクト機能で誤操作を防止。
  • UL/CSA規格取得、EMC規格適合で輸出装置にも安心。

H8PSの定格

形式 形H8PS-□A 形H8PS-□AF
電源電圧 DC24V
許容電圧範囲 定格電源電圧の85~110%
取りつけ方法 埋込み取りつけ 表面取りつけ
消費電力 約4.5W(8点出力タイプ DC26.4V時)、約6.0W(16点/32点出力タイプ DC26.4V時)
入力 エンコーダ入力 専用のアブソリュートエンコーダを接続
外部入力 入力信号 8点出力タイプ:なし
16点/32点出力タイプ:バンク入力1、2、4、 原点指定入力、 起動入力
入力方式 無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
短絡時残留電圧:2V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上、最大印加電圧:DC30V
最小入力信号幅:20ms
出力 カム出力
運転中出力
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max.
100mA max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧 DC2V以下
パルス出力 NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max.
30mA max.
残留電圧 DC0.5V以下
出力点数 8点出力タイプ:カム出力8点、運転中出力1点、パルス出力1点
16点出力タイプ:カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点
32点出力タイプ:カム出力32点、運転中出力1点、パルス出力1点
バンク数 8バンク(16点/32点出力タイプのみ)
表示方法 7セグメントネガLCD(第1表示:11mm(赤色)、第2表示:5.5mm(緑色))
停電記憶方式 EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)USB通信時は0~+40℃
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%
保護構造 パネル表面部 : IP40 リアケース:IP20
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

H8PSの性能

設定単位 0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時)*1
設定ステップ数 1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能)*2
入力 エンコーダ入力 専用のアブソリュートエンコーダを接続
・応答回転速度(運転モード、試運転モード時):
256/360分解能時…max. 1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)*3
720分解能時………max. 800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min)
・異常データ検出機能あり
エンコーダケーブル延長距離 256/360分解能時…100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331~1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~900r/min
12m以下(1201~1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901~1200r/min
720分解能時………100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331~600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~450r/min
12m以下(601~800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451~600r/min
出力応答時間 0.3ms以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC500V 50/60Hz 1min(導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間)
インパルス電圧 1kV(電源入力端子間)、1.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ 電源端子間:±480V
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
静電気耐力 8kV(誤動作)、15kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作*4 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分
衝撃 耐久 300m/s2 3軸各方向 各3回
誤動作*4 200m/s2 3軸各方向 各3回
質量 約300g(形H8PS本体)
  1. *1ただし256分割/回転のエンコーダ使用時、カム出力精度は2°以下になります。
  2. *232点出力タイプの場合は、全カム出力合計で最大160ステップまでになります。
  3. *3エンコーダ 形E6CP-AG5C-Cを接続する場合は、max. 1,000r/minです。
  4. *4USB通信時は除きます。

H8PSの適用規格

安全規格 c UL us (Listing) : UL508/CSA C22.2 No.14
EMC (EMI):EN61326
放射妨害磁界強度:EN55011 Group1 ClassA
(EMS):EN61326
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2 :4kV接触、8kV気中
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3 :10V/m AM変調(80MHz~1GHz)、10V/m パルス変調(900MHz±5MHz)
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6 :10V(0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 :2kV 電源線、1kV I/O信号線
サージイミュニティ:EN61000-4-5 :1kV 線間(電源線)、2kV 大地間(電源線)
  • ※ 上記以外の型番、製品情報につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

型番
種類
製品種類
出力点数(点)
取りつけ方式
出力構成
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H8PS-32A

カムポジショナ
-
32
埋込み取りつけ
NPNトランジスタ出力
和文表記
10

1個

84,007( 92,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップしたコントローラ。
【特長】
・DIN96×96mmの小型サイズながら、8点、16点、32点出力タイプを品揃え
・1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応
・見やすいバックライト付きネガLCD表示
・出力遅れを補正する進角機能
・多品種生産に対応するバンク機能(8バンク)(形H8PS-16□/-32□のみ)
・回転数表示機能、パルス出力機能を搭載
・UL/CSA規格取得、EMC規格に適合
・輸出対応として表面英文仕様タイプも品揃え
【用途】
・角度位置データをもとに各機構部の動作タイミング制御に使用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

H8PS-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムポジショナ H8PSの型番H8PS-32Aのページです。
型番H8PS-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムポジショナ H8PS

カムポジショナ H8PS

    単相電力調整器 G3PW

    単相電力調整器 G3PW

      RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ分離タイプ)

      RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ分離タイプ)

        SiOコントローラ

        SiOコントローラ

          停止検知ユニット G9SX-SM

          停止検知ユニット G9SX-SM

            RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)

            RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)

              フレキシブル・セーフティユニット G9SX

              フレキシブル・セーフティユニット G9SX

                セーフティリレーユニット G9SE

                セーフティリレーユニット G9SE

                  セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS

                  セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS

                    セーフティ・リレーユニット G9SAオプション品

                    セーフティ・リレーユニット G9SAオプション品

                      カムポジショナ オプション品

                      カムポジショナ オプション品

                        BESM対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Vシリーズ

                        BESM対応デマンドコントローラ WTM-DMD6Vシリーズ

                          PSRmini セーフティリレー

                          PSRmini セーフティリレー

                            メーカー オムロン オムロン オムロン SUS オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 フエニックス・コンタクト
                            通常価格 34,730円 3,709円 16,727円 15,212円 73,132円 192,652円 24,377円 15,971円 49,998円 15,916円 502円 146,300円 54,864円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目  
                            電源電圧(V) DC24 - - - - - DC24 DC24 DC24 - - - -

                            カムポジショナ H8PSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1台のアブソリュート形から2台の形H8PSカムポジショナへ並列接続できますか?
                            A
                            並列運転用アダプタ形Y92C-30を使用することにより、1台のロータリエンコーダから2台の形H8PSにロータリエンコーダ信号を分配できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H8PS-16BF
                            H8PS-16BFP
                            H8PS-16BP
                            H8PS-32AF
                            H8PS-32BF
                            H8PS-32BP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 製品種類 出力点数
                            (点)
                            取りつけ方式 出力構成 備考

                            65,257円

                            ( 71,783円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10カムポジショナ-16表面取りつけNPNトランジスタ出力英文表記

                            65,257円

                            ( 71,783円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10カムポジショナ-16表面取りつけPNPトランジスタ出力英文表記

                            56,676円

                            ( 62,344円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10カムポジショナ-16埋込み取りつけPNPトランジスタ出力英文表記

                            72,385円

                            ( 79,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10カムポジショナ-32表面取りつけNPNトランジスタ出力和文表記

                            69,946円

                            ( 76,941円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10カムポジショナ-32表面取りつけNPNトランジスタ出力英文表記

                            84,007円

                            ( 92,408円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10カムポジショナ-32埋込み取りつけPNPトランジスタ出力英文表記

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました