製造現場における危険な作業に対して、生産性を維持した安全防護策を実現するユニッ...
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GSの外観
特長
G9SX-GS226-T15-□の外形図
G9SX-GS226-T15-□の寸法図 単位:mm
*平均寸法です。
G9SX-GS226-T15-□の寸法図 単位:mm
注1.上図は、-RCタイプの図となっています。
注2.-RCタイプの場合となります。
G9SX-GS226-T15-□の端子配置図
安全出力 *3 | 補助出力 *4 | 論理接続 | 形式 | ||
---|---|---|---|---|---|
瞬時 | オフディレー *2 | 入力 | 出力 | ||
2 (半導体) |
2 (半導体) |
6 (半導体) |
1 (半導体) |
1 (半導体) |
形G9SX-GS226-T15-RT |
形G9SX-GS226-T15-RC |
オフディレー最大設定時間 *1 | 定格電圧 | 端子台タイプ | 形式 |
---|---|---|---|
15秒 | DC24V | ねじ式端子台 | 形G9SX-GS226-T15-RT |
スプリング式端子台 | 形G9SX-GS226-T15-RC |
電源部
*負荷へ供給される電力は含みません。
項目 | 形式 |
---|---|
形G9SX-GS226-T15-□ | |
安全入力 | 動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ * |
モード切替入力 | |
フィードバック・リセット入力 |
* 接続される入力制御機器の最小適用負荷の電流以上を確保してください。
項目 | 形式 |
---|---|
形G9SX-GS226-T15-□ | |
安全瞬時出力 *1 安全オフディレー出力 *1 |
PチャネルMOS-FET出力 負荷電流 DC0.8A以下/点 *2 |
補助出力 (入力モニタ/出力モニタ/エラー) |
PNPトランジスタ出力 負荷電流 DC0.8A以下/点 *2 |
外部表示灯出力 | PチャネルMOS-FET出力 接続可能な表示灯 ・白熱ランプ:DC24V、3~7W ・LEDランプ:負荷電流DC10mA~DC300mA/点 |
*1. 安全出力ON時には、出力回路診断のため上図のパルス信号を出力しています。
安全出力を制御機器(PLCなどの入力ユニット)への入力信号とする場合は、上図のパルス信号を留意した設計にしてください。
*2. 密着取り付け時には、下記ディレーティングが必要になります。
形G9SX-GS226-T15-□:負荷電流DC0.4A以下/点
項目 | 形式 | |
---|---|---|
形G9SX-GS226-T15-□ | ||
過電圧カテゴリ(IEC/EN60664-1) | II | |
動作時間(OFF→ON)*1 | 安全入力ON時:50ms以下 *2 論理接続入力ON時:100ms以下 *3 |
|
応答時間(ON→OFF)*1 | 15ms以下 | |
モード切替入力の切替許容時間 *4、*6 | 450ms以下 | |
動作モード切替応答時間 *5、*6 | 50ms以下 | |
ON時残留電圧 | 3.0V以下(安全出力、補助出力、外部表示灯出力) | |
OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下(安全出力、補助出力)、1mA以下(外部表示灯出力) | |
安全入力および論理接続入力の最大配線長 | 100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) | |
リセット入力時間(リセット押下時間) | 100ms以上 | |
オフディレー時間精度 | ±5%以内(設定値に対する割合) | |
絶縁抵抗 | 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括 | 20MΩ以上 DC100Vメガ |
全端子一括⇔DINレール間 | ||
耐電圧 | 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括 | AC500V 1min. |
全端子一括⇔DINレール間 | ||
出力異極間 | - | |
リレー出力以外の端子⇔リレー出力端子一括 | ||
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |
耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 電気的 | - |
機械的 | - | |
使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
端子締付け強度 *7 | 0.5N・m | |
質量 | 約240g |
*5 M1がOFF後、M2がONする場合
*5 M2がON後、M1がOFFする場合
G9SX-GS226-T15-□
センサ制御出力ON時のOFFショットパルス幅
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
型番 |
端子台タイプ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
スプリング式
| - | 1個 | 49,998円(
54,998円
) | 1日目 | |
ねじ式
| 10 | 1個 | 53,921円(
59,313円
) | 1日目 |
Loading...
製造現場における危険な作業に対して、生産性を維持した安全防護策を実現するユニット。
【特長】
・2つの機能により、2パターンのアプリケーションに対応
・オートスイッチング:作業者と機械の協調作業
・マニュアルスイッチング:現場の非定常作業
・外部表示灯出力により、2つの安全入力機器の切替を表示可能
・補助出力により、安全入力、安全出力、エラーのモニタリングが可能
・詳細なLED表示により、故障診断が可能
・論理接続機能により、 形G9SXシリーズの各種ユニットと組み合わせて複雑なアプリケーションにも対応
・IEC/EN61508(SIL3)、IEC/EN62061(SIL3)およびEN ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)認証取得
【用途】
・作業現場等の安全対策が必要な場所で安全箇所の切り替えが必要な場所に使用されている