(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,949円
税込単価
113,244円

パソコンから安全システムのリモート操作が可能なルータ。【特長】・汎用Ether...

詳細情報を確認する

型番

NE1A-EDR01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

EtherNet(イーサネット)/IP-DeviceNet(アイピーデバイスネット)ルータ NE1A-EDR01の仕様

DeviceNet通信
電源電圧
DC11~25V(DeviceNet通信コネクタより供給)
内部回路電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V -15%+10%)
消費電流DeviceNet
通信電源
DC24V 15mA
内部回路電源DC24V 230mA
過電圧カテゴリII
耐ノイズ性IEC61131-2準拠
耐振動10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2
耐衝撃150m/s2:11ms
取りつけ方法DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)
使用周囲温度-10~+55℃
使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)
保存周囲温度-40~+70℃
保護構造IP20
質量220g以下

製品仕様

通信プロトコルDeviceNet準拠
接続形態マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して)
通信速度500k/250k/125kビット/s
通信媒体専用ケーブル5線
(通信系2本、電源系2本、シールド1本)
通信距離通信速度ネットワーク最大長支線長総支線長
500kビット/s100m以下
(100m以下)
6m以下39m以下
250kビット/s250m以下
(100m以下)
6m以下78m以下
125kビット/s500m以下
(100m以下)
6m以下156m以下
( )内は、細いケーブル使用時
通信用電源DC11~25V
最大接続ノード数64台(マスタ含む)

製品仕様

媒体アクセス方式CSMA/CD
変調方式ベースバンド
伝送路形式スター型
伝送速度10Mビット/s(10BASE-T)
100Mビット/s(100BASE-TX)
伝送媒体ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e
伝送距離100m(ハブとノード間の距離)
カスケード接続台数スイッチングハブの使用において制限なし

外形図

 

(単位:mm)

 

形NE1A-EDR01の寸法図

形NE1A-EDR01の寸法図

注意・禁止事項

  • ※ 本体には、標準でスプリング式端子台が装着されています。
  • ※ ご使用上の注意事項をお読みください。
  • ※ ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE1A-EDR01

10

1個

102,949( 113,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンから安全システムのリモート操作が可能なルータ。
【特長】
・汎用Ethernet機器から、安全システムの稼動状況モニタを実現。
・Ethernetに対応する他社PLCからも安全システムをモニタリング。
・UDPパケットによるメッセージに対応。
・ユニットバージョン:Ver. 1.0。
・認定規格UL:UL508/ANSI/ISA 12.12.01。
・認定規格UL:CSA22.2 No.142/CSA22.2 No.213。

NE1A-EDR01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01の型番NE1A-EDR01のページです。
型番NE1A-EDR01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

    セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

    セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

      セーフティ I/Oターミナル DST1シリーズ

      セーフティ I/Oターミナル DST1シリーズ

        デジタルI/Oスレーブ CRT1

        デジタルI/Oスレーブ CRT1

          DRT1 通信ユニット

          DRT1 通信ユニット

            リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

            リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

              GX デジタルI/Oターミナル

              GX デジタルI/Oターミナル

                アナログI/Oスレーブ CRT1

                アナログI/Oスレーブ CRT1

                  CJシリーズCompoNetマスタユニット

                  CJシリーズCompoNetマスタユニット

                    CC-Link/LT リモートI/O(入力)ユニット

                    CC-Link/LT リモートI/O(入力)ユニット

                      リピータユニット CRS1

                      リピータユニット CRS1

                        GX アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ

                        GX アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ

                          リレー出力ユニット GT1-ROS16

                          リレー出力ユニット GT1-ROS16

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 102,949円 227,005円 4,419円 14,256円 27,378円 18,225円 31,955円 43,037円 39,367円 53,900円 14,256円 48,008円 40,999円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ルータ その他 その他 スレーブ局 スレーブ局 その他 リモートI/O局 スレーブ局 マスター局 - リピータ リモートI/O局 スレーブ局
                            制御系ネットワーク種類 DeviceNet DeviceNet DeviceNet CompoNet DeviceNet - EtherCAT CompoNet CompoNet - CompoNet EtherCAT DeviceNet
                            付加機能 通信機能 入出力 / 通信機能 - 入出力 / 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 入出力 / 通信機能 入出力 / アナログI/O / 通信機能 入出力 / 通信機能 - 通信機能 入出力 / アナログI/O / 通信機能 入出力 / 通信機能
                            接続端子 端子台/コネクタ 端子台/コネクタ 端子台 - コネクタ コネクタ - - - - コネクタ 端子台/コネクタ 端子台/コネクタ
                            取付方法 DIN取付 DIN取付 DIN取付 - DIN取付 DIN取付 DIN取付 - - - ネジ取付・DIN取付兼用 DIN取付 DIN取付

                            EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました