EtherCAT対応でねじ式端子台タイプのアナログI/Oターミナル。【特長】・...
(単位:mm)
GX-AD0471/GX-DA0271の寸法図
項目 | 仕様・性能 |
---|---|
ユニット電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
耐振動 | 誤動作10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80分 |
耐衝撃 | 150m/s2 振幅幅0.7mm |
耐電圧 | AC600V(絶縁されている回路間) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
使用周囲温度 | -10~+55℃ |
使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
保存温度 | -25~+65℃ |
保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
端子台ねじの締め付けトルク * | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(端子台取り付け用ねじ):0.5N・m |
取り付け方式 | DIN35mmレール取り付け |
*2段端子台および3段端子台タイプのI/Oターミナルのみ該当します。
項目 | 仕様・性能 | ||
---|---|---|---|
電圧入力 | 電流入力 | ||
入力点数 | 4点(有効CH数設定可能) | ||
入力レンジ | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V | 4~20mA | |
入力レンジ設定方法 | 入力レンジ設定スイッチ:入力CH1/CH2共通、入力CH3/CH4共通 SDO通信:入力CH1~CH4を個別に設定可能 | ||
最大信号入力 | ±15V | ±30mA | |
入力インピーダンス | 1MΩ以上 | 約250Ω | |
分解能 | 1/8,000(フルスケール) | ||
総合精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS |
-10~+55℃ | ±0.6%FS | ±0.8%FS | |
アナログ変換サイクル | 500μs/点 4点使用時:2ms以下 | ||
A/D変換データ | ±10V以外 フルスケール:0000~1F40Hex(0~8,000) ±10V フルスケール:F060~0FA0Hex(-4,000~+4,000) A/D変換の範囲はレンジの±5%FS | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 | ||
ユニット電源消費電流 | 120mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | ||
質量 | 180g以下 | ||
付属品 | 短絡金具4個(電流入力用) * |
*短絡金具は電流入力の場合のみに使用しますが、電圧入力で使用する場合も大切に保管しておいてください。
項目 | 仕様・性能 | ||
---|---|---|---|
電圧出力 | 電流出力 | ||
出力点数 | 2点(有効CH数設定可能) | ||
出力レンジ | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V | 4~20mA | |
出力レンジ設定方法 | 出力レンジ設定スイッチ、SDO通信:出力CH1/CH2を個別に設定可能 | ||
外部出力許容負荷抵抗 | 5kΩ以上 | 600Ω以下 | |
分解能 | 1/8,000(フルスケール) | ||
総合精度 | 25℃ | ±0.4%FS | |
-10~+55℃ | ±0.8%FS | ||
アナログ変換サイクル | 500μs/点 2点使用時:1ms以下 | ||
D/A変換データ | ±10V以外 フルスケール:0000~1F40Hex(0~8,000) ±10V フルスケール:F060~0FA0Hex(-4,000~+4,000) D/A変換の範囲はレンジの±5%FS | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間) ただし、各出力信号間は非絶縁 | ||
ユニット電源消費電流 | 150mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | ||
質量 | 190g以下 |
GX-AD0471の構造図
番号 | 名称 | 機能 |
---|---|---|
(1) | 通信コネクタ | (CN IN)マスタ側からの通信ケーブルを接続します。 (CN OUT)次のI/Oターミナルの通信ケーブルを接続します。 |
(2) | ユニット電源コネクタ | ユニット電源(DC24V)を接続します。 |
(3) | ステータスLED | I/Oターミナルの通信状態、動作状態を表示します。 |
(4) | ノードアドレス設定スイッチ | I/Oターミナルのノードアドレス(10進数)を設定します。 設定範囲は00~99です。 |
(5) | 入力レンジ設定スイッチ | 入力レンジ設定用のディップスイッチです。 |
(6) | 端子台 | アナログ入力信号用の端子台です。 V1~V4:電圧入力端子 I1~I4:電流入力端子 AG:アナログGND NC:未使用 |
(7) | DINレール取付フック | DINレールへI/Oターミナルを固定します。 |
GX-DA0271の構造図
番号 | 名称 | 機能 |
---|---|---|
(1) | 通信コネクタ | (CN IN)マスタ側からの通信ケーブルを接続します。 (CN OUT)次のI/Oターミナルの通信ケーブルを接続します。 |
(2) | ユニット電源コネクタ | ユニット電源(DC24V)を接続します。 |
(3) | ステータスLED | I/Oターミナルの通信状態、動作状態を表示します。 |
(4) | ノードアドレス設定スイッチ | I/Oターミナルのノードアドレス(10進数)を設定します。 設定範囲は00~99です。 |
(5) | 出力レンジ設定スイッチ | 出力レンジ設定用のディップスイッチです。 |
(6) | 端子台 | アナログ出力信号用の端子台です。 V1+、V2+:電圧出力+端子 I1+、I2+:電流出力+端子 1-、2-:電圧/電流出力-端子 NC:未使用 |
(7) | DINレール取付フック | DINレールへI/Oターミナルを固定します。 |
GX-AD0471の配線図
*電流入力時は、「V+」端子と「I+」端子を短絡してください。短絡する場合は、付属の短絡金具を使用してください。
GX-DA0271の配線図
Loading...
EtherCAT対応でねじ式端子台タイプのアナログI/Oターミナル。
【特長】
・スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。
・着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
・移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能(入力のみ)。
・断線検知機能(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時)。
・ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
・ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。