マルチプルI/Oターミナル対応のリレー出力ユニット。【特長】・16点リレー出力...
I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | ||
---|---|---|---|
消費電流 * | I/Oユニットインタフェイス | I/O電源 | |
形GT1-ROS16 | 50mA以下 | - | |
接続台数 | 8台 | ||
耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) | ||
耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | ||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.0mm または70m/s2 | ||
耐衝撃 | 200m/s2 | ||
取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | ||
取りつけ強度 | 各方向に100N | ||
端子強度 | 引っ張り強度100N | ||
ねじ締めトルク | 0.3~0.5N・m | ||
使用周囲温度 | -10~+55℃ | ||
使用周囲湿度 | 25~85%RH(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
保存周囲温度 | -25~+65℃ | ||
付属品 | I/Oユニット接続ケーブル(40mm) |
*全点ON時の消費電流で、リレーコイル電流を含む値です。
項目 | 形式 |
---|---|
形GT1-ROS16 | |
搭載リレー形式 | 形G6D-1A-ASI(DC24V) |
接点電流の最大値 | 2A |
最小適用負荷(参考値) | DC5V 10mA |
電気的寿命 | 10万回以上、開閉頻度1,800回/時(周囲温度23℃、定格負荷時) |
機械的寿命 | 2,000万回以上、開閉頻度18,000回/時(周囲温度23℃、定格負荷時) |
(単位:mm)
GT1-ROS16の寸法図
※付属ケーブル付き
GT1-ROS16の内部回路構成図
GT1-ROS16の配線図
Loading...
マルチプルI/Oターミナル対応のリレー出力ユニット。
【特長】
・16点リレー出力。
・8点SSR搭載。
・DINレール取りつけが可能。
・I/O接続形態:M3ねじ端子。
・電源電圧:DC24V。
・I/O仕様:2A/1a。
Loading...
GT1-ROS16で型番確定
リレー出力ユニット GT1-ROS16の型番GT1-ROS16のページです。
型番GT1-ROS16に関する仕様情報を記載しております。