8点、16点出力用リレーターミナルと16点リレー出力タイプリンクターミナル。【...
G70D-SOC08の外観
G70D-SOC08の寸法図 単位:mm
項目 | 形式 | |
---|---|---|
形G70D-SOC08 | ||
リレー出力 | ||
接点構造 | 8点(1a×8) | |
接点機構 | シングル | |
接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 *2 | 10ms以下 | |
復帰時間 *2 | 10ms以下 | |
最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
定格負荷 | 1,800回/h | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | コイル-接点間 | AC2,000V 1min |
同極接点間 | AC750V 1min | |
異極接点間 | AC1,500V 1min | |
耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐ノイズ性 | 電源ノーマル | 600V 10min パルス幅100ns~1μs |
電源コモン | 1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs | |
入力ライン巻き付け | 1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs | |
本体巻き付け | 600V 10min パルス幅100ns~1μs | |
電源電圧変動範囲 | DC24V(-15%~+10%) | |
消費電流 *3 | DC24V 約170mA以下 | |
ケーブル長さ | コントローラ-本機間 | 5m以下(AWG28での参考値) |
本機-外部間 | 負荷により決定ください | |
LED表示色 | 橙色 | |
コイルサージ吸収素子 | ダイオード | |
使用周囲温度 | -10~+55℃ | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
保存温度範囲 | -20~+65℃ | |
取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、レール方向は9.8N以上) | |
端子強度 | 締め付け強度 | 0.98N・m |
引っ張り強度 | 49N 1min | |
質量 | 約145g |
注.上記は初期における値です。
耐久性曲線
開閉容量の最大値
注.本データは生産ラインの中からサンプリングした実測値を図に表したものであり、参考として扱ってください。
これはリレーというものが大量生産されており、多少のバラツキを許容した上で使用することを原則としているからです。
G70D-SOC16/FOM16の外観
G70D-SOC16/FOM16の寸法図 単位:mm
項目 | 形式 | |
---|---|---|
形G70D-SOC16(-1) | ||
リレー出力 | ||
接点構造 | 16点(1a×16) | |
接点機構 | シングル | |
接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | |
接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 *2 | 10ms以下 | |
復帰時間 *2 | 10ms以下 | |
最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
定格負荷 | 1,800回/h | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | コイル-接点間、AC2,000V 1min | |
耐ノイズ性 | 電源ノーマル:600V 10min パルス幅100ns~1μs 電源コモン:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 入力ライン巻き付け:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 本体巻き付け:600V 10min パルス幅100ns~1μs | |
耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |
耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
電源電圧変動範囲 | DC24V(-15%~+10%) | |
消費電流 *3 | DC24V 約180mA | |
ケーブル長 | コントローラ-本機間 | 5m以下(AWG28での参考値) |
本機-外部間 | 負荷により決定ください | |
LED表示色 | 動作表示用:橙色、電源用:緑色 | |
コイルサージ吸収素子 | ダイオード(600V、1A) | |
使用周囲温度 | 0~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
保存周囲温度 | -20~+65℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、レール方向は9.8N以上) | |
端子強度 | 締め付け強度:0.78~0.98N・m 引っ張り強度:49N 1min | |
質量 | 約200g |
項目 | 形式 | |
---|---|---|
形G70D-FOM16 | ||
パワーMOS FETリレー出力 | ||
接点構造 | 16点(1a×16) | |
絶縁方式 | フォト・ボル・カプラ | |
動作時間 | 6ms以下 | |
復帰時間 | 10ms以下 | |
出力オン抵抗 | 2.4Ω以下 | |
開路時漏れ電流 | 10μA以下(DC125Vにて) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 入力-出力間、 AC2,000V 1min | |
耐ノイズ性 | 電源ノーマル:600V 10min パルス幅100ns~1μs 電源コモン:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 入力ライン巻き付け:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 本体巻き付け:600V 10min パルス幅100ns~1μs | |
耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |
耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
電源電圧変動範囲 | DC24V +10%、-15% | |
消費電流 *3 | DC24V 約180mA | |
ケーブル長 | コントローラ-本機間 | 5m以下(AWG28での参考値) |
本機-外部間 | 負荷により決定ください | |
LED表示色 | 動作表示用:橙色、電源用:緑色 | |
コイルサージ吸収素子 | ダイオード(600V、 1A) | |
使用周囲温度 | 0~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
保存周囲温度 | -20~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、 レール方向は9.8N以上) | |
端子強度 | 締め付け強度:0.78~0.98N・m 引っ張り強度:49N 1min | |
質量 | 約200g |
注.上記は初期における値です。
G70D-VSOC16の外観
G70D-VSOC16の寸法図 単位:mm
項目 | 形式 | |
---|---|---|
形G70D-VSOC16 | ||
リレー出力 | ||
接点構造 | 16点(1a×16) | |
接点機構 | シングル | |
接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 *2 | 10ms以下 | |
復帰時間 *2 | 10ms以下 | |
最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
定格負荷 | 1,800回/h | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | コイル-接点間、AC2,000V 1min | |
耐ノイズ性 | 電源ノーマル:600V 10min パルス幅100ns~1μs 電源コモン:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 入力ライン巻き付け:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 本体巻き付け:600V 10min パルス幅100ns~1μs | |
耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |
耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
電源電圧変動範囲 | DC24V(-15%~+10%) | |
消費電流 *3 | DC24V 約170mA | |
ケーブル長 | コントローラ-本機間 | 5m以下(AWG28での参考値) |
本機-外部間 | 負荷により決定ください | |
LED表示色 | 橙色 | |
コイルサージ吸収素子 | ダイオード(600V、1A) | |
使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
保存周囲温度 | -25~+65℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、レール方向は9.8N以上) | |
端子強度 | 締め付け強度:0.78~1.18N・m 引っ張り強度:49N 1min | |
質量 | 約200g *4 |
注.上記は初期における値です。
G70D-R6R31-B7Aの外観
G70D-R6R31-B7Aの寸法図 単位:mm
項目 | 出力 | |
---|---|---|
リレー出力 | ||
接点構造 | 16点(1a×16) | |
接点機構 | シングル | |
接点材質 | Agcdo | |
接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 | 10ms以下 | |
復帰時間 | 10ms以下 | |
最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
定格負荷 | 1,800回/h | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 端子一括-外部間 AC1,000V 1min | |
耐ノイズ性 | 電源ノーマル:600V 10min パルス幅100ns~1μs 電源コモン:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 伝送路巻き付け:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 本体巻き付け:600V 10min パルス幅100ns~1μs | |
耐振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.0mm X、Y、Z各方向 2h |
誤動作 | 10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久 | 294m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
電源電圧変動範囲 | DC24V(-15%~+10%) | |
消費電流 *2 | DC24V 約300mA | |
ケーブル長 | 本機-外部 | 負荷により決定ください |
LED表示色 | 動作表示用:橙色、電源用:緑色(エラー時に赤色) | |
コイルサージ吸収素子 | ダイオード(400V、300mA) | |
使用周囲温度 | 0~+55℃ | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
保存周囲温度 | -20~+65℃ | |
取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、レール方向は9.8N以上) | |
端子強度 | 締め付け強度:0.78~0.98N・m 引っ張り強度:49N 1min | |
質量 | 約230g |
注.上記は初期における値です。
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
型番 |
付加機能 |
接続端子 |
代表規格 |
出力点数(点) |
内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等) |
制御出力 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
無し
|
コネクタ
|
UL / CUL / CSA
|
16
|
NPN対応
|
パワーMOS FETリレー出力
| - | 1個 | 36,857円(
40,543円
) | 1日目 | |
通信機能
|
[端子台] 端子台
|
-
|
8
|
NPN対応
|
-
| 10 | 1個 | 12,942円(
14,236円
) | 1日目 | |
通信機能
|
[端子台] 端子台
|
-
|
16
|
NPN対応
|
-
| 10 | 1個 | 21,771円(
23,948円
) | 1日目 | |
通信機能
|
[端子台] 端子台
|
UL / CSA
|
16
|
NPN対応
|
-
| 10 | 1個 | 19,543円(
21,497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
8点、16点出力用リレーターミナルと16点リレー出力タイプリンクターミナル。
【特長】
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:幅156×奥行51×高さ39mmとコンパクトなサイズ
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:負荷への配線は、中継端子台なしで端子台部から直接可能
・G70D-SOC08:コネクタケーブルで一括配線を実現
・G70D-SOC08:独立接点、ショートバーで簡単にコモン接続
・G70D-SOC08/G70D-SOC16/G70D-FOM16:コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示用LEDつき
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:リレー取りはずし工具つき
・共通:DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用