形G2RやSSR、タイマなどを任意に搭載可能な16点リレーターミナルソケット。...
G70A-ZOC16の外観
G70A-ZOC16の寸法図
単位:mm
G70A-ZOC16-3
G70A-ZOC16-4
形式 | 形G70A-ZOC16-3、 形G70A-ZOC16-4 | |
---|---|---|
接触抵抗 | 10mΩ(使用リレーの抵抗値は含みません) | |
端子台部 | 許容電流 | 10A |
耐電圧 | コネクタ−出力端子間:AC4,000V 50/60Hz 1min 出力端子間:AC2,000V 50/60Hz 1min コネクタ間:AC250V 50/60Hz 1min |
|
絶縁抵抗 | 1,000MΩ(250/500Vメガ) | |
誤動作振動 | 10~61.2~10Hz 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm)61.2~150~61.2Hz 14.7m/s2 | |
誤動作衝撃 | 200m/s2 | |
耐ノイズ | ノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs | |
使用周囲温度 | 0~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
コイルサージ吸収素子 | ダイオード(1A、400V) | |
逆接続防止ダイオード | ダイオード(2A、逆耐圧40V) | |
取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと | |
端子強度 | 締め付け強度:0.59N・m 引っ張り強度:49N 1min |
|
質量 | 約400g |
Loading...
形G2RやSSR、タイマなどを任意に搭載可能な16点リレーターミナルソケット。
【特長】
・SYSMACとの接続はコネクタでワンタッチ。
・1c接点リレーが搭載可能。
・VDE規格取得(VDE0106)。
・感電防止(フィンガープロテクト)構造の端子台。
・DINレール取りつけ。
・端子台部10Aの高容量。
・優れた耐ノイズ性。
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。
【用途】
・省配線用途として使用。
Loading...
G70A-ZOC16-4 DC24で型番確定
リレーターミナルソケット G70A-ZOC16の型番G70A-ZOC16-4 DC24のページです。
型番G70A-ZOC16-4 DC24に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
G70A-ZOC16-3 DC24 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 代表規格 | 内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,225円 ( 20,048円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | UL / CSA | NPN対応 |