高分解能タイプでは、1/30,000(フルスケール)を実現。各chの入力間絶縁...
アナログ入力/出力ターミナルの外観
DRT2-AD04、DRT2-AD04Hの寸法図 単位:mm
DRT2-DA02の寸法図 単位:mm
区分 | I/O点数 | 形式 |
---|---|---|
アナログ入力 | 入力4点(6000分解能) | ◎形DRT2-AD04 |
入力4点(30,000分解能) | ◎形DRT2-AD04H | |
アナログ出力 | 出力2点 | ◎形DRT2-DA02 |
項目 | 形式 | ||
---|---|---|---|
形DRT2-AD04 | 形DRT2-AD04H | 形DRT2-DA02 | |
通信電源電圧 | DC11~25V(通信コネクタより供給) | ||
消費電流 | 90mA以下(DC24V時) 150mA以下(DC11V時) |
70mA以下(DC24V時) 110mA以下(DC11V時) |
120mA以下(DC24V時) 220mA以下(DC11V時) |
耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン) | ||
耐振動 | 10~150Hz複振幅0.7mm | ||
耐衝撃 | 150m/s2 | ||
耐電圧 | 絶縁されている回路間 AC500V 1分間 検出電流1mA | ||
使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | ||
使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | ||
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
保存周囲温度 | -20~+65℃ | ||
取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | ||
取りつけ強度 | 50N 10N(レール方向) |
||
ねじ締めつけトルク | M3(電源、I/O端子):0.5N・m | ||
質量 | 170g以下 | 160g以下 | 150g以下 |
形式 | 形DRT2-AD04 | 形DRT2-AD04H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 電圧入力 | 電流入力 | 電圧入力 | 電流入力 | ||
項目 | 入力点数 | 4点(入力0~3) | ||||
入力レンジ(信号) | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V |
0~20mA 4~20mA |
0~5V 1~5V 0~10V |
0~20mA 4~20mA |
||
入力レンジ設定方法 | ・ディップスイッチによる設定:入力0、1共通、入力2、3共通 ・コンフィグレータによる設定:入力0~3を個別に設定可 |
|||||
最大信号入力 | ±15V | ±30mA | ±15V | ±30mA | ||
入力インピーダンス | 1MΩ以上 | 約250Ω | 1MΩ以上 | 約250Ω | ||
分解能 | 1/6000(フルスケール) | 1/30000(フルスケール) | ||||
総合精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS | ±0.3%FS | ±0.4%FS | |
-10~+55℃ | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ||
アナログ変換サイクル | 4点使用時:4ms以下 注.DeviceNetの通信サイクル4ms、かつ演算機能なしの場合 |
4点/250ms以下 | ||||
AD変換データ | ±10V以外 フルスケール:0000Hex~1770Hex(0~6000) ±10V フルスケール:F448Hex~0BB8Hex (-3000~+3000) AD変換の範囲はレンジの±5%FS |
フルスケール:0000~7530Hex AD変換の範囲はレンジの±5%FS |
||||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 |
フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間、および各入力信号間) | ||||
I/O接続方法 | 端子台接続 | |||||
付属品 | 電流入力用短絡金具4つ |
形式 | 形DRT2-DA02 | |||
---|---|---|---|---|
仕様 | 電圧出力 | 電流出力 | ||
項目 | 出力点数 | 2点(出力0、1) | ||
出力種別 | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V |
0~20mA 4~20mA |
||
出力レンジ設定方法 | ・ディップスイッチによる設定:出力0、1個別 ・コンフィグレータによる設定:出力0、1個別 |
|||
外部出力許容負荷抵抗 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | ||
分解能 | 1/6000(フルスケール) | |||
総合精度 | 25℃ | ±0.4%FS | ||
-10~+55℃ | ±0.8%FS | |||
変換時間 | 2ms/2点 | |||
DA変換データ | ±10V以外 フルスケール:0000Hex~1770Hex(0~6000) ±10V フルスケール:F448Hex~0BB8Hex(-3000~+3000) DA変換の範囲はレンジの±5%FS |
|||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間) ただし、各出力信号間は非絶縁 |
|||
I/O接続方法 | 端子台接続 | |||
付属品 | なし |
DRT2-AD04
注.電流入力時は「V+」端子と「I+」端子を短絡してください。
短絡する際には、付属の短絡金具を使用してください。
DRT2-AD04H
注.電流入力時は「V+」端子と「I+」端子を短絡してください。
短絡する際には、付属の短絡金具を使用してください。
DRT2-DA02
注.電圧、電流の各出力レンジ(信号)は、ディップスイッチ設定、またはコンフィグレータの設定によります。
Loading...
高分解能タイプでは、1/30,000(フルスケール)を実現。各chの入力間絶縁。
【特長】
・スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
・スケーリング機能、ピーク/ボトムホールド機能、トップ/バレイホールド機能、コンパレート機能、積分機能、微分演算機能など、多彩なデータサンプリングに対応。
・入力アナログ値、Peak・Bottom値、Top値、Valley値、変化率値の内から2つをI/Oに割り付けて使うことができます。I/Oに割り付けられないデータは、メッセージで読み出すことができます。
【用途】
・多彩なデータサンプリングに対応。
DRT2-AD04Hで型番確定
DRT2 アナログ入力/出力ターミナルの型番DRT2-AD04Hのページです。
型番DRT2-AD04Hに関する仕様情報を記載しております。