(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
76,995円
税込単価
84,695円

CSシリーズ対応のDeviceNetユニット。【特長】・最大32,000点(2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

CS1W-DRM21-V1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1の仕様

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1:関連画像

CS1W-DRM21-V1の外観

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1:関連画像

CS1W-DRM21-V1の寸法図 単位:mm

システム構成図

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1:関連画像

システム構成図

製品仕様

項目 仕様
通信プロトコル DeviceNet準拠
接続形態 ※1 マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して)
通信速度 500k/250k/125kビット/s
通信媒体 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)
専用フラットケーブル4線(信号線2本、電源線2本)
通信距離
専用ケーブル5線使用時
通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 100m以下 ※2 6m以下 39m以下
250kビット/s 250m以下 ※2 6m以下 78m以下
125kビット/s 500m以下 ※2 6m以下 156m以下
通信距離
専用フラットケーブル4線使用時
通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 75m以下 6m以下 35m以下
250kビット/s 150m以下 6m以下 48m以下
125kビット/s 265m以下 6m以下 135m以下
通信用電源 外部からDC24Vを供給
最大接続ノード数 64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)

※1. 幹線の両端に終端抵抗が必要です。
※2. 太い専用ケーブルを幹線に使用した場合の値です。細い専用ケーブルを使用した場合は、100m以下となります。

製品仕様

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1:関連画像

ネットワーク仕様

種類

ユニット種類 商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外規格
通信ケーブル 通信種類 通信二重化 1CPU実装可能台数 5V系 24V系
CS1 CPU
高機能ユニット
DeviceNet
ユニット
DeviceNet
専用ケーブル
・リモートI/O通信マスタ
(固定割付または自由割付)
・リモートI/O通信スレーブ(固定割付または自由割付)
・メッセージ通信
不可 16台 1号機分 0.29 - 形CS1W-DRM21-V1 UC1、N、L、CE

海外規格について

  • 記号については次のとおりです。UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
  • 使用条件については弊社サポートセンターへお問い合わせください。

製品仕様

項目 仕様
通信電源電圧 DC11~25V
消費電流 通信電源:30mA以下 内部回路電源:290mA以下
最大接続スレーブ
接続台数
リモートI/O、Explicitメッセージサービス 63台 ※1
最大I/O点数 固定割付時 マスタ機能 2,048点
スレーブ機能 32点
自由割付時 割付DM使用時 マスタ機能 16,000点
スレーブ機能 3,200点
コンフィグレータ使用時 マスタ機能 32,000点
スレーブ機能 4,800点
占有チャネル数 固定割付時 マスタ機能 入力64CH、 出力64CH ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
スレーブ機能 入力1CH、 出力1CH ※2
自由割付時 割付DM使用時 マスタ機能 入力500CH、 出力500CH ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
スレーブ機能 入力100CH、 出力100CH ※2 ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
コンフィグレータ使用時 マスタ機能 入力500CH×2ブロック、 出力500CH×2ブロック
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
スレーブ機能 入力100CH×1ブロック、 出力100CH×2ブロック
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
メッセージ最大長 542バイト ※3
PLC本体装着可能台数 固定割付時 3台
自由割付時 16台
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)
(DINレ-ル取付時2~55Hz 2.9m/s2 X、Y、Z各方向20min)
耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -20~+75℃(バッテリを除く)
質量 169g

※1. DeviceNetユニット接続時に1ノード使用するため、スレーブは63台の接続になります。
※2. スレーブ機能の入力とはスレーブからマスタへ入力、出力とはマスタからスレーブへの出力を指します。
※3. メッセージ最大長はCMND命令使用時、コマンドコードを含みます。

各部の名称

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1:関連画像

各部の名称

  • 表示部
  • ユニット番号設定スイッチ
    DeviceNetユニットのPLC本体上でのユニット番号を、1桁の16進数で設定する。
  • ノードアドレス設定スイッチ
    ノードアドレスを、2桁の10進数で設定する。
  • ディップスイッチ
    各スイッチ(SW1~4)で以下の設定を行う。
    SW1、2:通信速度
    SW3:通信異常時リモートI/O通信継続/停止(マスタ機能時)
    SW4:通信異常時I/O保持/クリア(スレーブ機能時)
  • 通信コネクタ
    ネットワークの通信ケーブルを接続する。
    本ユニットの通信電源は、このコネクタを介して供給される。
    ノード接続用コネクタとして、ネジ付き平行型コネクタ(形XW4B-05C1-H1-D)が付属している。

通信コネクタ

信号種別
電源ケーブル-側(V-)
通信データLow側(CAN L)
- シールド
通信データHigh側(CAN H)
電源ケーブル+側(V+)

通信コネクタの横に、通信ケーブルの色に対応したシールが貼られている。通信ケーブルの色を、ユニットのシールの色と合わせることで、配線が合っているか確認することができる。
ケーブルの色は、左図参照。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS1W-DRM21-V1

10

1個

76,995( 84,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CSシリーズ対応のDeviceNetユニット。
【特長】
・最大32,000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証
・マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能
・設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮
・マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現
【用途】
・様々場所で入力を取り込みDeviceNet通信にてPLCで管理する際の通信ユニットとして

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

CS1W-DRM21-V1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1の型番CS1W-DRM21-V1のページです。
型番CS1W-DRM21-V1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1

DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1

    リピータユニット CRS1

    リピータユニット CRS1

      拡張ユニット XWT

      拡張ユニット XWT

        アナログI/Oスレーブ CRT1

        アナログI/Oスレーブ CRT1

          EtherCAT対応 位置制御ユニット CJ1W-NC□81/NC□82

          EtherCAT対応 位置制御ユニット CJ1W-NC□81/NC□82

            セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

            セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

              セーフティ I/Oターミナル DST1シリーズ

              セーフティ I/Oターミナル DST1シリーズ

                DRT2 アナログ入力/出力ターミナル

                DRT2 アナログ入力/出力ターミナル

                  DRT1 通信ユニット

                  DRT1 通信ユニット

                    DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

                    DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

                      端子台変換ユニット CS1W-AT

                      端子台変換ユニット CS1W-AT

                        CC-Link/LT リモートI/O(入力)ユニット

                        CC-Link/LT リモートI/O(入力)ユニット

                          デジタルI/Oターミナル GX-ID1611

                          デジタルI/Oターミナル GX-ID1611

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン
                            通常価格 76,995円 14,256円 19,906円 43,037円 116,071円 227,005円 4,419円 42,779円 27,378円 10,637円 9,136円 53,900円 31,955円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マスター局 リピータ その他 スレーブ局 その他 その他 その他 スレーブ局 スレーブ局 スレーブ局 その他 - リモートI/O局
                            制御系ネットワーク種類 DeviceNet CompoNet その他 CompoNet EtherCAT DeviceNet DeviceNet DeviceNet DeviceNet - - - EtherCAT
                            付加機能 入出力 / 通信機能 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 / アナログI/O / 通信機能 通信機能 / 制御機能 入出力 / 通信機能 - 入出力 / アナログI/O / 通信機能 入出力 / 通信機能 - - - 入出力 / 通信機能
                            接続端子 コネクタ コネクタ 端子台 - コネクタ 端子台/コネクタ 端子台 コネクタ コネクタ - 端子台 - 端子台/コネクタ
                            代表規格 CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CSA - - CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA - - UL / CSA CE / UL / CUL / CSA - - UL / CUL / CSA

                            DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました