(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログI/Oスレーブ CRT1

アナログI/Oスレーブ CRT1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,037円
税込価格
47,341円

スマートに変換。スマートに演算。簡単でかしこいアナログスレーブ。【特長】・アナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続端子
取付方法
代表規格
入力点数(点)
出力点数(点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
端子台/コネクタ
DIN取付
CE / UL / CSA
4
-
10

1個

43,037( 47,341円 )

1日目

端子台/コネクタ
DIN取付
CE / UL / CSA
-
2
10

1個

43,037( 47,341円 )

1日目

コネクタ
ネジ取付・DIN取付兼用
CE / UL / CUL / CSA
4
-
10

1個

43,037( 47,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スマートに変換。スマートに演算。簡単でかしこいアナログスレーブ。
【特長】
・アナログI/Oスレーブはアナログデータの入出力に加え、スケーリング機能など従来上位PLCのラダープログラム上で処理しなければならなかった各種演算をユニット内部で処理することが可能です。
・スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。
・微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。
・ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。
・スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログI/Oスレーブ CRT1

アナログI/Oスレーブ CRT1

    CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P

    CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P

      GX アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ

      GX アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ

        エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

        エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

          デジタルI/Oスレーブ CRT1

          デジタルI/Oスレーブ CRT1

            温度入力ユニット GT1-TS04T

            温度入力ユニット GT1-TS04T

              DRT2 アナログ入力/出力ターミナル

              DRT2 アナログ入力/出力ターミナル

                リピータユニット CRS1

                リピータユニット CRS1

                  デジタルI/Oターミナル GX-ID1611

                  デジタルI/Oターミナル GX-ID1611

                    スマートスレーブ DRT2

                    スマートスレーブ DRT2

                      セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

                      セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

                        DRT2 温度入力ターミナル

                        DRT2 温度入力ターミナル

                          拡張ユニット XWT

                          拡張ユニット XWT

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 43,037円 33,545円 48,008円 85,938円 14,256円 50,729円 42,779円 14,256円 31,955円 22,002円 227,005円 42,779円 19,906円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スレーブ局 スレーブ局 リモートI/O局 リモートI/O局 スレーブ局 その他 スレーブ局 リピータ リモートI/O局 スレーブ局 その他 スレーブ局 その他
                            制御系ネットワーク種類 CompoNet CompoNet EtherCAT EtherCAT CompoNet DeviceNet DeviceNet CompoNet EtherCAT DeviceNet DeviceNet DeviceNet その他
                            付加機能 入出力 / アナログI/O / 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 / アナログI/O / 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 / アナログI/O / 通信機能 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 入出力 / 通信機能 入出力 / 通信機能 入出力 / 通信機能

                            アナログI/Oスレーブ CRT1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました