ばらつきのないマイクロ秒のスループットが可能なPLC(アナログユニット)。【特...
CJ1W-MAD42の外観
特長
種類 | 商品名称 | 点数 | 信号レンジ選択 | 信号レンジ | 分解能 * | 変換周期 * | 精度 (周囲温度25℃時) | 外部接続 | 占有号機数 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V系 | 24V系 | ||||||||||||
CJ1 高機能 I/O ユニット | アナログ入出力 ユニット | 入力4点 | 4点個別 | 1~5V、0~5V、0~10V、-10~+10V、4~20mA | 1/4,000 (1/8,000にも設定可能) | 1ms/点 (500μs/点にも設定可能) | 電圧:±0.2% of F.S. 電流:±0.2% of F.S. | 脱着式端子台 | 1号機分 | 0.58 | - | CJ1W-MAD42 | UC1、N、L、CE |
出力2点 | 2点個別 | 電圧:±0.3% of F.S. 電流:±0.3% of F.S. |
*分解能と変換速度を個別に設定することはできません。分解能を1/4,000に設定すると、変換速度は1ms/点となります。
システム構成図
※上図は、アナログ入力ユニット(形CJ1W-AD081-V1)およびアナログ出力ユニット(形CJ1W-DA041)の装着例です。
形式 | NJシステム | CJシステム(CJ1、CJ2) | CP1Hシステム | NSJシステム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUラック | 増設ラック | CPU装置 | 増設装置 | CP1H本体 | NSJ本体 | 増設装置 | |
形CJ1W-MAD42 | 7台 *4 | 10台 *5 (増設ラック1台あたり) | 7台 *1 | 8台 *2 (増設装置1台あたり) | 2台 *3 | 不可 | 8台 *2 (増設装置1台あたり) |
注.装置に装着できるユニット数は、装着される他のユニットの消費電流によって、この台数より少なくなることがあります。
ユニット形式 | 形CJ1W-MAD42 |
---|---|
ユニットグループ | CJシリーズ高機能I/Oユニット |
絶縁方式 | 入出力とPLC信号間:フォトカプラ絶縁 (ただし、各入出力信号間は非絶縁) |
外部接続端子 | 18点式着脱式端子台(M3ネジ) |
内部消費電流 | DC5V 580mA以下 |
外形寸法(mm) | 31W×90H×65D |
質量 | 150g以下 |
その他一般仕様 | SYSMAC CJシリーズの一般仕様に準ずる |
項目 | 電圧入力 | 電流入力 | |
---|---|---|---|
アナログ入力点数 | 4 | ||
入力信号レンジ *1 | 1~5V 0~5V 0~10V -10~+10V | 4~20mA *2 | |
最大定格入力 (1点あたり) *3 | ±15V | ±30mA | |
入力インピーダンス | 1MΩ以上 | 250Ω(定格) | |
分解能 | 4,000/8,000 *7 | ||
A/D変換出力データ | 16ビットバイナリデータ | ||
総合精度 *4 | 25℃ | ±0.2% of F.S. | ±0.2% of F.S. |
0~55℃ | ±0.4% of F.S. | ±0.4% of F.S. | |
A/D変換周期 *5 | 1.0ms/500μs/点 *7 | ||
平均化処理 | 過去N回分の変換をバッファに格納し、その平均値を変換値として格納 (バッファ数:N=2、4、8、16、32、64) | ||
ピークホールド | ピークホールド指定ビットがONの間は、変換値(平均化処理後を含む)の最大値を変換値として格納 | ||
スケーリング | 変換周期1ms/分解能4,000の場合のみ有効 ±32,000の間で任意の値を上限値・下限値として設定することで、この値をフルスケールとして、A/D変換結果を出力 | ||
断線検知 | 断線を検出し、断線検知フラグをON | ||
オフセット・ゲイン調整 | あり |
項目 | 電圧出力 | 電流出力 | |
---|---|---|---|
アナログ出力点数 | 2 | ||
出力信号レンジ *1 | 1~5V 0~5V 0~10V -10~+10V | 4~20mA | |
出力インピーダンス | 0.5Ω以下 | - | |
外部出力最大電流 (1点あたり) | 2.4mA | - | |
最大許容負荷抵抗 | - | 600Ω | |
分解能 | 4,000/8,000 *7 | ||
設定データ | 16ビットバイナリデータ | ||
総合精度 *4 | 25℃ | ±0.3% of F.S. | ±0.3% of F.S. |
0~55℃ | ±0.5% of F.S. | ±0.6% of F.S. | |
D/A変換周期 *5 | 1.0ms/500μs/点 *7 | ||
出力ホールド | 次のいずれかのとき、指定しておいた出力状態(CLR、HOLD、MAX)を出力 ・出力変換イネーブルフラグOFF *6 ・調整モードで調整中の出力番号以外 ・コントローラが運転停止、出力設定値異常 ・負荷遮断時 | ||
スケーリング | 変換周期1ms 分解能4,000の場合のみ有効 ±32,000の間で任意の値を上限値・下限値として設定することで、この値をフルスケールとしてDA変換し、アナログ信号を出力 | ||
比率変換 | 正勾配と負勾配のアナログ入力値に対するレシオ・バイアスした結果をアナログ出力値に格納 正勾配:アナログ出力=A×アナログ入力+B (A:0~99.99 B:8,000~7FFFHex) 負勾配:アナログ出力=F-A×アナログ入力+B (A:0~99.99 B:8,000~7FFFHex F:出力レンジ最大値) | ||
オフセット・ゲイン調整 | あり |
CJ1W-MAD42の各部名称(正面)
CJ1W-MAD42の各部名称(側面)
ユニットの動作状態を表示。表示内容とユニット状態の関係は、下表のとおり。
LED | 名称 | 表示 | 状態 |
---|---|---|---|
RUN(緑) | 運転中 | 点灯 | 正常動作中 |
消灯 | CPUユニットとのデータ交換停止 | ||
ERC(赤) | ユニットが検知する異常 | 点灯 | アラーム(断線検知など)または初期設定に誤り |
消灯 | 正常動作 | ||
ERH(赤) | CPUユニットに関する異常 | 点灯 | CPUユニットとのデータ交換で異常発生 |
消灯 | 正常動作 | ||
ADJ(黄) | 調整中 | 点滅 | オフセット/ゲイン調整モードで起動中 |
消灯 | 上記以外 |
(単位:mm)
CJ1W-MAD42の寸法図
CS1W-MAD44の外観
入出力機能ブロック図
ユニット種類 | 商品名称 | 仕様 | 形式 | 占有号機数 | 消費電流(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 信号レンジ選択 | 信号レンジ | 分解能 | 変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | ||||
CS1 高機能 I/O ユニット | アナログ 入出力 ユニット | 入力4点 | 4点個別 | 1~5V、0~5V、0~10V、-10~+10V、4~20mA | 1/4,000 | 1ms/点 | 脱着式端子台 | CS1W-MAD44 | 1号機分 (号機No.0~95) | 0.20 | 0.20 |
出力4点 | 4点個別 | 1~5V、0~5V、0~10V、-10~+10V | 1/4,000 | 1ms/点 |
システム構成図
※上図は、アナログ入力ユニット(形CS1W-AD081-V1)およびアナログ出力ユニット(形CS1W-DA08V)の装着例です。
- | 形CS1W-MAD44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
適用PLC | CS1シリーズ | |||||
ユニット種類 | CS1 高機能I/Oユニット | |||||
絶縁方式 | 入出力とPLC信号間:フォトカプラ絶縁 (ただし、各入出力間は非絶縁) | |||||
外部接続端子 | 21点着脱式端子(M3ネジ) | |||||
内部消費電流 | DC5V 200mA以下/DC26V 200mA以下 | |||||
外形寸法(mm) *1 | 35W×130H×126D | |||||
質量 | 450g以下 | |||||
その他 一般仕様 | SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる | |||||
装着可能位置 | CS1用CPU装置または増設装置 (C200H用I/O増設装置またはSYSBUSリモートI/O子局には装着不可) | |||||
装着可能台数 | 1装置(CPU装置または増設装置)あたり *2 | 電源ユニット | 装着可能台数 | |||
形C200HW-PA204 形C200HW-PA204S 形C200HW-PA204R 形C200HW-PD024 | 最大3台/1装置 | |||||
形C200HW-PA209R | 最大6台/1装置 | |||||
CPUユニットとの データ交換方法 | 高機能I/Oユニット リレーエリア 2,000.00~2,959.15 (2,000~2,959 CH) | 10 CH/1ユニットを 常時データ交換 | CPUユニット→本ユニット | ・アナログ入出力値 ・ピークホールド ・変換イネーブル | ||
本ユニット→CPUユニット | ・アナログ入力値 ・断線検知 ・アラームフラグ等 | |||||
高機能I/Oユニット用 DMエリア (D20,000~D29,599) | 100 ワード/1ユニッ トを電源ON時また はユニットリスター ト時に転送 | CPUユニット→本ユニット | ・入力信号の変換有無・信号レンジ指定 ・入出力信号の変換有無・信号レンジ指定 ・比率変換機能の指定、定数 ・入出力ホールド時の入出力状態 ・平均化処理の設定 | |||
入力部 | 仕様 | 入力信号 *4 | 電圧入力 | 電流入力 | ||
アナログ入力点数 | 4点 | |||||
入力信号レンジ *3 | 1~5V 0~5V 0~10V -10~+10V | 4~20mA | ||||
最大定格入力(1点あたり)*5 | ±15V | ±30mA | ||||
外部入力インピーダンス | 1MΩ以上 | 250Ω(定格) | ||||
分解能 | 4,000(フルスケール) | |||||
A/D変換入出力データ | 16ビットバイナリデータ | |||||
総合精度 *6 | 23±2℃ | ±0.2% of F.S. | ±0.4% of F.S. | |||
0~55℃ | ±0.4% of F.S. | ±0.6% of F.S. | ||||
A/D変換時間 *7 | 1.0ms以下/点 | |||||
機能 | 平均化処理 | 過去のN回分の変換をバッファに格納し、その平均値を変換値として格納 (バッファ数:N=2、4、8、16、32、64) | ||||
ピークホールド機能 | ピークホールド指定ビットがONの間は、変換値(平均化処理後を含む)の最大値を変換値として格納 | |||||
断線検知 *8 | 断線を検出し、断線検知フラグをON |
- | 形CS1W-MAD44 | |||
---|---|---|---|---|
出力部 | 仕様 | 出力信号 | 電圧出力 | |
アナログ出力点数 | 4点 | |||
出力信号レンジ *3 | 1~5V 0~5V 0~10V -0~+10V | |||
外部出力インピーダンス | 0.5Ω以下 | |||
外部出力最大電流(1点あたり) | 12mA | |||
分解能 | 4,000(フルスケール) | |||
設定データ | 16ビットバイナリデータ | |||
総合精度 *6 | 23±2℃ | ±0.3% of F.S | ||
0~55℃ | ±0.5% of F.S. | |||
D/A変換時間 *7 | 1.0ms以下/点 | |||
機能 | 出力ホールド機能 | 次のいずれかのとき、指定しておいた出力状態(CLR、HOLD、MAX)を出力 ・出力変換イネーブルフラグOFF *9 ・調整モードで調整中の出力番号以外 ・出力設定値異常、PLCが運転停止 ・CPU待機中 ・負荷遮断時 | ||
その他 | 機能 | 比率変換機能 | 正勾配と負勾配のアナログ入力値に対するレシオ・バイアスした結果をアナログ出力値に格納 正勾配:アナログ出力=A×アナログ入力+B (A:0~99.99 B:8,000~7FFF Hex) 負勾配:アナログ出力=F-A×アナログ入力+B (A:0~99.99 B:8,000~7FFF Hex F:出力レンジ最大値) |
CS1W-MAD44の各部名称
(単位:mm)
CS1W-MAD44の寸法図
型番 |
出力 CH数 |
消費電流(5V系)(A) |
消費電流(26V系)(A) |
入力信号レンジ |
出力信号レンジ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
0.58
|
-
|
1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~+10V, 4~20mA
|
1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~+10V, 4~20mA
| 10 | 1個 | 69,864円(
76,850円
) | 1日目 | |
4
|
0.20
|
0.20
|
1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~10V, 4~20mA
|
1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~10V
| 10 | 1個 | 115,212円(
126,733円
) | 1日目 |
Loading...
ばらつきのないマイクロ秒のスループットが可能なPLC(アナログユニット)。
【特長】
・アナログ入出力ユニット/ダイレクト変換機能搭載タイプ。
・ダイレクト変換命令実行で、アナログ入力、出力変換を即実行。
・1ユニットで、アナログ入力とアナログ出力を行う。
・入力平均化処理機能/入力ピークホールド機能/入力断線検知機能/出力ホールド機能。
・スケーリング機能/比率変換機能/オフセット・ゲイン調節機能あり(※CJ1W-MAD42のみ)。