(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CシリーズC500 CompoNetスレーブ

CシリーズC500 CompoNetスレーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,748円 ~ 63,373円
税込価格
47,023円 ~ 69,710円

C500ユニット簡単リプレースとメンテナンス性向上をサポートするPLC。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

CシリーズC500 CompoNetスレーブ C500-□□□□□-CRTの仕様

38ピン端子台タイプ
形C500-ID218-CRT/形C500-OD214-CRT

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

形C500-ID218-CRT/形C500-OD214-CRTの外観

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

オープン型コネクタ装着時 (形DCN4-TB4)の寸法図

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

マルチコネクタ+フラットコネクタ (形DCN4-MD4+DCN4-BR4)使用時の寸法図

38ピン端子台タイプ
形C500-OC224-CRT

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

形C500-OC224-CRTの外観

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

オープン型コネクタ装着時 (形DCN4-TB4)の寸法図

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

マルチコネクタ+フラットコネクタ (形DCN4-MD4+DCN4-BR4)使用時の寸法図

共通仕様/単位:mm

システム構成図

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

C500のシステム構成図

リプレース対象のC500、C1000H、C2000H CPUベースユニットからC500基本I/Oユニットを取外し、C500 CompoNetスレーブを取付ける事ができる。

CPUベースユニット用取付けプレートの設置例

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

CPUベースユニット用取付けプレートの設置イメージ

CPUベースユニット用取付けプレートを使用することで、C500、C1000H、C2000H CPUベースユニットの電源ユニット、CPUユニットの空スペースにCJ基本構成(CPU:形CJ2M-CPU1□または形CJ1M-CPU1□、電源:形CJ1W-PA202、CompoNetマスタ:形CJ1W-CRM21)や通信、I/O用電源を取付ける事が出来る。

種類

ユニット種類 商品名称 仕様 形式
IO点数 入力電流、電圧 コモン数 外部接続 占有点数
C500
CompoNet
スレーブ
DC入力ユニット 入力32点 DC24V 9mA 8点
1コモン
脱着式端子台 2CH 形C500-ID218-CRT
トランジスタ
出力ユニット
出力32点 DC12~24V 0.3A 32点
1コモン
脱着式端子台 2CH 形C500-OD214-CRT
リレー接点
出力ユニット
出力32点 AC250V/DC24V 2A 8点
1コモン
脱着式端子台 2CH 形C500-OC224-CRT

付属品

CompoNet用通信コネクタ及び38P端子台コネクタは含まれない。

製品仕様

項目 仕様
通信電源電圧 DC14~26.4V
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠2kV(電源ライン)
耐振動 JIS C0040に準拠10~57Hz、振幅0.075mm、57~150Hz
加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃 JIS C0041に準拠147m/s2 X、Y、Z各方向3回
絶縁抵抗 絶縁されている回路間:20MΩ以上(DC250Vメガー)
耐電圧 絶縁されている回路間:AC500V 1分間(検出電流1mA)
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -20~+75℃
システム入出力応答性能
(I/O応答時間は除く)
・20ms以下(通信速度:4Mbps、3Mbps、1.5Mbps)<(C1000H:20.90ms)
条件:LD 300個 OUT・MOV・XFER・BSET・CMP・INC(++)各50個
・10ms以下(通信速度:4Mbps、3Mbps)<(C1000H:11.29ms)
条件:LD 300個 OUT300個

DC24V入力ユニット32点 形C500-ID218-CRTの仕様

名称 DC入力ユニット
形式 形C500-ID218-CRT
定格入力電圧 DC24V
許容入力電圧範囲 DC12~24V+10%/-15%
入力インピーダンス 2.7kΩ
入力電流 9mA TYP.(DC24V)
ON電圧/ON電流 DC10.2V以上
OFF電圧/OFF電流 DC3.0V以下
ON応答時間 1.5ms以下
OFF応答時間 1.5ms以下
回路数 32点(8点/コモン4回路)
内部消費電流 36mA以下(DC24V時)、57mA以下(DC14V時)
質量 320g以下
CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

形C500-ID218-CRTの回路構成図

CシリーズC500 CompoNetスレーブ:関連画像

形C500-ID218-CRTの端子接続図

入力電源の極性は+、-どちらでも良い。

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番
入力点数
定格入力電圧(V)
出力点数
出力形式
出力電圧(V)
出力電流(A)
名称
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
24
-
[その他] その他
-
-
DC入力ユニット
10

1個

49,661( 54,627円 )

1日目

-
24
32
リレー出力
AC250/DC24
2
リレー接点出力ユニット
10

1個

63,373( 69,710円 )

1日目

-
12~24
32
トランジスタ/シンク出力
-
-
トランジスタ出力ユニット
10

1個

42,748( 47,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

C500ユニット簡単リプレースとメンテナンス性向上をサポートするPLC。
【特長】
・C500基本I/Oユニットの端子台や取付用ベースユニットがそのまま利用可能。
・C500/C1,000H/C2,000Hリプレース時に制御盤の占有面積を変えずにリプレース可能。
・新しいCPUユニットとI/Oユニットは通信ケーブルで接続可能。
・CompoNetのスマート機能、ネットワークモニタなど、既存の設備に先進機能を導入可能。
・C500CompoNetスレーブ用アドレス変換ツールを用意し、プログラム資産流用もサポート。
・電源やCJ2、CJ1CPUの取付けに便利な、CPUベースユニット用取付けプレートも用意。
【用途】
・C500/C1,000H/C,2000H/CV/CVM1用通信ユニット主にリプレース用として使用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CシリーズC500 CompoNetスレーブ

CシリーズC500 CompoNetスレーブ

    高速カウンタユニット CS1W-CT021/041

    高速カウンタユニット CS1W-CT021/041

      NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

      NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

        NXシリーズ デジタル入力ユニット NX-ID DC入力ユニット

        NXシリーズ デジタル入力ユニット NX-ID DC入力ユニット

          MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

          MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

            CJシリーズ 高速カウンタユニット

            CJシリーズ 高速カウンタユニット

              MELSEC-Q アナログ入出力ユニット

              MELSEC-Q アナログ入出力ユニット

                NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット

                NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)

                  MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)

                    iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                    iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                      MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                      MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                        MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                        MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                          MELSEC-Q 出力ユニット

                          MELSEC-Q 出力ユニット

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 42,748円 97,185円 9,524円 9,195円 17,600円 70,632円 77,000円 28,820円 18,600円 16,700円 18,500円 28,600円 14,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力形式 DC入力 DC入力 - - - DC入力 - DC入力 - - - - -
                            接続端子 端子台 コネクタ - - - コネクタ - MILコネクタ - - - - その他

                            CシリーズC500 CompoNetスレーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました