マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現したPLC(通信ユニット)。【...
CS1W-FLN22の外観
特長
海外規格
海外規格について(記号については以下のとおり)
10BASE-Tの場合
100BASE-TXの場合
※10Mビット/sと100Mビット/sのノードの混在は避けてください。10Mビット/sの機器が含まれる場合は、全てのノードを10Mビット/sで接続してください。
FL-netとは
(社)日本電機工業会(JEMA)ネットワーク推進特別委員会殿が標準化を推進する、コントローラ/マシンレベルのマルチベンダ・異機種間接続が可能な、Ethernetベースのオープンネットワーク。
以下の特長がある。
形式 | CS1システム | CS1Dシステム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU装置 | 増設装置 (長距離増設装置含む) | SYSBUS リモート I/O 子局装置 | SYSMAC α用 I/O 増設装置 | CPU装置 | 増設装置 | ||||||
形CS1W-BC | 形CS1W-BI | 形CS1D-BC | 形CS1D-BI | ||||||||
□□3 | □□2 | □□3 | □□2 | 052 | 042D | 082S | 092 | 082D | |||
形CS1W-FLN22 | 最大4台(1CPUあたり) | 不可 | 不可 | 最大4台(1CPUあたり) |
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
形式 | 形CS1W-FLN22 | ||
タイプ | 100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能) | ||
適用PLC | CSシリーズ | ||
ユニット種類 | CSシリーズCPU高機能ユニット | ||
装着可能位置 | CPU装置または増設装置 | ||
装着可能台数 | 最大4台(増設装置も含む) | ||
伝送仕様 | 媒体アクセス方式 | CSMA/CD | |
変調方式 | ベースバンド | ||
伝送路形式 | スター型 | ||
伝送速度 | 100Mビット/s(100BASE-TX) | 10Mビット/s(10BASE-T) | |
伝送媒体 | ツイストペアケーブル(非シールド:UTP) カテゴリ5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP) カテゴリ5、5eで100Ωのもの | ツイストペアケーブル(非シールド:UTP) カテゴリ3、4、5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP) カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの | |
伝送距離 | 100m(ハブとノード間の距離) | ||
リピータハブのカス ケード接続数 | 2段 | 4段 | |
消費電流 | DC5V 380mA以下 | ||
耐振動 | JIS 0040に準拠 10~57Hz:振幅0.075mm、57~150Hz:加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) | ||
耐衝撃 | JIS 0041に準拠 147m/s2 X/Y/Z各方向3回 | ||
使用周囲温度 | 0~+55℃ | ||
使用周囲湿度 | 10~90%(結露のないこと) | ||
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
保存周囲温度 | -20~+75℃ | ||
質量 | 200g以下 | ||
外形寸法 | 35(W)×130(H)×101(D)mm |
CS1W-FLN22(100BASE-TXタイプ)の各部名称
FL-netユニットでは、Ethernetアドレスはユニットの右側面に12桁の16進数で記載
Ethernetに接続されるすべての通信機器には、固有のEthernetアドレスが割り当てられている。
※ Ethernetアドレスは、FINSコマンドの「コントローラ情報の読み出し」でも確認できます。
Ethernetのツイストペアケーブルを接続するコネクタ
コネクタの接続部
ピン番号 | 信号名称 | 略称 | 信号方向 |
---|---|---|---|
1 | 送信データ+ | TD+ | 出力 |
2 | 送信データ- | TD- | 出力 |
3 | 受信データ+ | RD+ | 入力 |
4 | 未使用 | - | - |
5 | 未使用 | - | - |
6 | 受信データ- | RD- | 入力 |
7 | 未使用 | - | - |
8 | 未使用 | - | - |
コネクタフード | 保安用接地 | FG | - |
(単位:mm)
CS1W-FLN22の寸法図
Loading...
マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現したPLC(通信ユニット)。
【特長】
・100BASE-TX対応のCSシリーズFL-netユニット。
・広く普及した標準規格であるFL-netに準拠。
・サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポート。メッセージ伝送はFINS通信も可能。
・通信インタ規格フェース:100BASE-TXタイプ。
・通信機能:FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様/データリンク機能/メッセージ通信機能。
・1CPU装着可能台数:最大4台。
・占有号機数:1号機分。
・消費電流(5V系):0.38A。
CS1W-FLN22で型番確定
CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22の型番CS1W-FLN22のページです。
型番CS1W-FLN22に関する仕様情報を記載しております。