(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
124,103円
税込単価
136,513円

生産管理と製造現場をEthernetで有機的に接続可能。【特長】・Ethern...

詳細情報を確認する

  • 通信インターフェイス(伝送規格):
    Ethernet
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CSA
  • 占有号機数:
    1号機分
  • 消費電流(A):
    0.37

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

CJ1W-ETN21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ) CJ1W-ETN21の仕様

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ):関連画像

CJ1W-ETN21の外観

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ):関連画像

CJ1W-ETN21の寸法図(単位:mm)

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ):関連画像

外部インタフェースの詳細

特長

  • 標準プロトコルUDP/IPとTCP/IPをサポートし、さまざまな機器、ワークステーション、パソコン、他メーカEthernetユニットなどとの通信が可能。
  • SMTP/POP3/SNTPサーバを、IPアドレスで指定する方法に加えて、ホスト名で指定することが可能。(別途DNSサーバが必要。)
  • FTPサーバ機能を内蔵しているので、FTPクライアント機能を持つワークステーションやパソコンから、ファイル単位でPLC内のデータを読み出すことやPLC内へデータを書き込み可能。
  • メール送信機能は、PLCのI/OメモリやEthernetユニットのステータスを任意のトリガ条件で送信可能。
ユニット種類 商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外規格
通信
ケーブル
通信機能 1CPU装着
可能台数
5V系 24V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
Ethernet
ユニット
100BASE-TXタイプ FINS通信サービス(TCP/IP、
UDP/IP)、FTPサーバ機能、
ソケットサービス、
メール送信サービス、
メール受信(リモートコマンド受信)、
PLC内蔵時計自動調整、
サーバホスト名指定
最大4台* 1号機分 0.37 - 形CJ1W-ETN21 UC1、N、L、CE

注1. CJシリーズ Ethernetユニットには付属品はありません。
注2. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*形CJ1M-CPU1□-ETNへのEthernetユニット装着は最大3台までとなります。

海外規格について

  • 記号については次のとおりです。UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
  • 使用条件については弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

システム構成例

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ):関連画像

システム構成例イメージ

Ethernetユニット仕様

項目 仕様
形式 形CJ1W-ETN21
タイプ 100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能)
適用PLC CJシリーズ
ユニット種類 CJシリーズCPU高機能ユニット
装着可能位置 CPU装置または増設装置
装着可能台数 最大4台(増設装置も含む)
伝送仕様 媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
伝送路形式 スター型
伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX) 10Mビット/s(10BASE-T)
伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP):カテゴリ5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5eで100Ωのもの
ツイストペアケーブル(非シールド:UTP):カテゴリ3、4、5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
伝送距離 100m(ハブとノード間の距離)
カスケード接続数 スイッチングハブの使用において制限なし
消費電流(ユニット) DC5V 370mA以下
質量 100g以下
外形寸法 31(W)×90(H)×65(D)mm

製品仕様

項目 Ethernetユニット
形式 形CJ1W-ETN21
物理層 100BASE-TX、10BASE-T
FINSノード数 254
サーバ指定 IPアドレス指定またはホスト名指定(DNSクライアント機能)
通信サービス FINS通信サービス機能 FINS/UDP
FINS/TCP
FTPサーバ機能 CPUユニットのファイルメモリ(メモリカードまたはEMファイルメモリ)への読み書きが可能
時計情報の自動調整 SNTPサーバからの時間情報を入手しCPUユニット内蔵時計を自動調整可能
メール機能 メール送信機能
メール受信機能
ソケットサービス機能 TCPソケットサービス
UDPソケットサービス
FINSコマンド リセット
コントローラ情報の読み出し
コントローラステータスの読み出し
エコーバックテスト
一斉同報テスト(結果読み出し)
一斉同報テスト(テストデータ送信)
異常履歴の読み出し
異常履歴のクリア
UDPソケットのオープン要求
UDPソケットの受信要求
UDPソケットの送信要求
UDPソケットのクローズ要求
TCPソケットのオープン要求(PASSIVE)
TCPソケットのオープン要求(ACTIVE)
TCPソケットの受信要求
TCPソケットの送信要求
TCPソケットのクローズ要求
PINGコマンドの実行
FINS/TCPコネクションの相手ノード変更要求
FINS/TCPコネクションのステータス読み出し
IPアドレステーブル書き込み
IPアドレス書き込み
IPアドレステーブル読み出し
IPルータテーブル読み出し
プロトコル状態読み出し
メモリ状態読み出し
ソケット状態読み出し
アドレス情報読み出し
IPアドレス読み出し

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ1W-ETN21

10

1個

124,103( 136,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

生産管理と製造現場をEthernetで有機的に接続可能。
【特長】
・Ethernet経由のPLCのリモートアクセスが身近に
・ニーズに応じて各種通信サービスを選択し、情報系ネットワークのEthernetにPLCをフレキシブルに統合することができます
・Ethernet上にてさまざまなプロトコルを実現可能です
・上位パソコンのユーザアプリケーションやサポートツール(CX-Programmer等)において、UDP/IP、およびTCP/IPによるFINSメッセージ通信が可能です
・SNTPサーバの時計を基準にして、Ethernetに接続したPLCの内蔵時計を自動調整することができます(別途SNTPサーバが必要となります)
・FTPサーバ機能を内蔵しているので、FTPクライアント機能を持つワークステーションやパソコンから、ファイル単位でPLC内のデータを読み出すことやPLC内へデータを書き込むことができます
・メール受信機能によって、PLCに対するコマンドを実行することが可能です。また、メール送信機能は、PLCのI/OメモリやEthernetユニットのステータスを任意のトリガ条件で送信可能です
・標準プロトコルUDP/IPとTCP/IPをサポートし、さまざまな機器、ワークステーション、パソコン、他メーカEthernetユニットなどとの通信が可能です
・SMTP/POP3/SNTPサーバを、IPアドレスで指定する方法に加えて、ホスト名で指定することが可能です(別途DNSサーバが必要となります)
【用途】
・CJ1のEthernetユニット。外部からのリモートアクセスに使用される

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

CJ1W-ETN21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)の型番CJ1W-ETN21のページです。
型番CJ1W-ETN21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)

CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)

    CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22

    CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22

      シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU

      シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU

        MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

        MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

          CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23

          CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23

            MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

            MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

              MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

              MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

                MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

                MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

                  MELSEC-Q Ethernetユニット

                  MELSEC-Q Ethernetユニット

                    MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                    MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                      iQ-Rシリーズ 通信ユニット

                      iQ-Rシリーズ 通信ユニット

                        MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ

                        MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ

                          CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22

                          CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22

                            メーカー オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン
                            通常価格 124,103円 213,443円 86,045円 154,290円 66,989円 159,000円 11,990円 59,000円 99,900円 139,000円 27,000円 8,130円 251,943円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            通信インターフェイス(伝送規格) Ethernet その他 - Ethernet その他 - その他 - - - - - その他
                            代表規格 CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA - UL / CUL UL / CUL / CSA UL UL / CUL - - - - - CE / UL / CUL / CSA
                            占有号機数 1号機分 1号機分 1号機分 - 1号機分 - - - - - - - 1号機分
                            消費電流(A) 0.37 0.37 - - 0.35 - - - - - - - 0.38

                            CJシリーズ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました