(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S

CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
125,280円
税込単価
137,808円

タグデータリンク容量最大180000CH以上のPLC(通信ユニット)。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CJ1W-EIP21S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

CJシリーズ EtherNet/IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21Sの仕様

CJ1W-EIP21の外観

CJ1W-EIP21/EIP21Sの外観

特長

  • 世界標準のオープンプロトコル(CIP)を採用し、制御ラインと情報監視ライン間でのシームレスなデータの流れが、単一のネットワークシステムで実現できる。
  • EtherNet/IPとDeviceNetのツールは操作性統一。
  • DeviceNetとEtherNet/IPの、機器の設定・モニタ・診断やプログラム転送に用いるツールは、共通の操作でリモートから実行可能。
  • 安全システムのモニタリングが可能。
  • EtherNet/IPカプラユニットとスライスタイプのセーフティコントロールユニットの組み合わせでPLC側から安全システムをモニタリング。
  • 汎用イーサネットの利便性が、すぐ手の中に。
  • 高速大容量バスによる大容量通信。
  • 工程間インタロック情報や製造間レシピから生産データまで、あらゆるデータを、高速かつ最適なタイミングで交換可能。
  • イーサネットスイッチを用いた、自由な配線・拡張が可能になった。
  • 通信路の異常でネットワーク全体がダウンすることもなく、高性能なネットワークパフォーマンスとセキュリティ確保が可能。
  • 稼動中のノードの脱着が可能で、異常の発見、分離、復旧など高い保全性を実現。
  • データの衝突による予測不能な遅延が極小化。
  • 配線異常による影響をライン単位に最小化。
  • ネットワーク敷設・配線コストが削減。
  • 汎用のLANケーブルが使用可能。
  • LANケーブルは、カテゴリ5、5e以上のメタルケーブルが使用可能。
  • コネクタは、汎用のRJ-45コネクタが使用可能。
  • 汎用イーサネットだから標準の無線LANが利用できる。
  • レイアウト変更時の配線やり直しも不要。
  • 標準の無線LANを用いて、EtherNet/IPを無線化可能。
  • イーサネット上で、上位からフィールドレベルまで制御と情報のネットワーク統合を実現。
ユニット
種類
名称仕様占有
号機数
消費電流(A)形式海外
規格
通信ケーブル通信種類1CPU実装可能台数5V系24V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
EtherNet/IP
ユニット
ツイストペアケーブル
(シールド付:STP):
カテゴリ5、5e以上
タグデータリンク機能
メッセージ通信機能
最大8台 *11号機分0.41-◎形CJ1W-EIP21*2UC1、
N、L、
CE
タグデータリンク機能
メッセージ通信機能
ソケットサービス機能
0.65◎形CJ1W-EIP21S
  • *1.EtherNet/IPユニット装着はNJ CPUユニットは最大4台まで、形CJ2H-CPU□□-EIPは最大7台まで、CJ2M CPUユニットは最大2台までとなります。
  • *2.形CJ1W-EIP21をNJシリーズCPUユニットに接続するには、ユニットバージョンVer.2.1以降のEtherNet/IPユニットを使用してください。また、CPUユニットはVer.1.01以降、Sysmac StudioはVer.1.02以降を使用してください。

海外規格について

  • 記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
  • 使用条件についてはオムロンのサポートセンターへお問い合わせください。

システム構成例

システムの構成例

*形CJ1W-EIP21をNJシリーズCPUユニットに接続するには、ユニットバージョンVer.2.1以降のEtherNet/IPユニットを使用してください。
 また、CPUユニットはVer.1.01以降、Sysmac StudioはVer.1.02以降を使用してください。

装着可能な装置

形式NJシステムCJシステム(CJ1、CJ2)CP1Hシステム
CPUラック増設ラックCPU装置増設装置CP1H本体
形CJ1W-EIP214台(1CPUあたり) *18台(1CPUあたり) *22台 *3
形CJ1W-EIP21S不可不可
  • *1.形CJ1W-EIP21をNJシリーズCPUユニットに接続するには、ユニットバージョンVer.2.1以降のEtherNet/IPユニットを使用してください。また、CPUユニットはVer.1.01以降、Sysmac StudioはVer.1.02以降を使用してください。
  • *2.EtherNet/IPユニット装着は形CJ2H-CPU□□-EIPは最大7台まで、CJ2M CPUユニットは最大2台までとなります。
  • *3.CJユニットアダプタ形CP1W-EXT01が必要です。

EtherNet/IPユニット仕様

項目仕様
形式形CJ1W-EIP21/EIP21S
タイプ100BASE-TX/10BASE-T(ただし、100BASE-TXを推奨) *1
対応CPUNJシリーズ、CJシリーズ(CJ1、CJ2)、CP1Hシリーズ *2
ユニット種類CPU高機能ユニット
装着可能位置CPU装置または増設装置
装着可能台数 *2NJシリーズ システム 最大4台(増設装置も含む)
CJシリーズ システム 最大8台(増設装置も含む) *3
CP1Hシステム 最大2台
CPUユニットでの占有エリアCPU高機能ユニット割付リレーエリア25CH/ユニット(1号機占有)
ソフトスイッチ、ターゲットノードPLC本体運転/異常情報、ユニットステータス、通信ステータス、登録/正常ターゲットノード情報、FINS/TCP接続ステータス
CPU高機能ユニット割付DMエリア100CH/ユニット(1号機占有)
IPアドレス表示・設定エリア
ユーザ設定エリア任意のI/Oメモリエリア
ターゲットノードPLC本体運転/異常情報、登録/正常ターゲットノード情報
CPU高機能ユニットシステム設定エリア使用しない
EtherNet/IPユニット内の不揮発性メモリEtherNet/IPユニット内の不揮発性メモリに設定
注. CPU ユニット内のCPU高機能ユニットシステム設定エリアは使用しません。この点で、Ethernetユニットと異なります。
1)ユニット設定(EtherNet/IPユニットのIPアドレス、DNSサーバ、ホスト名、伝送速度、FINS/UDP、FINS/TCPなどの通信設定)
2)タグデータリンク設定(デバイスパラメータ)
3)ユーザ認証設定(形CJ1W-EIP21Sのみ)
4)操作ログ(形CJ1W-EIP21Sのみ)
伝送仕様媒体アクセス方式CSMA/CD
変調方式ベースバンド
伝送路形式スター型
伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)
伝送媒体ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上
伝送距離100m(スイッチングハブとノード間の距離)
カスケード接続数スイッチングハブの使用において制限なし
消費電流形CJ1W-EIP21:DC5V 410mA以下
形CJ1W-EIP21S:DC5V 650mA以下
質量形CJ1W-EIP21:94g以下
形CJ1W-EIP21S:91g以下
外形寸法31(W)×90(H)×65(D)mm
その他一般仕様CJシリーズの一般仕様に準ずる
  • *1.タグデータリンクをご使用の場合は、100BASE-TXにてお使いください。
  • *2.形CJ1W-EIP21Sに対応するCPUユニットは以下のとおりです。
    形CJ2H-CPU□□、形CJ2H-CPU□□-EIP、形CJ2M-CPU□□、形CJ1G-CPU4□P
  • *3.EtherNet/IPユニット装着は形CJ2H-CPU□□-EIPは最大7台まで、CJ2M CPUユニットは最大2台までとなります。

製品仕様

項目仕様
NJ CPUユニット装着時CJ2 CPUユニット装着時CJ1 CPUユニット装着時
CIPサービスタグデータリンク
(サイクリック通信)
コネクション数256
パケットインターバル
(更新周期)
0.5~10000ms(0.5ms単位)
コネクションごとに設定可能
(ノード数に依存せず、設定した周期で回線上をデータ更新)
ユニット許容
通信帯域幅
6000~12000pps *1 *2
(ハートビートを含む)
タグセット数256
タグ種別CIO、DM、EM、HR、WR、ネットワーク変数 *3
1コネクション
(=1タグセット)
あたりのタグ数
8(タグセットにコントローラステータスを含める場合は7)
1ノードあたりの
最大リンクデータ
サイズ
184832CH
1コネクション
あたりの最大
データサイズ
504バイト(252CH)または1444バイト(722CH) *4
1コネクション内でのデータの同時性は保証
登録可能な
タグセット数
256
(1コネクション=1タグセット)
1タグセットの
最大サイズ
722CH
(タグセットにコントローラステータスを含める場合は1CH分を使用)
CPUユニット
1サイクルあたりに
リフレッシュ可能な
タグ最大数 *5
出力/送信
(CPU→EtherNet/IP)時:256
入力/受信
(EtherNet/IP→CPU)時:256
出力/送信
(CPU→EtherNet/IP)時:19
入力/受信
(EtherNet/IP→CPU)時:20 *6
CPUユニット
1サイクルあたりに
リフレッシュ可能な
データサイズ *5
割付リレーエリアの
レイアウトが
デフォルト設定時 *7
出力/送信
(CPU→EtherNet/IP)時:6432CH
入力/受信
(EtherNet/IP→CPU)時:6432CH
出力/送信
(CPU→EtherNet/IP)時:7469CH
入力/受信
(EtherNet/IP→CPU)時:7469CH
タグデータリンク
パラメータ設定の
稼働中変更
可 *8
マルチキャスト
パケットフィルタ
機能 *9
ExplicitメッセージClass3
(コネクション型)
コネクション数:128
UCMM
(非コネクション型)
同時通信可能な最大クライアント数:32
同時通信可能な最大サーバ数:32
CIPルーチング *10可 CIPルーチング可能な相手ユニットは以下のとおり
形CJ1W-EIP21/EIP21S、形CS1W-EIP21/EIP21S、形NJ-501-□□□□、形NJ-301-□□□□、形CJ2H-CPU□□-EIP、形CJ2M-CPU3□
FINSサービス *11FINS/UDP不可
FINS/TCP不可最大16コネクション
SNMPエージェントSNMPv1、SNMPv2c、SNMP trap
MIBMIB-II
EtherNet/IPコンフォーマンステスト形CJ1W-EIP21S:CT17
形CJ1W-EIP21:CT11
Ethernetインタフェース10BASE-T/100BASE-TX
Auto Negotiation/固定設定
  • *1.Packet Per Secondを意味し、1秒間に処理可能な送受信パケット数を示します。
  • *2.形CJ1W-EIP21ユニットバージョンVer.3.0以降または形CJ1W-EIP21Sの場合です。形CJ1W-EIP21ユニットバージョンVer.2.1以前の場合は、6000ppsです。
  • *3.ネットワーク変数は形NJシリーズCPU、形CJ2H-CPU6□-EIPまたは形CJ2M-CPU3□、形CJ2H-CPU6□ Ver.1.6以降、形CJ2M-CPU1□ Ver.2.2以降に装着した場合のみ使用可能です。
  • *4.データサイズとして505~1444byteを使用するには、Large Forward Open(CIPオプション仕様)に対応している必要があります。CS/CJシリーズ間では使用可能ですが、他社ノードとの接続の場合、使用される機器がLarge Forward Open仕様に対応しているか確認ください。
  • *5.最大数を超える場合は、CPUユニットとのリフレッシュは複数サイクルにまたがります。
  • *6.ステータスレイアウトをユーザ設定した場合の最大数は以下のとおりとなります。
条件出力/送信入力/受信
形CJ1W-EIP21S1818
形CJ1W-EIP211919
  • *7.ユーザ設定時の値は以下のとおりです。
 CJ1 CPUユニットに接続時CJ2 CPUユニットに接続時
EIP21EIP21SEIP21EIP21S
CPUユニット1サイクル当たりに
リフレッシュ可能なデータサイズ
出力/送信7405732163686172
入力/受信7405738563686236
  • *8.パラメータ変更時には、変更対象のEtherNet/IPユニットはリスタートしますので、ご注意ください。また、変更対象と通信していた他ノードでは、変更対象の通信がいったんタイムアウト状態になり、後に自動復帰します。
  • *9.EtherNet/IPユニットは、IGMPクライアントを実装しているため、IGMP Snooping対応のスイッチングハブを使用することで不要なマルチキャストパケットのフィルタリングが行えます。
  • *10.形CJ1W-EIP21をNJシリーズCPUユニットに接続するには、ユニットバージョンVer.2.1以降のEtherNet/IPユニットを使用してください。また、CPUユニットはVer.1.01以降、Sysmac StudioはVer.1.02以降を使用してください。
  • *11.EtherNet/IPユニットは、下記に示すTCP/UDPポート番号を使用します。TCP内、UDP内で使用するポート番号が重複しないように設定してください。
サービス種別ポート番号補足
CJ1/CJ2
CPUユニット装着時
NJ
CPUユニット装着時
CJ1/CJ2
CPUユニット装着時
NJ
CPUユニット装着時
CJ1/CJ2
CPUユニット装着時
NJ
CPUユニット装着時
システムで使用-UDP-2223、2224固定値
タグデータリンクUDP2222
Class3、UCMMTCP/UDP44818
DNSUDP53
BOOTP クライアント-UDP-68
Secure CommTCP-443-固定値(形CJ1W-EIP21Sのみ)
FINS/UDPサービスUDP-9600-CX-Programmerのユニット設定で変更可能Sysmac Studio のユニット設定で変更可能
FINS/TCPサービスTCP-9600-
FTPTCP20、2121
SNTPUDP123
SNMPUDP161
SNMPトラップUDP162

寸法図

CJ1W-EIP21の寸法図

CJ1W-EIP21/EIP21Sの寸法図

外部インタフェース

各部名称

各部名称

  • LED表示部:ユニットの状態やネットワークの状態を表示。
  • ユニット番号設定スイッチ:1個のロータリスイッチ。ユニットのPLC本体上でのユニット番号を、1桁の16進数で設定。
  • ノードアドレス設定スイッチ:2個のロータリスイッチ。ユニットのEtherNet/IPネットワーク上でのノードアドレスを、2桁の16進数で設定。デフォルトIPアドレス(192.168.250.□)のホストID部としても使用。
  • IPアドレス用ラベル:IPアドレス・ネットマスクを表記するためのラベルを同梱。
  • Ethernet接続コネクタ(RJ45):シールド付きツイストペアケーブルを接続してネットワークを構築。

Ethernet接続コネクタ

Ethernetのツイストペアケーブルを接続するコネクタ。

  • 電気的特性:IEEE802.3規格に準拠
  • コネクタ機構:RJ45の8ピン・モジュラ・コネクタ(ISO 8877準拠)
コネクタの差し込み部

コネクタの差し込み部

ピン番号信号名称略称信号方向
1送信データ+TD+出力
2送信データ-TD-出力
3受信データ+RD+入力
4未使用--
5未使用--
6受信データ-RD-入力
7未使用--
8未使用--
コネクタフード保安用接地FG-

注意・禁止事項

  • ※ 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
  • ※ 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
  • ※ 利用事例はご参考ですので、「適合性など」について保証いたしかねます。
  • ※ 改善や都合などにより、商品の生産を中止、または商品の仕様を変更することがあります。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番
消費電流(A)
通信種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ1W-EIP21S

0.65
タグデータリンク、メッセージ通信機能、ソケットサービス機能
-

1個

125,280( 137,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タグデータリンク容量最大180000CH以上のPLC(通信ユニット)。
【特長】
・CJシリーズのEtherNet/IPユニット
・FA業界の標準イーサネット。グローバルスタンダード(標準化)
・オープン性・将来性の高いFA業界の世界標準
・ODVAが世界各地で標準化を推進する産業用イーサネット
・オムロン製コンポーネント(温度調節器、センサなど)はもちろん、世界の各社の豊富な機器と通信が可能
・情報系LANと制御専用ネットワークの使い分け不要
・制御ラインと情報監視ラインをEtherNet/IPでシームレス通信
・標準LANだからオムロンFINSメッセージ通信とも共存できる
・共通のツール操作で作業効率向上
・タグデータリンクは、コネクション設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のタグデータリンクが可能です
・256個のコネクションを使用して、最大256ノードの間をタグデータリンクでデータ交換できます
・1ノードの送受信データ容量は、最大722CH/コネクションのデータコネクションを1ユニットあたり最大256コネクションまで設定でき、送受信データを合計で最大184832CHまで可能です(ネットワークでの容量制限はありません)
・コネクション単位でデータの同時性(722CHまで)を保証しています
・ネットワーク中のタグデータリンク使用中に、個別のユニットにタグデータリンク設定を変更することができます
・Network Configuratorでエラー診断や、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

Loading...

CJ1W-EIP21Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21Sの型番CJ1W-EIP21Sのページです。
型番CJ1W-EIP21Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S

CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S

    MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

      MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

      MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

        CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22

        CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22

          MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

          MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

            MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

            MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

              MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

              MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

                MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

                MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

                  MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                  MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                    MELSEC-Q Ethernetユニット

                    MELSEC-Q Ethernetユニット

                      MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                      MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                        CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22

                        CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22

                          CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23

                          CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23

                            メーカー オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン
                            通常価格 125,280円 132,700円 159,000円 213,443円 146,720円 59,000円 49,970円 66,300円 139,000円 99,900円 24,400円 251,943円 66,989円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            通信インターフェイス(伝送規格) Ethernet - - その他 - - その他 - - - - その他 その他
                            接続端子 コネクタ - - - - - - - - - - - 端子台
                            代表規格 CE / UL / CUL / CSA UL UL CE / UL / CUL / CSA - - UL - - - - CE / UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA
                            占有号機数 1号機分 - - 1号機分 - - - - - - - 1号機分 1号機分

                            CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 上位コンピュータからEthernetを介してPLC内部 I/Oメモリへアクセスすることは、FINS通信以外にできますか?
                            A
                            FINSメッセージ通信以外で、PLC内部のデータにEthernet経由でアクセスすることはできません。
                            ただし、イーサネットユニットの「FTPサーバ機能」を利用すれば、メモリカードまたはEMファイルメモリに対してファイル単位でのデータ読み書きが可能です。
                            また、TCP/IP、UDP/IPプロトコルでは、ソケットサービスを利用できます。このソケットサービスを利用して、PLCにデータを送り、送られたデータをPLCのラダープログラムで処理し、PLCの内部データを変更することができます。
                            Q PLC間ネットワークで大容量データリンクを行うには、どのような方法がありますか?
                            A
                            PLC間ネットワークには、EtherNet/IP、ControllerLinkなどがありますが、大容量のデータリンクを行うには、以下のような方法をご検討ください。
                            (1)EtherNet/IPのデータリンク制限
                            形CS/形CJシリーズ用EtherNet/IPユニットおよび形CJ2H-CPU□□-EIP内蔵ポートでは、1タグあたり最大722CH、1ノードあたり最大184,832CH、登録可能なタグ(タグセット)数およびコネクション数最大256となります。
                            ただし、Network Configuratorのデータリンク設定ウィザードで作成できるのは1ノードあたり1タグまでのため、それ以上のデータをリンクする場合は手作業でタグやコネクションの設定を行う必要があります。
                            (2)ControllerLinkのデータリンク制限
                            形CS/形CJシリーズ用ContorollerLinkユニットワイヤタイプ形CS1W-CLK23および形CJ1W-CLK23では、1ノードあたりの送信CH数最大4,000CH、データリンク送受信CH数
                            最大20,000CHとなります。
                            上記の制限以内でご使用の場合は通常どおりご使用いただけますが、上記制限を超えた大容量のデータリンクを行いたい場合は手作業でコネクション設定を行うことで対応可能となります。

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました