(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電極保持器 サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B

電極保持器 サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,866円 ~ 8,731円
税込価格
7,553円 ~ 9,604円

雷から形61F本体を保護【特長】・誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    電源用
  • 型:
    その他
  • 取付方法:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    51.5
  • 寸法 横(mm):
    34
  • 寸法 奥行き(mm):
    34

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3、4
10

1個

6,866( 7,553円 )

1日目

5
10

1個

8,731( 9,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雷から形61F本体を保護
【特長】
・誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。
・高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電極保持器 サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B

電極保持器 サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B

    低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)

    低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)

      三相一体形電源用避雷器

      三相一体形電源用避雷器

        小容量交流電源用避雷器

        小容量交流電源用避雷器

          電源用SPD LSシリーズ

          電源用SPD LSシリーズ

            電源用SPD クラス2

            電源用SPD クラス2

              信号回線用SPD SR-GVJシリーズ

              信号回線用SPD SR-GVJシリーズ

                太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

                太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II

                  携帯型雷探知器 雷探くん

                  携帯型雷探知器 雷探くん

                    ITVカメラ用SPD SA-ITVJシリーズ

                    ITVカメラ用SPD SA-ITVJシリーズ

                      装置用SPD

                      装置用SPD

                        制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ(プラグインタイプ)

                        制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ(プラグインタイプ)

                          低圧電源用(AC100V/200V)

                          低圧電源用(AC100V/200V)

                            メーカー オムロン 音羽電機工業 エムジー エムジー 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 日辰電機製作所 音羽電機工業 ミスミ 音羽電機工業 ミスミ
                            通常価格 6,866円 43,729円 26,494円 18,667円 9,111円 6,283円 17,004円 43,729円 14,068円 27,303円 3,948円 10,530円 7,790円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 電源用 電源 電源用 電源用 電源 電源 RS485回線 電源 その他 ITV・監視カメラ 電源用 制御電源回路 電源用
                            その他 単極型 - - - 一体型 単極型 単極型 - 単極型 一体型 単極型 単極型
                            取付方法 その他 圧着端子取付 DINレール取付 - 圧着端子取付 圧着端子取付 クランプ式 圧着端子取付 - BNCコネクタ コード直出し 圧着端子取付 DIN/ねじ取付
                            寸法 縦(mm) 51.5 102 98 - 95 64 98 102 54.5 91 33.5 72.5 96
                            寸法 横(mm) 34 33 50 - - 20 23 33 86 38.6 38 32.4 25

                            電極保持器 サージキラー・ユニット 61F-03B/-04Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました