(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線ユニット WZ-MLAN01・WZ-SRS01

無線ユニット WZ-MLAN01・WZ-SRS01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
69,855円 ~ 75,214円
税込価格
76,841円 ~ 82,735円

環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップする無線ユニット。【特長】・920M...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    無線LAN
  • 伝送速度(Mbps):
    0.1
  • 接続方法:
    その他
  • 寸法 横(mm):
    103.1
  • 寸法 奥行き(mm):
    33

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

無線ユニットWZ-MLAN01/WZ-SRS01の仕様

 

(単位:mm)

 

WZ-MLAN01の寸法図

WZ-MLAN01の寸法図

 

(単位:mm)

 

WZ-SRS01の寸法図

WZ-SRS01の寸法図

製品仕様

製品仕様

項目仕様
準拠規格ARIB STD-T108
(日本国内のみ使用可能。特定小電力無線のため免許不要)
ネットワーク構成メッシュ
周波数帯920MHz帯
1mW:920.8~929.45MHz
20mW:920.8~927.8MHz
送信出力20mW/1mW(設定可)
チャネル数1mW:46ch、20mW:34ch
通信距離約100m(20mW時、屋内で見通しの良い場所)
通信速度100kbps
最大接続台数255台(親機、中継機、子機の合計台数)

製品仕様

項目形式
形WZ-MLAN01形WZ-SRS01
品名マスタ(LAN)スレーブ(CompoWay/F)
電源ACアダプタ:AC100~240VDC5V±0.75V
ACアダプタ使用時(別売):AC100~240V
ZN-PD□□-Sに接続する場合は、ZN-PD□□-Sより供給
消費電流最大0.30A最大0.15A
通信インターフェース/センサ入力LANRS-485
通信プロトコルTCP/IPCompoWay/F
接続センサと台数(ch数)-KMシリーズ:最大14台*4
ZN-PD□□-S:1台
使用周囲温度-10~+60℃(ACアダプタ:0~50℃)(結露・氷結なきこと)
使用周囲湿度20~90%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-25~+70℃、20~90%RH(結露・氷結なきこと)
振動(耐久)*110~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回
衝撃(耐久)*1150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)
保護構造IP20
取付方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
重量(梱包状態)約500g約250g
付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、ユーティリティディスク(CD-ROM)*2、USBケーブル*3、無地シール取扱説明書、取付けプレート、無地シール
  1. *1取り付けプレート、ネジによる取り付けです。
  2. *2ユーティリティディスクの中には、Multi Data Viewer Light、WZ Manager、ノードモニタ、ユーザーズマニュアルPDFが収録されています。CD-ROMは、親機のみに付属されております。他の機器を設定する場合にもご利用いただけます。
  3. *3無線ユニットを設定していただく際のPCとの接続用です。無線ユニットをご使用いただく前に各機器とPCを接続しての設定が必要です。USBケーブルは親機のみに付属されております。他の機器を設定する場合にもご利用いただけます。
  4. *4KMシリーズの他に、K3GNやE5CC/E5ECも合わせて最大14台まで接続可能です(形EQ100-Eと接続した場合のみ)。

製品仕様

項目仕様
出力無電圧入力(フォトMOS リレー、フォトカプラ、半導体リレー、NPN オープンコレクタ、Nch オープンドレイン)
パルスON時間10ms以上
パルスOFF時間10ms以上
ON時残留電圧1.0V以下
ON時インピーダンス1kΩ以下
OFF時インピーダンス5MΩ以上
0Ω短絡時流出電流0.5mA以下
配線距離5m以下
最大パルスカウント数99,999,999

システム構成例

電力センサや温度調節器などの場合

子機1台に対して、14台まで接続可能

WZ-MLAN01のシステム構成例

WZ-MLAN01のシステム構成例

WZ-SRS01のシステム構成例

WZ-SRS01のシステム構成例

型番リスト

型番
無線LAN 区分
定格電圧(V)
寸法 縦(mm)
種別
接続方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
親機
AC100~240
115.7
マスタ(LAN)
LAN
10

1個

75,214( 82,735円 )

1日目

子機
DC5±0.75/AC100~240
-
スレーブ(CompoWay/F)
RS-485
10

1個

69,855( 76,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップする無線ユニット。
【特長】
・920MHzだから安心の通信性。
・2.4GHz帯に比べて、回り込み特性が良いので装置や障害物の多い製造現場でも安定した通信特性を見込めます。
・2.4GHz帯に比べ、干渉の元となる電波発生源が極めて少ないため、干渉による通信不良が大幅に改善されます。
・通信の信頼性を確保。
・設置工数を削減。
・ロギングデータもすぐに分析。
・3種類のソフトウェアを付属。設置の準備、設定、分析に役立ちます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線ユニット WZ-MLAN01・WZ-SRS01

無線ユニット WZ-MLAN01・WZ-SRS01

    無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps

    無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps

      メーカー オムロン エレコム
      通常価格 69,855円 7,397円
      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      種類 無線LAN 無線LAN
      伝送速度(Mbps) 0.1 -
      接続方法 その他 -
      寸法 横(mm) 103.1 -
      寸法 奥行き(mm) 33 -

      無線ユニット WZ-MLAN01・WZ-SRS01のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 無線ユニット形WZ-SRS01を使って、エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)と無線通信するときの設定を知りたいです。
      A
      エアパーティクルセンサ本体では、以下の設定項目を設定してください。
      ・通信モード
      ・ノードID
      ・転送レート
      ・データビット
      ・パリティ
      ・ストップビット
      設定手順は、「エアパーティクルセンサ取扱説明書(3732738-1□)」に記載の「無線モード設定手順」と「ネットワーク接続設定(無線モード)」の項目を参照ください。
      また、無線ユニットの設定は、無線ユニットの親機形WZ-MLAN01に添付されているユーティリティディスク内の「無線システムユーザーズマニュアル」(ASC-DE-121012-1)を参照ください。
      Q 形WZの無線通信が安定するRSSI値(電波受信強度)はどのくらいですか?
      A
      RSSIは、それぞれの経路で無線メッセージを受信した際の電波受信強度を示します。RSSI値は20以上でご使用ください。

      ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました