(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,637円
税込単価
11,701円

DeviceNet対応のビルディングブロック型のI/Oターミナル。【特長】・制...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GRT1-OD8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

DeviceNet通信ユニット/スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズの仕様

GRT1-ID4、GRT1-ID4-1、GRT1-OD4、GRT1-OD4-1、GRT1-ID8、GRT1-OD8、GRT1-ROS2の外観

GRT1-ID4、GRT1-ID4-1、GRT1-OD4、GRT1-OD4-1、GRT1-ID8、GRT1-OD8、GRT1-ROS2の外観

GRT1-AD2、GRT1-DA2C、GRT1-DA2Vの外観

GRT1-AD2、GRT1-DA2C、GRT1-DA2Vの外観

GRT1-TS2Pの外観

GRT1-TS2Pの外観

DeviceNet通信ユニット GRT1-DRTの特長

製品仕様

  • ネットワーク電源電圧:DC11~25V(通信コネクタから供給)
  • ユニット用電源電圧:DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
  • I/O電源電圧:DC20.4~26.4V*(DC24V -15~+10%)
  • 耐ノイズ性:IEC61000-4-4に準拠2kV(電源ライン)
  • 耐振動:10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2
  • 耐衝撃:150m/s2
  • 耐電圧:AC500V(絶縁されている回路間)
  • 絶縁抵抗:20MΩ以上(絶縁されている回路間)
  • 使用周囲温度:-10~+55℃(ただし、結露・氷結のないこと)
  • 使用周囲湿度:相対湿度25~85%
  • 使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと
  • 保存周囲温度:-25~+65℃(ただし、結露・氷結のないこと)
  • 取りつけ方法:DIN35mmレール取りつけ

*スライスI/Oユニットへ供給する電源入力用。

DeviceNet通信ユニット仕様

  • I/O点数:入力/出力合わせて、最大1,024点(128バイト)
  • 接続可能なスライスI/Oユニット台数:最大64台
  • スライスI/Oユニットとの通信:最大64台横連結(約2m以内)(注.ただし、1ブロックあたり最大80W制限あり)、またはターンバックケーブルによる増設(2m以内(1m×最大2本))
  • スライスI/Oユニットのデータサイズ:(1)0/2/4ビット(2)0~16ワード(ワード刻み)
  • ステータスフラグ:1CH占有(通信ユニットステータスフラグ)
  • パラメータバックアップ/リストア機能:1ユニットあたり2Kバイトのデータをバックアップ、またはリストア可能
  • メッセージ通信機能:あり
  • 通信速度自動認識機能:あり
  • コネクタ:DeviceNet用オープンコネクタネジつき1つ・マルチドロップコネクタを接続できる構造
  • 端子:I/O電源給電用2端子、ユニット電源給電用2端子
  • 1ブロックあたりの供給電力:最大80W(ユニット電源)
  • I/O用電源消費電流:最大4A
  • 質量:137g

各部の名称と機能

形GRT1-DRTの構造図

形GRT1-DRTの構造図

デジタルI/Oユニット GRT1-ID4、OD4、ID8、OD8、ROS2、IA4の特長

製品仕様

  • ユニット用電源電圧:DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)(スライスバス部を通じて通信ユニットから供給)
  • I/O電源電圧:DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)*(スライスバス部を通じて通信ユニット、I/O電源供給用ユニットから供給)
  • 耐ノイズ性:IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
  • 耐振動:10~60Hz複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2
  • 耐衝撃:150m/s2
  • 耐電圧:AC500V(絶縁されている回路間)
  • 絶縁抵抗:20MΩ以上(絶縁されている回路間)
  • 使用周囲温度:-10~+55℃(ただし、結露・氷結のないこと)
  • 使用周囲湿度:相対湿度25~85%
  • 使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと
  • 保存周囲温度:-25~+65℃(ただし、結露・氷結のないこと)
  • 取りつけ方法:DIN35mmレール取りつけ

*形GRT1-ROS2についてはリレー駆動用。

製品仕様

形式形GRT1-ID4形GRT1-ID4-1
内部のI/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力4点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以下/点(DC17V時)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数4点/コモン

製品仕様

形式形GRT1-ID8
内部のI/Oコモン線処理NPN対応
入出力点数入力8点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)
OFF電流1mA以下
入力電流4.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC24V時)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

温度入力ユニット GRT1-TS2Pの仕様

  • ユニット用電源電圧:DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)(スライスバス部を通じて通信ユニットから供給)
  • I/O電源電圧:I/O電源供給不要
  • 耐ノイズ性:IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
  • 耐振動:10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2
  • 耐衝撃:150m/s2
  • 耐電圧:AC500V(絶縁されている回路間)
  • 絶縁抵抗:20MΩ以上(絶縁されている回路間)
  • 使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露・氷結のないこと)
  • 使用周囲湿度:相対湿度25~85%
  • 使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと
  • 保存周囲温度:-25~+65℃(ただし、結露・氷結のないこと)
  • 取りつけ方法:DIN35mmレール取りつけ

外形寸法

 

(単位:mm)

 

GRT1-DRTの寸法図

GRT1-DRTの寸法図

GRT1-DRTのシステム全体

GRT1-DRTのシステム全体

 

(単位:mm)

 

GRT1-ID4(-1)、GRT1-OD4(-1)、GRT1-ID8、GRT1-OD8、GRT1-ROS2の寸法図

GRT1-ID4(-1)、GRT1-OD4(-1)、GRT1-ID8、GRT1-OD8、GRT1-ROS2の寸法図

 

(単位:mm)

 

GRT1-AD2、GRT1-DA2C、GRT1-DA2Vの寸法図

GRT1-AD2、GRT1-DA2C、GRT1-DA2Vの寸法図

 

(単位:mm)

 

GRT1-TS2Pの寸法図

GRT1-TS2Pの寸法図

注意・禁止事項

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番
制御系ネットワーク種類
付加機能
接続端子
入力点数(点)
出力点数(点)
内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)
I/O仕様
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRT1-OD8

CompoNet
入出力
[端子台] 端子台
-
8
NPN対応
-
GRT1-CRT /GRT1-DRT用スライスI/Oユニット(デジタルI/O)
-

1個

10,637( 11,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DeviceNet対応のビルディングブロック型のI/Oターミナル。
【特長】
・制御盤の小型化。
・配線工数の削減に貢献。
・通信速度の自動認識、I/Oの自動割付きでツール不要ですぐに使用が可能。
・スマート機能を搭載。
・ワンプッシュで配線完了。
・異なるI/O種別を一つのスレーブで構成でき、省スペースを実現。
・用途に応じたフレキシブルなI/O構成が可能な PLC(省配線専用ユニット)。
・通信速度の自動認識、I/Oの自動割付きなど、ツール不要ですぐに使用が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

GRT1-OD8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズの型番GRT1-OD8のページです。
型番GRT1-OD8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

    EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

    EtherNet・IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

      セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

      セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPUシリーズ

        CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P

        CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P

          スマートスレーブ DRT2

          スマートスレーブ DRT2

            GX アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ

            GX アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ

              デジタルI/Oスレーブ CRT1

              デジタルI/Oスレーブ CRT1

                拡張ユニット XWT

                拡張ユニット XWT

                  温度入力ユニット GT1-TS04T

                  温度入力ユニット GT1-TS04T

                    リピータユニット CRS1

                    リピータユニット CRS1

                      DRT1 通信ユニット

                      DRT1 通信ユニット

                        DRT2 アナログ入力/出力ターミナル

                        DRT2 アナログ入力/出力ターミナル

                          DRT2 温度入力ターミナル

                          DRT2 温度入力ターミナル

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 10,637円 102,949円 227,005円 33,545円 22,002円 48,008円 14,256円 19,906円 50,729円 14,256円 27,378円 42,779円 42,779円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スレーブ局 ルータ その他 スレーブ局 スレーブ局 リモートI/O局 スレーブ局 その他 その他 リピータ スレーブ局 スレーブ局 スレーブ局
                            取付方法 DIN取付 DIN取付 DIN取付 - - DIN取付 - DIN取付 DIN取付 ネジ取付・DIN取付兼用 DIN取付 DIN取付 DIN取付
                            代表規格 CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA - - CE / UL / CSA - CE / UL / CSA CE / UL / CSA UL / CSA - UL / CUL / CSA

                            DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            分析装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/14
                            値は通常仕入先よりも1.5倍と高かったのですが、納期未定と回答を得ていたので購入できたのが非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました