(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用イーサネットコネクタ XS6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

産業用イーサネットコネクタ XS6

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,744円
税込単価
3,018円

イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したLANコネクタ。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

XS6G-T421-1 解除

Loading...

製品仕様

産業用イーサネットコネクタ XS6:関連画像

XS6G-T421-1の外観

産業用イーサネットコネクタ XS6:関連画像

XS6G-T421-1の寸法図 単位:mm

産業用イーサネットコネクタ XS6:関連画像

XS6G-T421-1の寸法図 単位:mm

定格/性能

  • 定格電流:2.5A
  • 定格電圧:30V
  • 接触抵抗:40mΩ以下
  • 絶縁抵抗:500MΩ以上
  • 耐電圧:AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下)
  • 使用温度範囲:-25~+70℃
  • 保存温度範囲:-25~+70℃
  • 保護構造:M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20

適合電線

  • シーズ外径:φ6.1~6.9(シーズ外径6.1~6.9mm)。
  • 芯線サイズ:AWG22~AWG24(撚線)、AWG22~AWG23(単線)。
  • 被覆外径:φ1.6(被覆外径1.6mm)以下。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XS6G-T421-1

10

1個

2,744( 3,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したLANコネクタ。
【特長】
・圧着工具等の専用工具は使用せず現場で簡単にイーサネット・ケーブルの組立が可能
・制御盤外でのコネクタ接続に適した堅牢なラッチ、ケーブル保持強度を持ったRJ45コネクタを採用
・盤外配線にも対応した外径Φ6.5mm(PVC)AWG22ケーブルを標準採用
・ノイズ発生が想定されるFA環境向け、編組・アルミテープシールドによる二重遮蔽シールド構造
【用途】
・産業用ネットワークケーブルでノイズ対策が必要な現場での使用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用イーサネットコネクタ XS6の型番XS6G-T421-1のページです。
型番XS6G-T421-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

産業用イーサネットコネクタ XS6

産業用イーサネットコネクタ XS6

    UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

    UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

      Cat6A RJ45モジュラプラグ

      Cat6A RJ45モジュラプラグ

        STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

        STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

          STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

          STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

            カテゴリ6 モジュラープラグ

            カテゴリ6 モジュラープラグ

              Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ

              Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ

                メーカー オムロン ミスミ パンドウイット ミスミ ミスミ 日本製線 パンドウイット
                通常価格 2,744円 5,443円 40,096円 2,155円 1,248円 19,890円 76,933円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ
                シールド 無(UTP) 無(UTP) 無(UTP) 有(STP) 有(STP) 無(UTP) 有(STP)
                - - - - - -

                産業用イーサネットコネクタ XS6のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 配線について教えてください。
                A
                コネクタに外力が加わらないように、ケーブルを敷設してください。コネクタに外力が加わると、保護構造(IP67)の性能が発揮できない原因となります。

                LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました