(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンズオプション【3Z4S-LE】

レンズオプション【3Z4S-LE】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,534円 ~ 46,350円
税込価格
2,787円 ~ 50,985円

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ オプション。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
  • 画像は代表画像です。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

偏光フィルタ

  • 乱反射を防止。
型番種類取付部サイズ質量回転止め機構
3Z4S-LE SV-PL270-SS偏光フィルタM27.0 P0.56.5gあり

■仕様

  • 周囲温度 使用時:0℃~+50℃、保存時:-10℃~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
  • 周囲湿度 使用時:35~80%、保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)

保護ガラスカバー 

  • レンズ表面の防塵対策として使用。
型番種類サイズ質量
3Z4S-LE SV-GA270保護ガラスカバーM27.0 P0.55.5g
3Z4S-LE SV-GA355M35.5 P0.58.5g

■仕様

  • 周囲温度 使用時:0℃~+50℃、保存時:-10℃~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
  • 周囲湿度 使用時:35~80%、保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)

接写リング

型番対応レンズ内容
3Z4S-LE SV-EXRCマウントカメラ用レンズ7点セット
(40mm、20mm、10mm、5mm、2mm、1mm、0.5mm)
最大外径 φ30mm

※0.5mm、1mm、2mmの接写リングは、重ねて使わないでください。レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。
接写リングを使用するときは、実際のデモ機などにてご確認の上、ご使用ください。

■単品

型番長さ(mm)
3Z4S-LE SV-EXR55
3Z4S-LE SV-EXR1010
3Z4S-LE SV-EXR1515
3Z4S-LE SV-EXR2020

型番リスト

型番
種類
長さ(mm)
仕様
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
接写リング
5
Cマウントカメラ用レンズ
-

1個

2,534( 2,787円 )

1日目

カバー
-
保護ガラスカバー
M27.0 P0.5

1個

3,501( 3,851円 )

1日目

  • 注文停止中
カバー
-
保護ガラスカバー
M30.5 P0.5

1個

3,501( 3,851円 )

-

カバー
-
保護ガラスカバー
M35.5 P0.5

1個

10,565( 11,622円 )

81日目

カバー
-
保護ガラスカバー
M40.5 P0.5

1個

10,201( 11,221円 )

89日目

偏光フィルタ
-
回転止め機構付き
M25.5 P0.5

1個

5,473( 6,020円 )

89日目

偏光フィルタ
-
回転止め機構なし
M27.0 P0.5

1個

3,491( 3,840円 )

89日目

偏光フィルタ
-
回転止め機構付き
M30.5 P0.5

1個

5,473( 6,020円 )

89日目

偏光フィルタ
-
回転止め機構付き
M35.5 P0.5

1個

19,553( 21,508円 )

89日目

偏光フィルタ
-
回転止め機構付き
M40.5 P0.5

1個

17,288( 19,017円 )

89日目

  • 注文停止中
接写リング
-
M42マウントカメラ用レンズ
-

1個

46,350( 50,985円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ オプション。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
  • 画像は代表画像です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンズオプション【3Z4S-LE】

レンズオプション【3Z4S-LE】

    接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

    接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

        Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

        Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

          ガラスカバー ML-GAシリーズ

          ガラスカバー ML-GAシリーズ

            Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

            Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

              CCTVレンズ用接写リング

              CCTVレンズ用接写リング

                リヤコンバータレンズ ML-X

                リヤコンバータレンズ ML-X

                  リアコンバータレンズ RC シリーズ

                  リアコンバータレンズ RC シリーズ

                    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

                    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

                      CCTVレンズ MLシリーズ

                      CCTVレンズ MLシリーズ

                        1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

                        1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

                          産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                          産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                            メーカー オムロン ミスミ オムロン オムロン モリテックス オムロン ミスミ モリテックス ミラック光学 ヴイ・エス・テクノロジー モリテックス ヴイ・エス・テクノロジー CHIOPT
                            通常価格 2,534円 1,000円 101,720円 21,899円 2,937円 14,891円 560円 11,304円 18,999円 19,899円 13,204円 77,778円 12,154円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 61日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            レンズオプション【3Z4S-LE】のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            高いです
                            評価 1.0満足度:1.02020/10/31
                            ちょっと高いです。保護ガラスフィルタで他をあたることをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高いです
                            評価 1.0満足度:1.02020/10/31
                            ちょっと高いです。保護ガラスフィルタで他をあたることをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました