地絡継電器と組み合わせて、しゃ断器の電流引きはずし回路に必要な補助電源装置。【...
AOF-1Nの外観
内部接続図
外部接続例図
注1.E1、E3はそれぞれ第1種接地、第3種接地を表わします。
注2.52aはしゃ断器のパレットスイッチです。
注3.継電器の端子配置は実際と異なります。
(単位:mm)
形AOF-1Nの寸法図
(単位:mm)
取りつけ穴加工寸法図
Loading...
地絡継電器と組み合わせて、しゃ断器の電流引きはずし回路に必要な補助電源装置。
【特長】
・パワーリレーZのコイル端子P1、P2は計器用PTに対して継電器の端子a、cと直列に接続する。
・電圧はAC100V/AC110V(共用)、50Hz/60Hz(共用)。
・適合機種:形K2GF-B、形K2GF-H、形K2GS-B。
・適合機種:形K2GS-H、形K2GV-C、形K2GV-T。
・適合機種:形K2DG-AV1。
【用途】
・地絡継電器電流引き外し回路必要な装置。
この商品に近い類似品がありませんでした。
AOF-1Nで型番確定
補助電源装置 AOF- 1Nの型番AOF-1Nのページです。
型番AOF-1Nに関する仕様情報を記載しております。