(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dサブコネクタネジ XM オプション品

Dサブコネクタネジ XM オプション品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
22円 ~ 58円
税込価格
24円 ~ 64円

【仕様】・オムロン DサブコネクタネジXMオプション品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番:XM2Z-●●●●の代表画像です。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
材質
種類詳細
分類
商品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コネクタ固定具
メタル
Dサブコネクタ用 固定具1
適合ロックねじ ミリねじ M2.6×0.45
固定具 台座
-

1個

53( 58円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタ固定具
メタル
Dサブコネクタ用 固定具1
適合ロックねじ ミリねじ M3×0.5
固定具 台座
-

1個

58( 64円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタ固定具
メタル
Dサブコネクタ用 固定具1
適合ロックねじ インチねじ #4-40UNC
固定具 台座
-

1個

53( 58円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタ固定具
メタル
Dサブコネクタ用 固定具3
適合ロックねじ ミリねじ M2.6×0.45
固定具 ねじ
-

1個

50( 55円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタ固定具
メタル
Dサブコネクタ用 固定具3
適合ロックねじ ミリねじ M3×0.5
固定具 ねじ
-

1個

54( 59円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタ固定具
メタル
Dサブコネクタ用 固定具3
適合ロックねじ インチねじ #4-40UNC
固定具 ねじ
-

1個

50( 55円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
メタル
Dサブコネクタ用 タップ穴アース金具
-
アース金具
10

1個

22( 24円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
銅合金
Dサブコネクタ用 ロックピンアース金具
-
ロックピン・アース金具
10

1個

34( 37円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・オムロン DサブコネクタネジXMオプション品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番:XM2Z-●●●●の代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dサブコネクタネジ XM オプション品

Dサブコネクタネジ XM オプション品

    XC5(ファインフィット) オプション品

    XC5(ファインフィット) オプション品

      XC5(DIN標準) オプション品

      XC5(DIN標準) オプション品

        XC8 オプション品

        XC8 オプション品

          D02-M15 シリーズ 付属品

          D02-M15 シリーズ 付属品

            MX44シリーズ 付属品 リテーナ

            MX44シリーズ 付属品 リテーナ

              MX10 シリーズ 付属品

              MX10 シリーズ 付属品

                D-subコネクタ用 ロック金具

                D-subコネクタ用 ロック金具

                  HDMIコネクタ防塵プラグ

                  HDMIコネクタ防塵プラグ

                    D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

                    D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

                      RMシリーズ用 コードブッシング

                      RMシリーズ用 コードブッシング

                        17JEシリーズ用ジャック・ソケット

                        17JEシリーズ用ジャック・ソケット

                          D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

                          D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 タカチ電機工業 TE Connectivity ヒロセ電機 フジクラ(旧:第一電子工業) ヒロセ電機
                            通常価格 22円 141円 155円 165円 66円 198円 98円 201円 258円 143円 72円 102円 318円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            Dサブコネクタネジ XM オプション品のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            D-Subケーブルの延長用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            D-Subケーブルの延長用に使用しました。延長対象のコネクタのオスメスが分からない時があり、当製品(Dサブコネクタ用 固定具)とジェンダーチェンジャの両方を用意しておくとどのような状況でも対応できて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電素ボックスへのDSUBコネクタ固定用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/14
                            DSUBコネクタの脱着の際にも外れることなく重宝します。ネジの種類が色々あるので、よく確かめて選びましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            オムロンはバリエーションが豊富で分かりやすい。ミリねじとインチねじで合わない時などに適切な部品が手に入るので頼りになり非常に助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Dサブコネクタに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            納期も早くて、送料もかからず、価格もそこそこでしたので購入しました。急に必要だったので少量でも注文しやすいところは良かったです。取り付けも問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接続に
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/28
                            急いで必要だったため、こちらで購入いたしました。よかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました