(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CJシリーズ ループCPUユニット

CJシリーズ ループCPUユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
310,591円
税込単価
341,650円

シーケンス制御とループ制御を融合したCPUユニット。【特長】・1台で高速なシー...

詳細情報を確認する

  • 形式種類:
    国内形式
  • 海外規格:
    UL, CUL, CSA, CE

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

CJ1G-CPU45P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ループCPUユニット CJ1G-CPU45Pの仕様

ループCPUユニットの外観

ループCPUユニットの外観

ラダーCPU部仕様

  • 入出力点数:1,280点(増設数:3)
  • プログラム容量:60Kステップ
  • データメモリ容量:128Kワード(DM:32Kワード、EM:32Kワード×3バンク)
  • ツールソフト:CX-Programmer、CX-Simulatorなど
  • LD命令処理速度:0.04μs

ループコントロール部仕様

  • 計器ブロック数:300ブロック
  • ツールソフト:CX-Process Tool

その他の仕様

  • 消費電流:(5V系)1.06A※/(24V系)-
  • 海外規格:UC1、CE

※値はプロコンの消費電流を含んだものです。RS-232C/RS-422A変換ユニット形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。RS-422A変換アダプタ形CJ1W-CIF11使用時は、0.04A/台増となります。

特長

  • シーケンス制御を実行するエンジンとは別にアナログ量(温度・圧力・流量など)を制御するエンジンを同じCPUユニットに内蔵。
  • 計器ブロックプログラムで温調器のような簡単なPID制御プログラムからプログラム制御、カスケード制御、フィードフォワード制御なども簡単にプログラムで対応可能。
  • 簡易バックアップ機能でループコントロールボードの計器ブロックプログラムを含め、PLC全体のデータをメモリカードへバックアップ/リカバリ/照合が可能。
  • ディップスイッチをON/OFFするだけで、計器ブロックを含めたユーザープログラムをメモリカードへ保存/読み出しが可能。
  • ツールチューニング画面では、PV、SP、MVなどの値をモニタしながら調整したり、データをCSVファイルとして保存が可能。

製品仕様

項目仕様
名称ループCPUユニット
形式形CJ1G-CPU□□P(-GTC)
適用PLCCJシリーズ
CPUユニット
とのデータ
交換用エリア
CPUユニットの
特殊補助リレーエリア
・ループコントロール部→CPU部 :
運転ステータス、PV異常接点入力ON、MV異常接点入力ON、実行エラー発生、計器ブロックデータベース異常、
HOTスタート指令でCOLDスタート実行完了、フラッシュメモリバックアップ中、計器ブロック変更ありなど
・CPU部→ループコントロール部:
電源ON時のHOT/COLDスタート指令
任意のI/Oメモリへの割付ユーザリンクテーブル機能:CPUユニットの任意のメモリ(CIO、WR、HR、DM、EMバンクNo.0)に、
計器ブロックのITEMデータを割付可能
全データの一括割付HMI I/F機能:CPUユニットの指定バンクNo.のEMエリアに、調節・演算ブロック、外部調節計ブロック
およびシステム共通ブロックのITEMデータを割付可能
設定部なし
表示部LED2個:運転中、準備完了
スーパーコンデンサによる
バックアップデータ
全計器ブロックデータ(シーケンステーブル/ステップラダーコマンドを含む)、異常履歴格納データ
スーパーコンデンサバックアップ時間25℃で、5分
フラッシュメモリへの格納データ計器ブロックデータ
RAM→フラッシュメモリへのバックアップツールソフトからの操作によって可能(任意のときにバックアップ可能)。
フラッシュメモリ→RAMへのリカバリPLC本体の電源投入時の自動転送(電源投入時スタートモードがCOLDスタート時)、
またはツールソフトからの操作(任意のときにリカバリ)によって可能。
CPUユニットのサイクルタイムへの
影響時間
最大0.8ms(計器ブロックのデータ内容による)
ループコントローラ消費電流
(電源ユニットから供給)
DC5V 1.06A(CPU部、 ループコントロール部含むループCPUユニットの消費電力)
注. リンクアダプタ形NT-AL001使用時は、150mA増となります。

製品仕様

項目内容
形式形CJ1G-45P
演算方式計器ブロック方式
ループコントロール部LCB03
計器ブロック
アナログ演算
調節・演算
ブロック
PIDなどの調節機能
警報、開平演算、時間演算、
パルス列積算などの各種プ
ロセス用演算機能
最大300ブロック
シーケンス
制御
ステップ
ラダーブロック
論理シーケンスおよび
ステップシーケンス機能
最大200ブロック
合計4,000コマンド
最大100コマンド/1ブロック
最大100ステップに分割可能
入出力
ブロック
フィールド
端子ブロック
アナログ入出力ユニットと
のアナログ入出力機能、基本
I/Oユニットとの接点入出
力機能
形CJ1G-CPU43P:最大30ブロック
形CJ1G-CPU44/45P:最大40ブロック
ユーザリンク
テーブル
CPUユニットとのアナログ
データ入出力、接点入出力機
最大2,400データ
HMI I/F機能HMI機器用調節・演算ブロッ
クおよび外部調節計ブロッ
ク、システム共通ブロックの
割付ITEMの、CPUユニット
指定バンクNo.EMエリアと
の入出力機能
EMを1バンク占有
〈調節・演算ブロック〉
最大300ブロック×送受信各20CH
〈システム共通ブロック〉
送受信各20CH
システム共通
ブロック
システム共通演算周期設定、
運転指令、負荷率モニタなど
1ブロック
計器ブロックの作成/転送方法別売のツールソフト(CX-Process Tool)によって作成し、ループコントローラに転送
外部入出力応答時間1制御ループにおいて、アナログ信号を外部から入力してからアナログ信号を外部に出力するまで
の時間は、計器ブロックの演算周期とCPUユニットのサイクルタイムなどに依存。
計器ブロックの演算周期設定可能周期:0.01秒*、0.02秒*、0.05秒*、0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒
(デフォルト:1秒)
各計器ブロックごとに設定も可能。
* 一部のブロックでは設定できません。
制御方式PID制御方式2自由度PID
組み合わせ可能制御タイプ基本PID制御、カスケード制御、フィードフォワード制御、サンプルPI制御、
スミスむだ時間補償制御、ギャップ付きPID、オーバーライド制御、プログラム制御、
時間比例制御など、計器ブロックの組み合わせにより実現可能。
警報PIDブロック内蔵1PIDブロック当たり、PV警報4点(上上限、上限、下限、下下限)、偏差警報1点
警報ブロック上下限警報ブロック、偏差警報ブロック

内部演算/調節ループ数

使用可能ループ数:LCB負荷率=80%以下の条件から、一般的なケース(例:1ループの構成がAi4端子+折れ線リニアライザ+基本PID+Ao4端子の場合)で以下のとおり。

演算周期最大ループ数演算周期最大ループ数
0.01秒20ループ0.2秒150ループ *
0.02秒35ループ *0.5秒
0.05秒70ループ *1秒
0.1秒100ループ *2秒

*ループコントロール部がLCB01の場合は、最大ループ数は25ループになります。

外形寸法

 

(単位:mm)

 

CJ1G-CPU45Pの寸法図

CJ1G-CPU45Pの寸法図

海外規格について

  • 記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(ClassⅠDiv 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:CULUS、UC1:CULUS(ClassⅠDiv 2 危険場所認定取得品)、CU:CUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
  • 使用条件については当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

注意・禁止事項

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番
種類
プログラム容量(kステップ)
備考1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ1G-CPU45P

ベースレス
60
ループコントロール部 計器ブロック数 300
10

1個

310,591( 341,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シーケンス制御とループ制御を融合したCPUユニット。
【特長】
・1台で高速なシーケンス制御と高速・高機能なアナログ量の制御が可能。
・ベースレス構造なので、幅を自由に設計可能。
・装置に組み込んでも場所をとらない小型PLCサイズ。
・豊富なI/Oユニット、高機能ユニットの品揃えでアプリケーションにフィット。
・計器ブロック方式でループ制御プログラムが簡単。
・立ち上げ時にはツールチューニング画面、運用時にはタッチパネル用画面をボタン一つで作成。
・工業量表示も簡単に実現、温度等の工業量で動作確認が可能。
・外乱発生時のオーバーシュートを調整する機能を搭載、短時間で安定状態に回復させることが可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

CJ1G-CPU45Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CJシリーズ ループCPUユニットの型番CJ1G-CPU45Pのページです。
型番CJ1G-CPU45Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CJシリーズ ループCPUユニット

CJシリーズ ループCPUユニット

    SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット

    SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット

      MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

      MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

        NJシリーズ CPUユニット

        NJシリーズ CPUユニット

          FP7 CPUユニット

          FP7 CPUユニット

            CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット

            CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット

              MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

              MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

                MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

                MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

                  MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

                  MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

                    NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                    NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                      SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

                      SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

                        FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)

                        FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)

                          CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

                          CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

                            メーカー オムロン オムロン 三菱電機 オムロン Panasonic オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン IDEC オムロン
                            通常価格 310,591円 33,910円 14,300円 213,326円 117,740円 97,185円 98,900円 32,900円 24,600円 598,928円 213,100円 13,180円 485,525円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            形式種類 国内形式 - - - - - - - - - - - -
                            海外規格 UL, CUL, CSA, CE UL, CUL, CSA, CE - UL, CUL, CSA, CE - UL, CUL, CSA, CE - - - UL、CUL、CSA、CE UL, CUL, CSA, CE - UL、CUL、CSA、CE

                            CJシリーズ ループCPUユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました