(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,359円 ~ 51,315円
税込価格
2,595円 ~ 56,447円

北米向けのマルチ規格を取得した300V以下の電気・電子機器配線用ケーブル。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                             [推奨代替品]
    2464-CL3VVC-AWG22-30-(長さ)                   UL2464 U-TKVV-AWG22-15P-(長さ)
    2464-CL3VVC-AWG16-3-(長さ)                     NA3VC-16-3-(長さ)
    ※代替品シリーズ UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVVもしくはNA3VC UL規格から仕様差異をご確認ください。

型番

未確定1,600件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

UL(AWM)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合(シールド無しタイプ)。

VVC 高難燃性NEC規格ケーブル(シールド無):関連画像

電線写真

  • ※ 写真はシールド有り。

構造

VVC 高難燃性NEC規格ケーブル(シールド無):関連画像

構造図

  • 導体:スズメッキ軟銅撚り線
  • 絶縁体:非鉛耐熱PVC
  • ※ 編組シールドはシールド有りの場合のみ

概要

NEC規格(National Electrical Code)とは、NFPA(米国防火委員会)採択のNFPA70(米国電気工事基準)。
NFPA79(産業機械の電気規格)-2007年版への改訂によりAWM電線の使用制限が追記された。
このシリーズでは、NECに適合するUL13、CL3規格を取得したリスティングケーブルとして幅広く使用可能。

適用規格

  1. 1.UL:UL758 AWM Style 2464
  2. 2.NEC:NEC(UL13) Type CL3

品名の記号

VVC 高難燃性NEC規格ケーブル(シールド無):関連画像

品名の記号

定格及び温度範囲

定格電圧・温度

スタイル 定格電圧 定格温度
UL 300V 80℃
CL3 90℃

使用・保存温度

スタイル 連続使用温度範囲 保存温度範囲
UL -15℃~+80℃
CL3 -15℃~+90℃

用途

半導体製造装置、自動車製造装置、センサー業界などを含む産業機器、工作機器の配線に使用。

仕様・特性表:2464-CL3 VVC

商品番号 導体 絶縁体 芯数
(C)
仕上外径
約(mm)
概算質量
(kg/km)
許容電流
(at30℃)
(A)
最大
導体抵抗
(at20℃)
(Ω/km)
最小
絶縁抵抗
(at20℃)
(MΩ・km)
耐電圧
AC
(V/1min)
定尺
(m)
サイズ
(AWG)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
69643 24 11/0.16 1.53 2C 4.9 25 4.9 90.7 30.5 2000 100
69644 3C 5.1 30 4.9
69645 4C 5.5 35 4.4
69646 6C 6.4 49 3.9
69647 8C 7.5 60 3.5
70435 14C 8.9 97 3.5
69648 22 17/0.16 1.68 2C 5.2 29 6.4 58.7 30.5 2000
74466 3C 5.4 35 6.4
69649 4C 5.9 43 5.8
69650 5C 6.3 52 5.1
73632 8C 7.4 74 4.5
70433 10C 8.5 88 4.5
70434 12C 8.8 101 4.5
69674 30C 12.7 224 4.0
69651 20 21/0.18 1.87 2C 5.5 34 8.5 37.5 30.5 2000
69652 4C 6.3 54 7.6
70436 8C 8.0 95 5.9
69653 16 26/0.26 2.45 3C 7.2 83 15.6 14.4 30.5 2000
  • ※ 許容電流は参考値です。

仕様・特性表:2464-CL3 VSVC

商品番号 導体 絶縁体 芯数
(C)
仕上外径
約(mm)
概算質量
(kg/km)
許容電流
(at30℃)
(A)
最大
導体抵抗
(at20℃)
(Ω/km)
最小
絶縁抵抗
(at20℃)
(MΩ・km)
耐電圧
AC
(V/1min)
定尺
(m)
サイズ
(AWG)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
69654 24 11/0.16 1.53 2C 5.5 38 4.0 90.7 30.5 2000 100
69655 3C 5.7 44 4.9
69656 4C 6.1 50 4.4
69657 5C 6.5 59 3.9
69658 6C 7.0 68 3.9
69659 7C 7.0 71 3.5
69660 8C 7.5 79 3.5
69661 10C 8.5 96 3.5
69662 12C 8.8 107 3.5
69663 14C 9.2 118 3.5
69665 16C 9.6 131 3.0
69666 18C 10.1 144 3.0
69668 20C 10.5 156 3.0
69669 24C 11.7 181 3.0
79065 30C 12.3 211 3.0
69670 40C 13.7 266 3.0
69671 22 17/0.16 1.68 2C 5.8 43 6.4 58.7 30.5 2000    
69672 3C 6.0 51 6.4
69673 4C 6.5 60 5.8
69681 8C 8.0 96 4.5
73630 20C 11.3 190 4.0
69677 30C 13.3 264 4.0
79061 20 21/0.18 1.87 12C 10.2 161 5.9          
  • ※ 許容電流は参考値です。

電線線色識別表

芯No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
芯No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
白/黒 白/赤 白/緑 白/青 黒/白 黒/赤 黒/緑 黒/青
芯No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
赤/白 赤/黒 赤/緑 赤/青 緑/白 緑/黒 緑/赤 緑/青 黄/白 黄/黒
芯No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
黄/赤 黄/緑 黄/青 茶/白 茶/黒 茶/赤 茶/緑 茶/青 青/白 青/黒
  • ※ 表中の(白/黒)は、白絶縁体に黒の両面埋め込みストレートマークを施したことを示す。

型番リスト

型番
芯数
AWGサイズ(AWG)
仕上がり外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
[21~20] 20
5.5
1
21/0.18
1.87
10

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
2
21/0.18
1.87
10

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
3
21/0.18
1.87
10

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
4
21/0.18
1.87
10

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
5
21/0.18
1.87
10

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
6
21/0.18
1.87
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
7
21/0.18
1.87
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
8
21/0.18
1.87
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
9
21/0.18
1.87
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
10
21/0.18
1.87
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
11
21/0.18
1.87
10

1個

3,961( 4,357円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
12
21/0.18
1.87
10

1個

4,320( 4,752円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
13
21/0.18
1.87
10

1個

4,681( 5,149円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
14
21/0.18
1.87
10

1個

5,040( 5,544円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
15
21/0.18
1.87
10

1個

5,401( 5,941円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
16
21/0.18
1.87
10

1個

5,760( 6,336円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
17
21/0.18
1.87
10

1個

6,121( 6,733円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
18
21/0.18
1.87
10

1個

6,480( 7,128円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
19
21/0.18
1.87
10

1個

5,320( 5,852円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
20
21/0.18
1.87
10

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
21
21/0.18
1.87
10

1個

5,880( 6,468円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
22
21/0.18
1.87
10

1個

6,160( 6,776円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
23
21/0.18
1.87
10

1個

6,440( 7,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
24
21/0.18
1.87
10

1個

6,720( 7,392円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
25
21/0.18
1.87
10

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
26
21/0.18
1.87
10

1個

7,280( 8,008円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
27
21/0.18
1.87
10

1個

7,560( 8,316円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
28
21/0.18
1.87
10

1個

7,056( 7,762円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
29
21/0.18
1.87
10

1個

7,308( 8,039円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
30
21/0.18
1.87
10

1個

7,561( 8,317円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
31
21/0.18
1.87
10

1個

7,812( 8,593円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
32
21/0.18
1.87
10

1個

8,064( 8,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
33
21/0.18
1.87
10

1個

8,316( 9,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
34
21/0.18
1.87
10

1個

8,568( 9,425円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
35
21/0.18
1.87
10

1個

8,820( 9,702円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
36
21/0.18
1.87
10

1個

9,071( 9,978円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
37
21/0.18
1.87
10

1個

9,324( 10,256円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
38
21/0.18
1.87
10

1個

9,576( 10,534円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
39
21/0.18
1.87
10

1個

9,828( 10,811円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
40
21/0.18
1.87
10

1個

10,080( 11,088円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
41
21/0.18
1.87
10

1個

10,333( 11,366円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
42
21/0.18
1.87
10

1個

10,584( 11,642円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
43
21/0.18
1.87
10

1個

10,836( 11,920円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
44
21/0.18
1.87
10

1個

11,088( 12,197円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
45
21/0.18
1.87
10

1個

11,340( 12,474円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
46
21/0.18
1.87
10

1個

11,592( 12,751円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
47
21/0.18
1.87
10

1個

11,843( 13,027円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
48
21/0.18
1.87
10

1個

12,096( 13,306円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
49
21/0.18
1.87
10

1個

12,348( 13,583円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
50
21/0.18
1.87
10

1個

11,700( 12,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
51
21/0.18
1.87
10

1個

11,934( 13,127円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
52
21/0.18
1.87
10

1個

12,169( 13,386円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
53
21/0.18
1.87
10

1個

12,402( 13,642円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
54
21/0.18
1.87
10

1個

12,637( 13,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
55
21/0.18
1.87
10

1個

12,870( 14,157円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
56
21/0.18
1.87
10

1個

13,103( 14,413円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
57
21/0.18
1.87
10

1個

13,338( 14,672円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
58
21/0.18
1.87
10

1個

13,571( 14,928円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
59
21/0.18
1.87
10

1個

13,806( 15,187円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
5.5
60
21/0.18
1.87
10

1個

14,040( 15,444円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

北米向けのマルチ規格を取得した300V以下の電気・電子機器配線用ケーブル。
【特長】
・UL(AWM)・NFPA(70・79)規格共用
・UL 1581垂直難燃試験グレード商品
・難燃性は、UL:VW-1・CL2・CL3
【用途】
・300V以下の機器配線用接続に最適
・UL(AWM)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                             [推奨代替品]
    2464-CL3VVC-AWG22-30-(長さ)                   UL2464 U-TKVV-AWG22-15P-(長さ)
    2464-CL3VVC-AWG16-3-(長さ)                     NA3VC-16-3-(長さ)
    ※代替品シリーズ UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVVもしくはNA3VC UL規格から仕様差異をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

    ケーブル VSVCシリーズ(シールド付)

    ケーブル VSVCシリーズ(シールド付)

      BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

      BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

        BIOケーブル(リスティングマーク対応)(シールド無)

        BIOケーブル(リスティングマーク対応)(シールド無)

          NA3VC UL規格

          NA3VC UL規格

            NA3VCSB UL規格 シールド付

            NA3VCSB UL規格 シールド付

              NA3UCSB UL対応 シールド付

              NA3UCSB UL対応 シールド付

                計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

                計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

                  NA20276 UL規格  シールド付 AWG28

                  NA20276 UL規格 シールド付 AWG28

                    対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                    対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                      UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

                      UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

                        工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

                        工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

                          工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

                          工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

                            メーカー 坂東電線 坂東電線 坂東電線 坂東電線 ミスミ ミスミ ミスミ タツタ電線(旧タツタ立井電線) ミスミ タツタ電線(旧タツタ立井電線) ミスミ 倉茂電工 倉茂電工
                            通常価格 2,359円 3,559円 3,515円 2,361円 1,040円 1,404円 3,672円 1,682円 1,645円 1,445円 831円 875円 855円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シールド -
                            安全規格 UL RECOGNIZED UL LISTED UL LISTED UL LISTED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) UL RECOGNIZED - UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) UL RECOGNIZED / CSA(C-UL)
                            定格電圧 300V 300V 300V 300V 300V 300V - 150V 30V 150V 300V - -
                            シース(外皮)色 -
                            特性 耐熱性 耐熱性 - - 耐油性 耐油性 - 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 耐油性 / 耐熱性

                            ケーブル VVCシリーズ(シールド無)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            基板コネクタからパネルコネクタまでの配線として
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/28
                            内部のケーブル数や太さにバリエーションがありとても重宝しています。
                            単線を使用するとまとめたりする作業が大変のため3本以上の場合は迷わずに選択するようにしています。被服も柔らかく加工もしやすいのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/24
                            設計・製作している装置にセンサーを取付ていますが、センサーのリード線を盤まで延長するのに使用しました。思った以上に電線の外径が細く中継部も細く出来ましたし、固さもちょうど良かったです。ミスミから小ロットで必要な長さを購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました