(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR2L-125
低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ ヒューズ

低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ CR2L-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,291円
税込単価
2,520円

小形で取付、取外しが簡単な端子形状。【特長】・全遮断l2tが小さい。・半導体素...

詳細情報を確認する

  • 遮断容量(kA):
    100
  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    その他

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CR2L-125 解除

Loading...

CR2L-125 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番定格電圧定格電流遮断容量リード線ヒューズサイズ代表規格
CR2LS-20/ULAC250V20A100kAその他UL/TUV/CSA
CR2LS-50/ULAC250V50A100kAその他UL/TUV/CSA
CR2L-200AC250V200A100kAその他
CR2LS-30GAC250V30A100kAその他
CR2L-100GAC250V100A100kAその他
CR6L-20SAC600V20A100kAその他
CR2LS-100/ULAC250V100A100kAその他UL/TUV
CR6L-50AC600V50A100kAその他
CR6L-200AC600V200A100kAその他
CR2LS-75SAC250V75A100kAその他
CR2L-75AC250V75A100kAその他
CR2LS-100AC250V100A100kAその他
CR6L-100/ULAC600V100A100kAその他UL/TUV
CR2LS-50AC250V50A100kAその他
CR2L-50AC250V50A100kAその他
CR2L-30GAC250V30A100kAその他
CR6L-75/ULAC600V75A100kAその他UL/TUV
CR6L-150SAC600V150A100kAその他
CR2L-150AC250V150A100kAその他
CR6L-20GAC600V20A100kAその他
CR2LS-30/ULAC250V30A100kAその他UL/TUV/CSA
CR2LS-10AC250V10A100kAその他
CR2L-125AC250V125A100kAその他
CR2L-100AC250V100A100kAその他
CR6L-150GAC600V150A100kAその他
CR2LS-20AC250V20A100kAその他
CR2L-75SAC250V75A100kAその他
CR6L-150AC600V150A100kAその他
CR6L-100SAC600V100A100kAその他
CR2LS-100SAC250V100A100kAその他
CR2L-260SAC250V260A100kAその他
CR2L-300GAC250V300A100kAその他
CR6L-75GAC600V75A100kAその他
CR6L-50/ULAC600V50A100kAその他UL/TUV
CR2LS-50GAC250V50A100kAその他
CR6L-20/ULAC600V20A100kAその他UL
CR6L-20AC600V20A100kAその他
CR2L-200SAC250V200A100kAその他
CR2LS-30AC250V30A100kAその他
CR6L-30AC600V30A100kAその他
CR6L-600SAC600V600A100kAその他
CR2L-150/ULAC250V150A100kAその他UL/TUV
CR6L-30/ULAC600V30A100kAその他UL
CR2L-150GAC250V150A100kAその他
CR2L-150SAC250V150A100kAその他
CR2LS-75AC250V75A100kAその他
CR2L-260/ULAC250V260A100kAその他UL/TUV
CR2LS-20SAC250V20A100kAその他
CR6L-100GAC600V100A100kAその他
CR2L-200GAC250V200A100kAその他
CR6L-200SAC600V200A100kAその他
CR2L-260GAC250V260A100kAその他

型番リスト

型番
定格電圧(V)
定格電流(A)
代表規格
溶断表示ヒューズ付
溶断表示ヒューズ+マイクロスイッチ付
寸法(縦)(mm)
寸法(横)(mm)
寸法(奥行き)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR2L-125

AC250
125
-
-
-
30.5
44
90
-

1個

2,291( 2,520円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小形で取付、取外しが簡単な端子形状。
【特長】
・全遮断l2tが小さい。
・半導体素子の保護が、より確実に行なえます。
・小形で取扱いが簡単。
・小形で取付けが簡単なL形端子付です。
・450A定格品までは一本物で対応します。
・高遮断容量:遮断電流はAC125V、100kA(対称値)です。
・繰り返し電流に強い。
・激しい電流変化にともなう負荷電流に対してもヒューエレメントは、十分耐えられる構造となっています。
・溶断表示スイッチ、マイクロスイッチ(1c接点)も取付け可能。
・UL規格認定品も準備。
・一部定格品については、UL規格取得品も準備しています。
・ヒューズホルダも準備。
・組込装置のコンパクト化に対応できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

CR2L-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズの型番CR2L-125のページです。
型番CR2L-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ

低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ

    低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

    低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

      低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク

      低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク

        低圧限流ヒューズ FNH形 ヒューズリンク

        低圧限流ヒューズ FNH形 ヒューズリンク

          FLG形ヒューズ

          FLG形ヒューズ

            低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF、FCK

            低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF、FCK

              警報用ヒューズ SDPシリーズ

              警報用ヒューズ SDPシリーズ

                警報用ヒューズ MPシリーズ

                警報用ヒューズ MPシリーズ

                  警報用ヒューズ P4Hシリーズ

                  警報用ヒューズ P4Hシリーズ

                    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク

                    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク

                      警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ

                      警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ

                        JC シリーズ ヒューズ

                        JC シリーズ ヒューズ

                          マイクロヒューズ LMシリーズ

                          マイクロヒューズ LMシリーズ

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 大東通信機 大東通信機 大東通信機 富士電機機器制御 大東通信機 富士電機機器制御 大東通信機
                            通常価格 1,621円 8,195円 578円 8,894円 3,967円 238円 710円 228円 498円 258円 338円 7,522円 108円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            遮断容量(kA) 100 - 100 AC100, DC50 100 - - - - - - 40 -
                            リード線 - - - -
                            ヒューズサイズ その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 - その他

                            低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ヒータ用サイリスタ保護用ヒューズとして
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/08
                            制御盤内のサイリスタの2次側に保護用として使用しました。本品の他、各A容量も豊富で即納というのがありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            即断ヒューズとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/06
                            ミスミでは、1、2個で直ぐ入手出来て、仕事の進捗に差し支えずに済みました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社で修理を請け負った製品に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            製品が海外製のため、仕様が合い、取り付けも類似している部品を国内でいろいろ探してみたのですが、ミスミしかなかったので代替品として手配、購入しました。取り付けに多少のコツは必要でしたが、現時点では問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR2L-100
                            CR2L-100G
                            CR2L-150
                            CR2L-150/UL
                            CR2L-150G
                            CR2L-150S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            代表規格 溶断表示ヒューズ付 溶断表示ヒューズ+マイクロスイッチ付 寸法(縦)
                            (mm)
                            寸法(横)
                            (mm)
                            寸法(奥行き)
                            (mm)

                            4,179円

                            ( 4,597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10AC250100---30.54490

                            3,396円

                            ( 3,736円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -AC250100--30.54490

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -AC250150---30.54490

                            4,365円

                            ( 4,802円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10AC250150UL / TUV--30.54490

                            5,862円

                            ( 6,448円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -AC250150--30.54490

                            4,102円

                            ( 4,512円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -AC250150--30.54490

                            その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました