(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
57,693円 ~ 168,363円
税込価格
63,462円 ~ 185,199円

【特長】・モータ停止中は、モータが電源から切り離されるので、モータの絶縁劣化な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    始動器
  • 主回路電圧(V):
    AC200~240
  • サーマルリレー仕様:
    2素子付

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番コイル定格電圧寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み種類
SNRBN211HL-NA200/50Hz, 200~220/60HzV350mm270mm121mm始動器
SNRBN245HL-NA200/50Hz, 200~220/60HzV460mm335mm159mm始動器

型番リスト

型番
コイル定格電圧(V)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
ケースカバー
モータ容量 AC200V~240V級(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200/50Hz, 200~220/60Hz
350
270
121
なし
11

1個

57,693( 63,462円 )

19日目

200/50Hz, 200~220/60Hz
460
335
159
なし
45

1個

168,363( 185,199円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータ停止中は、モータが電源から切り離されるので、モータの絶縁劣化などの事故を防止します。
・ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
・消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

    シールタイプマグネットキャッチ

    シールタイプマグネットキャッチ

      ライトクランプ(アルミ合金製)

      ライトクランプ(アルミ合金製)

        電工ペンチ

        電工ペンチ

          アルミツールフック SATH-RL-CBL

          アルミツールフック SATH-RL-CBL

            アルミ合金バイスハンドル

            アルミ合金バイスハンドル

              スプリングピン

              スプリングピン

                アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

                アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

                  プラスチッククランプレバー(ステン) ZRS,ZFS

                  プラスチッククランプレバー(ステン) ZRS,ZFS

                    スプリングステー

                    スプリングステー

                      片口スパナ 型打鍛造製

                      片口スパナ 型打鍛造製

                        アルミジャッキ

                        アルミジャッキ

                          クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

                          クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

                            メーカー 富士電機機器制御 ミスミ SK-11 JAPPY SK-11 トラスコ中山 ミスミ スーパーツール 小西製作所 ミスミ 三木ネツレン シグネット トラスコ中山
                            通常価格 57,693円 2,170円 398円 4,601円 981円 761円 164円 5,260円 1,155円 2,426円 620円 24,353円 9,060円
                            通常出荷日 19日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 始動器 - - - - - - - - - - - -
                            主回路電圧(V) AC200~240 - - - - - - - - - - - -
                            サーマルリレー仕様 2素子付 - - - - - - - - - - - -

                            SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            始動器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました