(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS033-1-D5
三極ソリッドステートコンタクタ ELECTROMAGNETIC CONTACTOR

三極ソリッドステートコンタクタ SS033-1-D5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,588円
税込単価
7,247円

【特長】・高精度スイッチングに最適な半導体接触器です・長寿命で静かな制御を実現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SS033-1-D5 解除

Loading...

SS033-1-D5 の仕様・寸法情報

商品情報

三極ソリッドステートコンタクタ:関連画像

三極ソリッドステートコンタクタ:関連画像

三極ソリッドステートコンタクタ:関連画像

三極ソリッドステートコンタクタ:関連画像

 

型番リスト

型番
モータ容量 AC400V~440V級(kW/A)
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
フレ-ム
主回路素子数
主回路電圧(V)
制御方式
ゼロクロス回路
制御電源電圧(V)
出荷形態
端子カバー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS033-1-D5

-
0.2/1.8
81.5
43
53
3A
三相3素子
AC100-240
三相一括制御
DC12-24
本体のみ(冷却フィン別売)
-

1個

6,588( 7,247円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度スイッチングに最適な半導体接触器です
・長寿命で静かな制御を実現
・冷却フィン一体形
・制御電源電圧の変動に対して、安定した主回路動作を確保する電圧検出機能付も用意
・サージ吸収機能付
・負荷回路での過大突入電流立上りを抑制するゼロクロス回路付もシリーズ化
・幅広い定格電圧に対応
・SSCへの制御電源電圧の入力状態を確認できる表示LED(赤色)を標準装備
・補助出力モジュールを本体に内蔵

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

SS033-1-D5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三極ソリッドステートコンタクタの型番SS033-1-D5のページです。
型番SS033-1-D5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三極ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

    DCミニコンタクタ

    DCミニコンタクタ

      MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

      MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

        高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

        高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

          MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

          MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

            MS-Nシリーズ 電磁接触器

            MS-Nシリーズ 電磁接触器

              コンタクタ

              コンタクタ

                MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

                MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

                  MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

                  MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

                    ACミニコンタクタ

                    ACミニコンタクタ

                      DILA接触器リレー

                      DILA接触器リレー

                        電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                        電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                          S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

                          S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

                            メーカー 富士電機機器制御 ミスミ 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ 三菱電機 三菱電機 ミスミ Eaton 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 6,588円 2,470円 37,391円 3,579円 25,675円 52,430円 1,901円 - 42,240円 1,770円 16,178円 - 1,960円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆形 - 非可逆式 - 非可逆式 非可逆式 - 非可逆式 非可逆式 - 非可逆式 非可逆式 -
                            極数 3 - 3 3 3 3 - 3 3 - 4 3 3
                            代表規格 UL / TUV / CSA - - CE / UL / TUV / CCC / CSA - - - - - - CE / UL / CSA - -
                            操作方式/操作仕様 交流制御形 - - - - - - - - - - - -

                            三極ソリッドステートコンタクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS082-1-D5
                            SS202E-3Z-D3/F
                            SS203-3Z-D3/F
                            SS302E-3Z-D3/F
                            SS402E-3Z-D3/F
                            SS502E-3Z-D3/F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モータ容量 AC400V~440V級
                            (kW/A)
                            モータ容量 AC200V~220V級
                            (kW/A)
                            寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)
                            フレ-ム 主回路素子数 主回路電圧
                            (V)
                            制御方式 ゼロクロス回路 制御電源電圧
                            (V)
                            出荷形態 端子カバー

                            6,588円

                            ( 7,247円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --0.4/3.275431108A三相2素子AC100-240三相一括制御DC12-24本体のみ(冷却フィン別売)

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10--100909720A三相2素子AC100-240三相一括制御DC5-24本体-冷却フィン一体形

                            18,500円

                            ( 20,350円 )
                            1個 -

                            19日目

                            --1.5/81009010720A三相3素子AC100-240三相一括制御DC5-24本体-冷却フィン一体形

                            14,979円

                            ( 16,477円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10--100909730A三相2素子AC100-240三相一括制御DC5-24本体-冷却フィン一体形

                            16,979円

                            ( 18,677円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10--12011012540A三相2素子AC100-240三相一括制御DC5-24本体-冷却フィン一体形

                            30,196円

                            ( 33,216円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10--12011012550A三相2素子AC100-240三相一括制御DC5-24本体-冷却フィン一体形

                            電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました