(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BM3シリーズ ロッカータイプ 丸形圧着端子対応形

BM3シリーズ ロッカータイプ 丸形圧着端子対応形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,353円
税込単価
11,388円

【特長】・端子カバーを簡単に着脱でき、最大2枚の丸形圧着端子を端子の上部から取...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    3
  • 補助接点:
    選択可
  • 代表規格:
    PSE / CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 厚み(mm):
    74.7
  • アンペアフレーム:
    32
  • ハンドルタイプ:
    ロッカー
  • 遮断性能:
    標準形
  • タイプ:
    定格電流可調整形

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BM3RSR-2P5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番モータ容量 AC400V~440V級モータ容量 AC200V~220V級極数補助接点代表規格寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み
BM3RSR-2P50.75/1.8kW/A0.4/2.3kW/A3選択可PSE/CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA95mm45mm74.7mm

型番リスト

型番
モータ容量 AC400V~440V級(kW/A)
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)
定格電流
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM3RSR-2P5

0.75/1.8
0.4/2.3
2.5
-

1個

10,353( 11,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子カバーを簡単に着脱でき、最大2枚の丸形圧着端子を端子の上部から取付けできます。
・ロッカータイプ、丸形圧着端子対応形。
・丸形圧着端子接続の他、電線を直接接続することも可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BM3RSR-2P5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BM3シリーズ ロッカータイプ 丸形圧着端子対応形の型番BM3RSR-2P5のページです。
型番BM3RSR-2P5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BM3シリーズ ロッカータイプ 丸形圧着端子対応形

BM3シリーズ ロッカータイプ 丸形圧着端子対応形

    BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形

    BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形

      SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

      SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

          NT ノントリップスイッチ

          NT ノントリップスイッチ

            電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

            電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

              電磁開閉器用端子カバー

              電磁開閉器用端子カバー

                可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                  SKシリーズ 電磁開閉器

                  SKシリーズ 電磁開閉器

                    電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

                    電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

                      非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                      非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                        非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

                        非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

                          MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

                          MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 日東工業 三菱電機 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 三菱電機 ミスミ ミスミ 三菱電機
                            通常価格 10,353円 10,353円 2,698円 7,803円 2,365円 3,680円 293円 6,331円 4,797円 9,293円 2,459円 2,459円 13,576円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            極数 3 3 - 3 - 3 - 3 - - 3 3 -
                            補助接点 選択可 選択可 - - - - - - - - - - -
                            代表規格 PSE / CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA PSE / CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA - - - - - CE CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA - CE CE -
                            寸法 長さ(mm) 95 95 - - - - - - - - - - -
                            寸法 幅(mm) 45 45 32 - - - - - - - - - -

                            BM3シリーズ ロッカータイプ 丸形圧着端子対応形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました