(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三極ソリッドステートコンタクタ SSシリーズオプション品

三極ソリッドステートコンタクタ SSシリーズオプション品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
218円 ~ 483円
税込価格
240円 ~ 531円

SSシリーズ用の冷却フィン、端子カバー、充電部保護カバーです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    端子カバー
  • 定格電流(A):
    20, 30, 40, 50
  • 定格電源電圧(V):
    AC240

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS20□, 30□, 40□, 50□形
10

2個

483( 531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SS202E, 302E, 402E, 502E形
-

1個

218( 240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SSシリーズ用の冷却フィン、端子カバー、充電部保護カバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三極ソリッドステートコンタクタ SSシリーズオプション品

三極ソリッドステートコンタクタ SSシリーズオプション品

    MS-Nシリーズ 充電部保護カバー UN-AX80用

    MS-Nシリーズ 充電部保護カバー UN-AX80用

      新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

      新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

        MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

        MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

          新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

          新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

            新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー

            新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー

              新SC・NEO SC 電磁開閉器・接触器用 充電部保護カバー

              新SC・NEO SC 電磁開閉器・接触器用 充電部保護カバー

                MS-Nシリーズ 充電部保護カバーユニット サーマルリレー(TH-T65、TH-N60)用

                MS-Nシリーズ 充電部保護カバーユニット サーマルリレー(TH-T65、TH-N60)用

                  ボルティジ・センサ SDV 分流器

                  ボルティジ・センサ SDV 分流器

                    小型端子カバー(TC-S)

                    小型端子カバー(TC-S)

                      端子カバーユニット

                      端子カバーユニット

                        MS-Nシリーズ 充電部保護カバー(電磁接触器側)

                        MS-Nシリーズ 充電部保護カバー(電磁接触器側)

                          カレント・コンバータ

                          カレント・コンバータ

                            メーカー 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン
                            通常価格 218円 560円 519円 3,160円 1,347円 214円 405円 999円 5,844円 290円 3,200円 530円 4,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 端子カバー 充電保護カバー - - - 端子カバー - 充電保護カバー その他 - 端子カバー - その他
                            定格電流(A) 20, 30, 40, 50 - - - - - - - - - - - -
                            定格電源電圧(V) AC240 - - - - - - - - - - - -

                            三極ソリッドステートコンタクタ SSシリーズオプション品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました