(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧気中負荷開閉器 操作器

高圧気中負荷開閉器 操作器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
55,948円 22,379円
税込単価
61,543円 24,617円

【特長】高圧気中負荷開閉器の操作器です。小型且つ軽量で取り扱いが容易です。AC...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 仕様:
    遠方手動操作器
  • インターロックコイル(励磁で解錠):
    AC100/110V 0.1A

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

R290-BAS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

形式商品コード品名インタロックコイル操作中表示
スイッチ
適用機種質量〔kg〕
励磁で解錠励磁で施錠
R290-BASHZ1VJ遠方手動操作器AC100/110V
0.1A
-1b
(DC110V 1.3A)
LB-6/200
LB-6/400
LB-6/600
5.0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R290-BAS

1個

55,948円

22,379

( 24,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧気中負荷開閉器の操作器です。
小型且つ軽量で取り扱いが容易です。
AC、DC共用のため使い勝手が良いです。
【仕様】遠方手動操作器

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

R290-BASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧気中負荷開閉器 操作器の型番R290-BASのページです。
型番R290-BASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧気中負荷開閉器 操作器

高圧気中負荷開閉器 操作器

    MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

    MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

      新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

      新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

        MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

        MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

          零相変流器 OTG

          零相変流器 OTG

            断線警報器 専用変流器

            断線警報器 専用変流器

              MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

              MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

                SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

                SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

                  補助接点

                  補助接点

                    新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

                    新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

                      サージ吸収器

                      サージ吸収器

                        電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

                        電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

                          MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                          MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                            メーカー 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 富士電機機器制御 Eaton 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 三菱電機
                            通常価格 55,948円 1,235円 1,347円 1,235円 13,891円 4,320円 971円 641円 7,750円 519円 730円 2,587円 3,160円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 - その他 - その他 - - - - サージ吸収・吸引ユニット サージ吸収・吸引ユニット -
                            仕様 遠方手動操作器 - - - - - - - - - - - -
                            インターロックコイル(励磁で解錠) AC100/110V 0.1A - - - - - - - - - - - -

                            高圧気中負荷開閉器 操作器のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            高圧配電盤に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/18
                            取り付けスペースをとらず使いやすい
                            操作電圧がAC/DC共用なので便利

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました