(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
641円 ~ 1,690円
税込価格
705円 ~ 1,859円

コイルサージ吸収ユニットは、電磁接触器のコイルOFF時に発生するサージ電圧を吸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

形式
(=商品コード)
品名サージ吸収素子概略仕様動作表示
ランプ
適用機種制御回路電圧
交流操作形直流操作形交流直流
SZ1KZ1コイルサージ
吸収ユニット
バリスタバリスタ電圧100V-SK06A
SK09A
SK12A
SKH4A
-24-48V不要(1)
SZ1KZ3バリスタ電圧470V100-250V
SZ1KZ4バリスタ電圧100VLED(赤色)24-48V不要(1)
SZ1KL1動作表示
ユニット
--LED(赤色)SK06A
SK09A
SK12A
SKH4A
SK06G, L
SK09G, L
SK12G, L
SKH4G, L
12-24V12-24V

(1)直流操作形のSK□G形, SK□L形は本体にバリスタを内蔵しています。

型番リスト

型番
種類
仕様
外形(mm)
動作表示ランプ
適用
サージ吸収素子
適用制御コイル電圧範囲(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サージ吸収・吸引ユニット
動作表示ユニット
46.5×23×6.5
LED(赤色)
SK12QA、SK12QG、SK12QL
なし
AC/DC12-24
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

サージ吸収・吸引ユニット
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)
35×23×6.5
なし
SK12QA
バリスタ
AC24-48
-

1個

641( 705円 )

19日目

サージ吸収・吸引ユニット
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)
35×23×6.5
なし
SK12QA
バリスタ
AC100-250
-

1個

641( 705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

サージ吸収・吸引ユニット
コイルサージ吸収ユニット(動作表示ランプ付)
38×23×6.5
LED(赤色)
SK12QA
バリスタ
AC24-48
10

1個

1,690( 1,859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コイルサージ吸収ユニットは、電磁接触器のコイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収し、電子回路の誤動作を抑制します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

    SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

    SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

      MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

      MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

        SC用 コイルサージ吸収ユニット

        SC用 コイルサージ吸収ユニット

          MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

          MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

            電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

            電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

              MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

              MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

                新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

                新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

                  UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                  UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

                    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

                      新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

                      新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

                        断線警報器 専用変流器

                        断線警報器 専用変流器

                          新SC・NEO SC 電磁接触器用 充電部保護カバー

                          新SC・NEO SC 電磁接触器用 充電部保護カバー

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン 富士電機機器制御
                            通常価格 641円 1,939円 971円 564円 30,060円 2,587円 1,235円 1,347円 6,650円 3,184円 2,269円 4,320円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                            SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました