【特長】・コンパクトツイン。2極品を幅25mmで統一した分電盤用ELBです。
型番 | アンペアフレーム AF | 定格感度電流 | 極数 | 定格遮断容量 AC100Vの時 | 定格遮断容量 AC200Vの時 | 定格使用電圧 | 定格電流 | 取付方法 | 代表規格 | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG52PNR/20-30MA | 50AF | 30mA | 2 | 5kA | AC100V | 20A | ネジ止め | PSE | 96mm | 25mm | 76.5mm | |
FG52CN/15-30MA | 50AF | 30mA | 2 | 5kA | AC100V | 15A | ネジ止め | PSE | 96mm | 25mm | 76.5mm | |
FG52CN/20-30MA | 50AF | 30mA | 2 | 5kA | AC100V | 20A | ネジ止め | PSE | 96mm | 25mm | 76.5mm | |
FG52C/30-30MA | 50AF | 30mA | 2 | 5kA | 2.5kA | AC100/200V | 30A | ネジ止め | PSE | 96mm | 25mm | 76.5mm |
型番 |
定格感度電流(mA) |
定格遮断容量 AC200Vの時(kA) |
定格使用電圧(V) |
定格電流(A) |
寸法 高さ(mm) |
素子数 |
端子構造(電源側) |
端子構造(負荷側) |
引出相 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30
|
2.5
|
AC100/200
|
30
|
96
|
2E
|
ねじ端子
|
ねじ端子
|
-
| 1個 | 14,900円(
16,390円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
-
|
AC100
|
15
|
96
|
1E
|
ねじ端子
|
ねじ端子
|
-
| 1個 | 11,062円(
12,168円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
-
|
AC100
|
20
|
96
|
1E
|
ねじ端子
|
ねじ端子
|
-
| 1個 | 11,062円(
12,168円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
-
|
AC100
|
20
|
96
|
-
|
プラグイン端子
|
ねじ端子
|
N-R相(100V)
| 1個 | 14,468円(
15,915円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・コンパクトツイン。2極品を幅25mmで統一した分電盤用ELBです。