(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)

電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,573円
税込価格
8,330円

【特長】・感度電流切替形は1000mAまで設定可(125AF以上)。・補助スイ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    120
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    84
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    30AF

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番アンペアフレーム AF定格感度電流極数定格遮断容量 AC100Vの時定格遮断容量 AC200Vの時定格使用電圧定格電流取付方法接続方式代表規格寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行き
DG33D/30-30MA30AF以下30mA35kA2.5kAAC100/200V30Aネジ止め表面型PSE120mm75mm84mm
DG33D/20-30MA30AF以下30mA35kA2.5kAAC100/200V20Aネジ止め表面型PSE120mm75mm84mm
DG33D/15-30MA30AF以下30mA35kA2.5kAAC100/200V15Aネジ止め表面型PSE120mm75mm84mm

型番リスト

型番
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
-

1個

7,573( 8,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
10

1個

7,573( 8,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
-

1個

7,573( 8,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感度電流切替形は1000mAまで設定可(125AF以上)。
・補助スイッチ(W)、警報スイッチ(K)が全機種に取付可能です。
・225AF以下の3P品は配線保護/誘導電動機保護兼用品です。
・封印ねじ付き端子カバーが全形式とも標準装備です。
・60~225Aフレームは、圧着端子が標準装備です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)

電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    プラグイン小形漏電ブレーカ

      G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

      G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

        漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

        漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

            F-QuiQ 制御盤用 G-TWIN Λシリーズ漏電遮断器 スプリング端子タイプ

            F-QuiQ 制御盤用 G-TWIN Λシリーズ漏電遮断器 スプリング端子タイプ

              漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

              漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

                分電盤用遮断器コンパクトツインシリーズ漏電遮断器(ELB)(低容量)

                分電盤用遮断器コンパクトツインシリーズ漏電遮断器(ELB)(低容量)

                  漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                  漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                        漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                        漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                          分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

                          分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

                            メーカー 富士電機機器制御 内外電機 富士電機機器制御 テンパール工業 河村電器産業 富士電機機器制御 LS ELECTRIC (旧LS産電) 富士電機機器制御 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 三菱電機
                            通常価格 7,573円 6,378円 14,625円 15,579円 8,325円 32,793円 12,480円 11,062円 6,924円 16,825円 14,084円 9,410円 13,208円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 - - 30AF以下 50AF - - 50AF 50AF - - 60AF -
                            定格感度電流(mA) 30 - - 15 30 - 30 - - - - 30 -
                            極数 3 - 3 2 3 - 3 2 2 3 3 3 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 2.5 5 0.5 2.5 - - 5 5 - - - 5
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 - - 0.5 2.5 - - - - - - - 5

                            電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト