(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多窓集合表示灯 トランスユニット

多窓集合表示灯 トランスユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
543円
税込単価
597円

【特長】・充電部カバーが付いています・AP40F形の白熱ランプ用、別置トランス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AHX503-M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用用途外形本体色
AHX503-Mスイッチ(オプション・その他)別置 トランスユニット25.5x29x48mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHX503-M

1個

543( 597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電部カバーが付いています
・AP40F形の白熱ランプ用、別置トランスユニットです(AHX503-M)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AHX503-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多窓集合表示灯 トランスユニットの型番AHX503-Mのページです。
型番AHX503-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多窓集合表示灯 トランスユニット

多窓集合表示灯 トランスユニット

    多窓集合表示灯 白熱ランプ

    多窓集合表示灯 白熱ランプ

      コマンドスイッチ用 白熱ランプ

      コマンドスイッチ用 白熱ランプ

        小形コントロールユニット 遮光板

        小形コントロールユニット 遮光板

          保守用LEDユニット

          保守用LEDユニット

            小形コントロールユニット カラースクリーン

            小形コントロールユニット カラースクリーン

              小形コントロールユニット 色板

              小形コントロールユニット 色板

                照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

                照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

                  LEDランプ

                  LEDランプ

                    小形コントロールユニット ダミーユニット

                    小形コントロールユニット ダミーユニット

                      コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

                      コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

                        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                          セレクタスイッチA22□ オプション品

                          セレクタスイッチA22□ オプション品

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC オムロン
                            通常価格 543円 100円 205円 260円 870円 220円 160円 18円 910円 310円 154円 580円 534円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            名称 別置トランスユニット 白熱ランプ 白熱ランプ - - - - - - - ボタン, グローブ(照光押しボタンスイッチ, 表示灯用) - -
                            外形(mm) 25.5×29×48 φ10x28 - - - - - - - - - - -
                            使用電圧(V) AC200~220 18 - - - - - - - - - - -
                            適用 AP40F形、白熱ランプ用 AP40F形 AH164, 165, 165-2形/AH225形/AG22, 23, 225形 - - - - - - - - - -

                            多窓集合表示灯 トランスユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました