(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 カラーチップ・グローブ

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 カラーチップ・グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
44円
税込価格
48円

【特長】・AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用のカラーチップグロー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 名称:
    カラーチップ, グローブ
  • 外形(mm):
    15x21x3.6
  • 適用:
    AR16F0N, F5N, F0T, F5T, G0N, G5N, G0T, G5T形,DR16F0N形, AF16F0N, F5N, F0T, F5T形, DF16F0N形

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番使用用途名称本体色
AR6C633-Yスイッチ(オプション・その他)カラーチップ, グローブ
AR6C633-Rスイッチ(オプション・その他)カラーチップ, グローブ

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

44( 48円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

44( 48円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用のカラーチップグローブです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 カラーチップ・グローブ

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 カラーチップ・グローブ

    AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キー

    AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キー

      φ22 コントロールユニットカラーリング

      φ22 コントロールユニットカラーリング

        DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

        DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

            Φ16シリーズ AR16形/AF16形 パネルプラグ

            Φ16シリーズ AR16形/AF16形 パネルプラグ

              DLシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

              DLシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

                Φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ オプション品

                Φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ オプション品

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                    φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ用 LEDランプ

                    φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ用 LEDランプ

                      AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

                      AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

                        φ22 コントロールユニットスペアキー

                        φ22 コントロールユニットスペアキー

                          白熱ランプ

                          白熱ランプ

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 44円 408円 170円 724円 620円 95円 562円 75円 580円 1,288円 358円 930円 217円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) デジタリスイッチ スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) デジタリスイッチ スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            名称 カラーチップ, グローブ キー - - - - - - - LEDランプ(ぴかりくん) 照光押しボタンスイッチ, 表示灯 - -
                            外形(mm) 15x21x3.6 28x14.8x2 - - - - - - - φ12x27 - - -
                            適用 AR16F0N, F5N, F0T, F5T, G0N, G5N, G0T, G5T形,DR16F0N形, AF16F0N, F5N, F0T, F5T形, DF16F0N形 AR16JT, JS, JR形, AF16JT, JS, JR形 - - - - - - - AR30, DR30形 - - -

                            AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 カラーチップ・グローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました