(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【特長】・φ16シリーズ用の照光押しボタンスイッチ、表示灯のLEDランプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

DR6L695-BR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
本体色
ランプ発光色
ランプ使用電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR6L695-BR

AC/DC12
-

2個

358( 394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ16シリーズ用の照光押しボタンスイッチ、表示灯のLEDランプです。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

DR6L695-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプの型番DR6L695-BRのページです。
型番DR6L695-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

    LEDランプ

    LEDランプ

      白熱ランプ

      白熱ランプ

        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

          照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

          照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

            φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ用 LEDランプ

            φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ用 LEDランプ

              コマンドスイッチ用 白熱ランプ

              コマンドスイッチ用 白熱ランプ

                AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キー

                AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キー

                  Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                  Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                    φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

                    φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

                      コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

                      コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

                        保守用LEDユニット

                        保守用LEDユニット

                          保守用LED球

                          保守用LED球

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 358円 910円 217円 580円 18円 1,288円 205円 408円 538円 6,320円 154円 870円 784円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            名称 照光押しボタンスイッチ, 表示灯 - - - - LEDランプ(ぴかりくん) 白熱ランプ キー - - ボタン, グローブ(照光押しボタンスイッチ, 表示灯用) - -

                            AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DR6L695
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体色 ランプ発光色 ランプ使用電圧
                            (V)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました