(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZ-MC/SC-N1
新SC・NEO SC・SRCシリーズ用 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 デンジカイヘイキオプション

新SC・NEO SC・SRCシリーズ用 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 SZ-MC/SC-N1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,355円
税込単価
5,891円

接点交換がし易いよう、一台分の主接点(主固定接点6個、主可動接点3個)をキット...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    主接点キット

型番

SZ-MC/SC-N1 解除

Loading...

SZ-MC/SC-N1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

仕様主接点キット

型番リスト

型番
種類
適用
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ-MC/SC-N1

その他
SC-N1
-

1個

5,355( 5,891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

接点交換がし易いよう、一台分の主接点(主固定接点6個、主可動接点3個)をキットとして販売しております。

SZ-MC/SC-N1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新SC・NEO SC・SRCシリーズ用 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形の型番SZ-MC/SC-N1のページです。
型番SZ-MC/SC-N1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新SC・NEO SC・SRCシリーズ用 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

新SC・NEO SC・SRCシリーズ用 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    SC-Eシリーズ 補助接点ユニット

    SC-Eシリーズ 補助接点ユニット

      補助接点

      補助接点

        新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

        新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

          MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

          MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

            新SC・NEO SC用 インターロックユニット

            新SC・NEO SC用 インターロックユニット

              新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

              新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

                MS-Nシリーズ 電磁開閉器用接続導体キット

                MS-Nシリーズ 電磁開閉器用接続導体キット

                  MS-Nシリーズ 補助接点ユニット サイドオン

                  MS-Nシリーズ 補助接点ユニット サイドオン

                    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

                    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

                      補助コンタクトモジュール

                      補助コンタクトモジュール

                        カレント・コンバータ

                        カレント・コンバータ

                          MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

                          MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 Eaton 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 Eaton オムロン 三菱電機
                            通常価格 2,517円 826円 7,750円 519円 3,160円 835円 3,184円 499円 999円 2,269円 9,108円 4,697円 670円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            仕様 主接点キット - - - - - - - - - - - -

                            新SC・NEO SC・SRCシリーズ用 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電磁開閉器の部品交換
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/08
                            電磁開閉器を修理することになり、このキットさえ買えば購入できるというところまできました。品番で購入できてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SZ-MC/SC-0
                            SZ-MC/SC-03
                            SZ-MC/SC-4-1
                            SZ-MC/SC-N10
                            SZ-MC/SC-N2
                            SZ-MC/SC-N2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 適用

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10その他SC-0, SC-05

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -その他SC-03

                            3,646円

                            ( 4,011円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -その他SC-4-1, SC-5-1

                            33,403円

                            ( 36,743円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -その他SC-N10

                            7,619円

                            ( 8,381円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -その他SC-N2

                            6,217円

                            ( 6,839円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -その他SC-N2S

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました