【特長】・モータの正逆運転、プラッギング(逆相制動)に最適です。
型番 | 動作方式 | モータ容量 AC400V~440V級 | モータ容量 AC200V~220V級 | コイル定格電圧 | 補助接点 | 代表規格 | 寸法 長さ | 寸法 幅 | 寸法 厚み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK12AR-210W | 可逆形 | 5.5/12kW/A | 2.2/12kW/A | AC200V | 1a×2 | CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA | 58mm | 90.5mm | 56mm |
SK09AR-201W | 可逆形 | 3.7/9kW/A | 1.5/9kW/A | AC200V | 1b×2 | CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA | 58mm | 90.5mm | 56mm |
SK12LR-E01W | 可逆形 | 5.5/12kW/A | 2.2/12kW/A | DC24V | 1b×2 | CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA | 58mm | 90.5mm | 56mm |
SK12GR-E10W | 可逆形 | 5.5/12kW/A | 2.2/12kW/A | DC24V | 1a×2 | CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA | 58mm | 90.5mm | 56mm |
SK06LR-E01W | 可逆形 | 2.2/6kW/A | 0.75/6kW/A | DC24V | 1b×2 | CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA | 58mm | 90.5mm | 56mm |
SK06AHR-201W | 可逆形 | 2.2/6kW/A | 0.75/6kW/A | AC200V | 1b×2 | CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA | 58mm | 90.5mm | 56mm |
型番 |
モータ容量 AC400V~440V級(kW/A) |
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A) |
コイル定格電圧(V) |
補助接点 |
寸法 長さ(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 厚み(mm) |
操作方式/操作仕様 |
補助接点仕様 |
可逆形の導体種別 |
フレ-ム | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
2.2/6
|
0.75/6
|
AC200
|
[その他] 1b×2
|
58
|
90.5
|
56
|
交流操作形
|
単接点
|
電線
|
06
| - | 1個 | 8,078円(
8,886円
) | - |
2.2/6
|
0.75/6
|
DC24
|
[その他] 1b×2
|
58
|
90.5
|
56
|
直流操作形(1.2W)
|
ツイン接点
|
電線
|
06
| - | 1個 | 6,404円(
7,044円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3.7/9
|
1.5/9
|
AC200
|
[その他] 1b×2
|
58
|
90.5
|
56
|
交流操作形
|
ツイン接点
|
電線
|
09
| - | 1個 | 6,118円(
6,730円
) | 19日目 | |
5.5/12
|
2.2/12
|
AC200
|
[その他] 1a×2
|
58
|
90.5
|
56
|
交流操作形
|
ツイン接点
|
電線
|
12
| 10 | 1個 | 8,448円(
9,293円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5.5/12
|
2.2/12
|
DC24
|
[その他] 1a×2
|
58
|
90.5
|
56
|
直流操作形(2.4W)
|
ツイン接点
|
電線
|
12
| - | 1個 | 9,451円(
10,396円
) | 19日目 | |
5.5/12
|
2.2/12
|
DC24
|
[その他] 1b×2
|
58
|
90.5
|
56
|
直流操作形(1.2W)
|
ツイン接点
|
電線
|
12
| 10 | 1個 | 8,642円(
9,506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・モータの正逆運転、プラッギング(逆相制動)に最適です。