(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AM22・DM22シリーズ用 締付リング・短絡片

AM22・DM22シリーズ用 締付リング・短絡片

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

【特長】AM22、DM22シリーズのアルミ製締付リング、短絡片です。締付リング...

詳細情報を確認する

型番

DM9R057 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用用途名称外形
DM9R057スイッチ(オプション・その他)締付リングφ29.5x8.3mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM9R057

5個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
AM22、DM22シリーズのアルミ製締付リング、短絡片です。
締付リングを使用することで、作業効率をあげることができます。

Loading...

DM9R057で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AM22・DM22シリーズ用 締付リング・短絡片の型番DM9R057のページです。
型番DM9R057に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AM22・DM22シリーズ用 締付リング・短絡片

AM22・DM22シリーズ用 締付リング・短絡片

    Φ22シリーズ用 ロックリング

    Φ22シリーズ用 ロックリング

      φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

      φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

        φ22シリーズ用 接点ユニット

        φ22シリーズ用 接点ユニット

          φ22 コントロールユニットカラーリング

          φ22 コントロールユニットカラーリング

            φ22 HW/XWシリーズ締付ナット

            φ22 HW/XWシリーズ締付ナット

              φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

              φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

                φ30シリーズアクセサリ 取付リング

                φ30シリーズアクセサリ 取付リング

                  コントロールユニットスペアキー

                  コントロールユニットスペアキー

                    φ22 コントロールユニットスペアキー

                    φ22 コントロールユニットスペアキー

                      φ22 コントロールユニット ロックナット

                      φ22 コントロールユニット ロックナット

                        φ22 コントロールユニット回り止めリング

                        φ22 コントロールユニット回り止めリング

                          φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

                          φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 418円 24円 400円 338円 170円 770円 850円 200円 820円 930円 370円 534円 228円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            名称 締付リング - - - - - - - - - - - -
                            外形(mm) φ29.5x8.3 - - - - - - - - - - - -
                            適用 DM22D0L, E3L, K0L形 - - - - - - - - - - - -

                            AM22・DM22シリーズ用 締付リング・短絡片のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました