(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS22PR-311BX
分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形 セレクタスイッチ

分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形 AS22PR-311BX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,471円
税込単価
3,818円

協約形分電盤ブレーカと同一寸法のセレクタスイッチです。(2ノッチ品および3ノッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    角型
  • 取付穴:
  • 照光:
  • 接点構成(キーロック、セレクタ):
    1a1b
  • 鍵付き:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    94.5
  • 寸法 横(mm):
    50
  • 寸法 奥行(mm):
    100
  • 機種区分:
    分電盤操作スイッチ
  • 操作部形状:
    ツマミ形
  • 復帰方式:
    手動
  • ツマミ/キャップの色:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

AS22PR-311BX 解除

Loading...

AS22PR-311BX の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状形状取付穴ノッチ数保護機能(耐環境性)寸法 縦寸法 横寸法 奥行端子形状照光鍵付き接点構成(キーロック、セレクタ)
AS22PR-311BXセレクタ角型394.5mm50mm100mmねじ端子1a1b
AS22PR-211BXセレクタ角型294.5mm50mm100mmねじ端子1a1b

型番リスト

型番
ノッチ数
取付方式
ノッチ角度(度)
電流容量 AC110V(コイル負荷)の時(A)
電流容量 DC24V(コイル負荷)の時(A)
電流容量 AC110V(抵抗負荷)の時(A)
電流容量 DC24V(抵抗負荷)の時(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS22PR-311BX

3
レール取付
45
0.65
2
1.3
3

1個

3,471( 3,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

協約形分電盤ブレーカと同一寸法のセレクタスイッチです。(2ノッチ品および3ノッチ品:手動復帰)
【特長】
・協約形分電盤ブレーカならびにオートブレーカ漏電遮断器DEPTH60シリーズに合せた、高さ60mmのコマンドスイッチです(操作部以外)。
・協約形分電盤ブレーカの連結取付板に、ワンタッチで取付けることができます。
・端子を片側に集約していますので、取付けが容易に行えます。
・ツマミの方向を45o毎に変えることができますので、縦取付けをはじめ、左右の横取付が可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

AS22PR-311BXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形の型番AS22PR-311BXのページです。
型番AS22PR-311BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形

分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形

    φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

    φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

      セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

      セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

        セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

        セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

          セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

          セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

            キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

            キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

              LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 照光セレクタスイッチ

              LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 照光セレクタスイッチ

                A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形

                A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形

                  φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

                  φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

                    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                      キーロックスイッチ CKシリーズ

                      キーロックスイッチ CKシリーズ

                        φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形

                        φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形

                          Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

                          Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン オムロン ミスミ オムロン IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 3,471円 1,890円 859円 1,711円 678円 1,595円 4,610円 1,930円 924円 598円 2,259円 3,689円 1,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ - ツマミ形セレクタスイッチ ツマミ形セレクタスイッチ セレクタ キー形セレクタスイッチ セレクタ セレクタ - - キーロックスイッチ - -
                            形状 角型 - 丸形 丸形 - 丸形 - 長角型 - 丸型 角型 -
                            取付穴 φ16.2 φ30.5 φ30.5 - φ30.5 - φ16.2 φ22.3 φ22.3・φ25.5mm共用 カタログ参照 φ22.3 φ16.2
                            照光 - LED - - - -
                            接点構成(キーロック、セレクタ) 1a1b - - - - - - - - - - - -

                            分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS22PR-211BX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノッチ数 取付方式 ノッチ角度
                            (度)
                            電流容量 AC110V(コイル負荷)の時
                            (A)
                            電流容量 DC24V(コイル負荷)の時
                            (A)
                            電流容量 AC110V(抵抗負荷)の時
                            (A)
                            電流容量 DC24V(抵抗負荷)の時
                            (A)

                            5,914円

                            ( 6,505円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2レール取付901.342.56

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました