小さな寸法で大きな遮断電流[リング形式]。【特長】・100A以下の定格品の定格...
型番 | 定格電流 |
---|---|
R40 | 40A |
R3 | 3A |
Loading...
小さな寸法で大きな遮断電流[リング形式]。
【特長】
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
・ヒューズリンクの可容体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で溶断表示が出るようにつくられています。
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
・断路用のカットアウトとして使用できます。
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます。