(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AR30・DR30シリーズ用 記名板

AR30・DR30シリーズ用 記名板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
58円
税込単価
64円

【特長】適用種がDR30F4M形で形状が角フレーム・平形品用の記名板です。

詳細情報を確認する

  • 銘板色/文字色:
    乳白/文字なし
  • 適用:
    DR30F4M形
  • 形状:
    角フレーム・平形品用
  • 材質:
    アクリル樹脂
  • 外形寸法(mm):
    □27.4x1

型番

DR9P244-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用形状材質
DR9P244-WDR30F4M形角フレーム・平形品用アクリル樹脂

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR9P244-W

1個

58( 64円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適用種がDR30F4M形で形状が角フレーム・平形品用の記名板です。

DR9P244-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AR30・DR30シリーズ用 記名板の型番DR9P244-Wのページです。
型番DR9P244-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AR30・DR30シリーズ用 記名板

AR30・DR30シリーズ用 記名板

    AG28・DG28シリーズ用 記名板

    AG28・DG28シリーズ用 記名板

      φ30 モノレバースイッチ 銘板

      φ30 モノレバースイッチ 銘板

        φ30シリーズアクセサリ 銘板(CQ形)

        φ30シリーズアクセサリ 銘板(CQ形)

          Φ30シリーズコントロールユニット アクセサリ 銘板(NA・NALO形)

          Φ30シリーズコントロールユニット アクセサリ 銘板(NA・NALO形)

            Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

            Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

              小形コントロールユニット 記名板

              小形コントロールユニット 記名板

                LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板

                LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板

                  φ25 コントロールユニット 記名板

                  φ25 コントロールユニット 記名板

                    φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ スイッチ用銘板

                    φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ スイッチ用銘板

                      φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                      φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                        Φ30用非常停止用名板

                        Φ30用非常停止用名板

                          φ22 TWシリーズ 銘板

                          φ22 TWシリーズ 銘板

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC
                            通常価格 58円 108円 1,140円 550円 320円 100円 140円 220円 600円 35円 309円 650円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            銘板色/文字色 乳白/文字なし 乳白/文字なし クロームメッキ地色/文字なし - - - - - - 乳白/文字なし - - -
                            適用 DR30F4M形 AG28F0M, F5M形, DG28F3M形 - - - - - - - - - - -
                            形状 角フレーム・平形品用 角フレーム・平形品用 - - - - - - - - - - -
                            材質 アクリル樹脂 アクリル樹脂 - - - アルミ - - - - - アルミ製 -
                            外形寸法(mm) □27.4x1 □20.8x0.8 - - - - - - - - - - -

                            AR30・DR30シリーズ用 記名板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました