(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリッカリレー JH13PNシリーズ

フリッカリレー JH13PNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,472円 ~ 9,558円
税込価格
7,119円 ~ 10,514円

【特長】・600msの間欠周期で動作します。アナンシェータリレーRVシリーズと...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御
  • 接点構成:
    1c
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ソケット/プラグイン
  • 寸法 高さ(mm):
    60
  • 寸法 幅(mm):
    36
  • 寸法 奥行き(mm):
    68.2
  • 動作表示ランプ:
    なし
  • サージ吸収機能:
    なし
  • アークバリヤ:
    なし
  • 耐電圧(1分間)(V):
    AC2000
  • 機械的耐久性(回以上):
    1000万

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番用途接点構成ラッチ機能端子形状コイル定格電圧(DC)コイル定格電圧(AC)寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行き接点定格電流(DC**Vのとき)接点定格電流(AC**Vのとき)
JH13PN AC/DC24V制御1cソケット/プラグイン24V24V60mm36mm68.2mm66
JH13PN AC/DC100-110/200-220V制御1cソケット/プラグイン100-110/200-220V100-110/200-220V60mm36mm68.2mm66

型番リスト

型番
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
24
10

1個

6,472( 7,119円 )

19日目

100-110/200-220
100-110/200-220
10

1個

9,558( 10,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・600msの間欠周期で動作します。アナンシェータリレーRVシリーズとの組合せで、故障表示バリエーションを広げます。
・長寿命・高信頼性。
・AC2000V 1分間の高耐電圧を有しております。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリッカリレー JH13PNシリーズ

フリッカリレー JH13PNシリーズ

    遅延釈放形電流リレー

    遅延釈放形電流リレー

      ラチェットリレー G4Q

      ラチェットリレー G4Q

        ラッチングリレー MMK

        ラッチングリレー MMK

          RJシリーズスリムパワーリレー

          RJシリーズスリムパワーリレー

            RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)

            RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)

              パワーリレー MM

              パワーリレー MM

                HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

                HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

                  DRMリレー(2極)

                  DRMリレー(2極)

                    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

                    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

                      メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン オムロン IDEC IDEC オムロン 富士電機機器制御 ワイドミュラー 富士電機機器制御
                      通常価格 6,472円 12,471円 6,604円 5,029円 444円 624円 2,655円 4,709円 1,348円 2,881円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      用途 制御 制御 信号用 - パワー パワー パワー 制御 パワー 制御
                      接点構成 1c 3c 2c - - 2c - - - 2c
                      ラッチ機能 -
                      端子形状 ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン - - プラグイン プラグイン - ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン -
                      寸法 高さ(mm) 60 55 - - - 27 - 36 36 -

                      フリッカリレー JH13PNシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました