(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,709円
税込価格
5,180円

【特長】・瞬時電圧降下、停電時等の記憶回路、情報伝達回路に最適です。・投入時の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ソケット/プラグイン
  • 寸法 高さ(mm):
    36
  • 寸法 幅(mm):
    36
  • 寸法 奥行き(mm):
    68.2
  • 動作表示ランプ:
    なし
  • サージ吸収機能:
    なし
  • 磁気保持機能:
  • アークバリヤ:
  • 接点材質:
    標準銀接点
  • 耐電圧(1分間)(V):
    AC2000
  • 機械的耐久性(回以上):
    500万

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番用途接点構成ラッチ機能端子形状コイル定格電圧(DC)寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行き接点定格電流(DC**Vのとき)
HH22PN-R DC100V制御2cソケット/プラグイン100V36mm36mm68.2mm6
HH22PN-R DC24V制御2cソケット/プラグイン24V36mm36mm68.2mm6

型番リスト

型番
接点構成
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
接点接触機構
動作時間
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2c
24
-
単接点
20ms以下
10

1個

4,709( 5,180円 )

19日目

2c
100
-
単接点
20ms以下
10

1個

4,709( 5,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬時電圧降下、停電時等の記憶回路、情報伝達回路に最適です。
・投入時のみ励磁を加え、投入後は無電圧で投入状態を持続できます。
・特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、長寿命です。
・動作確認に便利な機械動作表示付。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

      ラッチングリレー MKK

      ラッチングリレー MKK

        遅延釈放形電流リレー

        遅延釈放形電流リレー

          BR-□2D形 リモコンリレー

          BR-□2D形 リモコンリレー

            ラチェットリレー G4Q

            ラチェットリレー G4Q

              ラッチングリレー MMK

              ラッチングリレー MMK

                逆転防止リレー APR-S

                逆転防止リレー APR-S

                  ミニコントロールリレー HH52/53/54

                  ミニコントロールリレー HH52/53/54

                    有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

                    有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

                      HH2シリーズ コントロールリレー HH22P、23P、24P

                      HH2シリーズ コントロールリレー HH22P、23P、24P

                        フリッカリレー JH13PNシリーズ

                        フリッカリレー JH13PNシリーズ

                          パワーリレー MM

                          パワーリレー MM

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン 富士電機機器制御 三菱電機 オムロン オムロン オムロン 富士電機機器制御 オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン
                            通常価格 4,709円 2,881円 3,289円 12,471円 4,778円 6,604円 5,029円 2,888円 743円 2,233円 1,554円 6,472円 2,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御 制御 パワー 制御 リモコンリレー 信号用 - 逆転防止リレー 制御 その他 制御 制御 パワー
                            ラッチ機能
                            端子形状 ソケット/プラグイン - ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン ねじ止め - - ソケット/プラグイン - ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン -
                            寸法 高さ(mm) 36 - 52.5 55 - - - - - - 36 60 -
                            寸法 幅(mm) 36 - 34.5 - - - - - - - 36 36 -

                            HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました