【特長】・コンパクトツイン。2極品を幅25mmで統一した分電盤用FABです。
型番 | アンペアフレーム | 極数 | 定格遮断容量 AC100Vの時 | 定格電流 | 取付方法 | 接続方式 | 代表規格 | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F52CN/20 | 50AF | 2 | 5kA | 20A | ネジ止め | 表面型 | PSE | 96mm | 25mm | 76.5mm |
Loading...
【特長】
・コンパクトツイン。2極品を幅25mmで統一した分電盤用FABです。
Loading...
三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
通常価格(税別): 5,346円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
F52CN/20で型番確定
分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ(FAB)(低容量)の型番F52CN/20のページです。
型番F52CN/20に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
評価 3.3
通常価格(税別): 2,869円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能