(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターミナルリレー RS4□、6N用フィンガープロテクタ

ターミナルリレー RS4□、6N用フィンガープロテクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
198円
税込単価
218円

【特長】・幅34mmのスリムタイプ・4点出力、6点出力タイプ共に幅34mmのス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    端子カバー
  • 製品種類:
    フィンガープロテクタ
  • 適用リレー:
    RS4□ / RS6N

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番仕様質量
RZ4NRS4 □, 6N 用約3.2g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ4N

10

5個

198( 218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅34mmのスリムタイプ
・4点出力、6点出力タイプ共に幅34mmのスリムタイプです
・盤内の省スペース化に貢献します
・4点出力にはb接点出力搭載タイプをラインアップ
・接触信頼性の高い小形カードリレーを採用
・双接点化により、接触信頼性の向上を図った新形カードリレー(a、b接点タイプ)を採用
・より信頼性の高い制御ニーズにも対応できます
・表面取付レール取付共用形です
・コイルサージ吸収ダイオードおよび動作表示ランプ付
・専用ソケットTP04形を採用し、リレーのメンテナンスが容易
・RS4形にはコモン配線に便利な短絡板を2個付属
・フィンガープロテクタRZ4N形を準備しています(別売)

RZ4Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ターミナルリレー RS4□、6N用フィンガープロテクタの型番RZ4Nのページです。
型番RZ4Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターミナルリレー RS4□、6N用フィンガープロテクタ

ターミナルリレー RS4□、6N用フィンガープロテクタ

    4点ユニットリレー用 短絡板

    4点ユニットリレー用 短絡板

      プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

      プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

        プログラムリレー ZEN バッテリユニット

        プログラムリレー ZEN バッテリユニット

          スリムI/Oリレー G2RV-SR 短絡バー

          スリムI/Oリレー G2RV-SR 短絡バー

            ターミナルSSR G3S4 ソケット

            ターミナルSSR G3S4 ソケット

              表示灯モジュール P70

              表示灯モジュール P70

                プログラムリレー ZEN メモリカセット

                プログラムリレー ZEN メモリカセット

                  パワーリレー G7L アダプタ

                  パワーリレー G7L アダプタ

                    ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね

                    ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね

                      共用ソケット用オプション 渡りバー

                      共用ソケット用オプション 渡りバー

                        SJ シリーズリレーソケット リリースレバー

                        SJ シリーズリレーソケット リリースレバー

                          パワーリレー G6B オプション品

                          パワーリレー G6B オプション品

                            メーカー 富士電機機器制御 Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン IDEC オムロン
                            通常価格 198円 141円 8,285円 4,330円 96円 2,560円 472円 1,932円 526円 190円 3,052円 350円 97円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 端子カバー ショートバー - - ショートバー - 表示灯モジュール - アダプタ - - アダプタ 保持バンド
                            製品種類 フィンガープロテクタ - - - - - - - - - - - -
                            適用リレー RS4□ / RS6N - - - - - - - - - - - -

                            ターミナルリレー RS4□、6N用フィンガープロテクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました