(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VFF ビニル平形コード

VFF ビニル平形コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,354円 ~ 42,456円
税込価格
8,089円 ~ 46,702円

300V対応ビニル平形コード。【特長】・定格電圧300V、定格温度60℃。・電...

詳細情報を確認する

型番

未確定90件の候補があります。

Loading...

商品情報

優れた耐熱特性を持つ塩化ビニルの絶縁材料を使用したビニル平形コード

電気器具の内部配線の温度が上昇し、耐熱特性を要求される箇所に威力を発揮。

電気器具の内部配線の温度が上昇し、耐熱特性を要求される箇所に威力を発揮。

製品仕様

導体ビニル厚
mm
仕上外径

mm
導体抵抗
20℃Ω/km
以下
許容電流
(周囲温度
30℃以下)
概算重量
kg/km
公称断面積mm2構成
線数/線径
mm
外径
mm
計算断面積mm2VFFH-VFF
(USH)
10.312/0.180.70.30530.551.8×3.661.12323.512
0.520/0.180.90.50890.82.5×5.036.7252622
0.7530/0.181.10.76340.82.7×5.424.47828
1.2550/0.181.51.2720.83.1×6.214.7121440
2.037/0.261.81.9640.83.4×6.89.5172054

※1は規格外、許容電流は内線規定より(単位はA)
※2はメーカー計算値

項目特性
VFFH-VFF
導体抵抗構造表の値以下
耐電圧水中1000Vに1分間耐えること
空中2000Vに1分間耐えること
スパーク5000Vに0.15秒以上耐えること
絶縁抵抗常温5MΩ・㎞以上(20℃)
高温0.01MΩ・㎞以上(60℃)0.005MΩ・㎞以上(75℃)
引張強さ絶縁体引張強さ10MPa以上
及び
伸び伸び100%以上120%以上
耐加熱性絶縁体引張強さ1加熱前の値の85%以上2加熱前の値の90%以上
伸び1加熱前の値の80%以上2加熱前の値の75%以上
耐巻付加熱性表面にひび、割れを生じないこと
耐低温巻付性表面にひび、割れを生じないこと
耐加熱変形性絶縁体厚さの減少率50%以下厚さの減少率30%以下
難燃性60秒以内に自然に消えること
耐曲げ性素線の断線率が50%以下
線間短絡を生ぜずかつ絶縁体にひび、割れその他の異状が生じないこと。

※1は、100℃ 48時間加熱。
※2は、120℃ 120時間加熱。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
安全規格
全長(m)
シース(外被)色
仕上り外径(mm)
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
内部導体外径(mm)
梱包方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
-
200
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

0.3
-
200
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

0.3
-
200
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

0.3
-
200
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

0.3
-
200
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,933( 10,926円 )

3日目

0.3
-
200
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

0.3
-
200
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

0.3
-
200
[緑] 緑
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,817( 8,599円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
[緑] 緑
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.5
PSE
100
2.5×5.0
20/0.18
0.9
リール巻
10

1個

7,354( 8,089円 )

3日目

0.5
PSE
100
[緑] 若草
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,650( 8,415円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,554( 9,409円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
[緑] 緑
2.7×5.4
30/0.18
1.1
束巻
10

1個

8,400( 9,240円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
リール巻
10

1個

8,693( 9,562円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
リール巻
10

1個

8,693( 9,562円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
リール巻
10

1個

8,693( 9,562円 )

3日目

0.75
PSE
100
2.7×5.4
30/0.18
1.1
リール巻
10

1個

8,693( 9,562円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,477( 13,725円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
[緑] 緑
3.1×6.2
50/0.18
1.5
束巻
10

1個

12,324( 13,556円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
リール巻
10

1個

12,616( 13,878円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
リール巻
10

1個

12,616( 13,878円 )

3日目

1.25
PSE
100
3.1×6.2
50/0.18
1.5
リール巻
10

1個

12,616( 13,878円 )

3日目

2.0
PSE
100
3.4×6.8
37/0.26
1.8
束巻
10

1個

16,186( 17,805円 )

3日目

2.0
PSE
100
3.4×6.8
37/0.26
1.8
束巻
10

1個

16,186( 17,805円 )

3日目

2.0
PSE
100
3.4×6.8
37/0.26
1.8
束巻
10

1個

16,186( 17,805円 )

3日目

2.0
PSE
100
3.4×6.8
37/0.26
1.8
束巻
10

1個

16,186( 17,805円 )

3日目

2.0
PSE
100
3.4×6.8
37/0.26
1.8
束巻
10

1個

16,186( 17,805円 )

3日目

2.0
PSE
100
[緑] 緑
3.4×6.8
37/0.26
1.8
束巻
10

1個

16,186( 17,805円 )

3日目

2.0
PSE
100
3.4×6.8
37/0.26
1.8
リール巻
10

1個

16,457( 18,103円 )

3日目

0.5
PSE
100
赤/白
2.5×5.0
20/0.18
0.9
リール巻
10

1個

8,077( 8,885円 )

3日目

1.25
PSE
100
赤/青
3.1×6.2
50/0.18
1.5
リール巻
10

1個

14,139( 15,553円 )

3日目

0.3
-
200
青/白
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,907( 10,898円 )

3日目

0.3
-
200
赤/黒
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,907( 10,898円 )

3日目

0.3
-
200
赤/白
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,907( 10,898円 )

3日目

0.3
-
200
白/黒
1.8×3.6
12/0.18
0.7
束巻
10

1個

9,907( 10,898円 )

3日目

0.5
PSE
100
青/白
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,784( 8,562円 )

3日目

0.5
PSE
100
赤/青
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,784( 8,562円 )

3日目

0.5
PSE
100
赤/黒
2.5×5.0
20/0.18
0.9
束巻
10

1個

7,784( 8,562円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

300V対応ビニル平形コード。
【特長】
・定格電圧300V、定格温度60℃。
・電気用品安全法に基づいた製品<PS>E.マーク表示(0.3mm2は除く)。
・サイズにより100mリール巻あり。
・色違いあり。
【用途】
・交流300V以下の屋内用小形電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VFF ビニル平形コード

VFF ビニル平形コード

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

      NA3UC UL対応

      NA3UC UL対応

        キャブタイヤケーブル VCT

        キャブタイヤケーブル VCT

          S-FLEX VCTFシリーズ

          S-FLEX VCTFシリーズ

            ソフトVCTFプラス

            ソフトVCTFプラス

              工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

              工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

                ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

                ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

                  メーカー 田中電線 オーナンバ ミスミ 富士電線工業(ケーブル) 品川電線 富士電線工業(ケーブル) 倉茂電工 富士電線工業(ケーブル)
                  通常価格 7,354円 975円 3,060円 1,333円 1,832円 3,625円 1,440円 1,501円
                  通常出荷日 3日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  電線規格 VFF・VCTFK VCTF その他 VCT VCTF VCTF VCTF VCTF
                  芯数(芯) 2 - - - - - - -
                  定格電圧 300V - - 600V 300V - - -
                  シールド
                  アース線 なし なし - - - - なし -

                  VFF ビニル平形コードのレビュー

                  評価 4.7 平均満足度:4.7 10件のレビュー
                  DC24Vのソレノイドの配線、150m程度
                  評価 5.0満足度:5.02023/04/18
                  特に問題もなく使うことができました。美術品相当のもので長期で保存、使用するものなので、しっかりしたものが必要でしたので助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  製品
                  評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                  この商品は自社の製品に使用しています。使い心地等については何も問題ないように思います。規格等につきましては自社の製品と適合するものですので、選択・購入しているものです。前回購入時はキズがついていることが判明しましたので、交換してもらいました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  試験機器と外部装置の接続
                  評価 5.0満足度:5.02022/08/26
                  試験機器と外部装置の接続に使用。
                  よくあるコンセントに使用されている平行コード。
                  被覆の厚みも十分で安心です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  照明装置の配線
                  評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                  当社製品の持ち運びができる照明装置の電気配線用に購入しました。値段が安く、品質も良かったのでリピートしたいと思っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  製品
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                  この商品は、自社の製品に使用しています。加工の際も特に問題はありませんでしたし、芯線もしっかりしていて、期待通りの商品が届きましたので満足しています。製品によっては、少ししか必要なかったり、大量に必要になったりと色々ですので、巻き数が200mになっているのも満足のいくところです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q RoHSⅡ対応ですか?
                  A
                  RoHSⅡ対象物質は含有しておりません。但しCEマークはありません。

                  電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました